(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

圓柱滾子軸承(徑向) (型號表)

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

圓柱滾子軸承(徑向)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

圓柱狀的滾子與軌道面為線接觸,形狀單純的軸承。
【特長】
・負荷能力大,主要徑向荷重能力大。
・轉動體與軌道輪鍔邊摩擦小,適合高速旋轉。
・内輪・外輪皆可依不同用途選擇附鍔邊、無鍔邊等分離可能型、軸向荷重負荷可能。
【用途】
・作業機台、馬達、泵等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

N2312

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構造上適合高速旋轉的圓柱滾子軸承

円筒ころ軸受

圓柱滾子軸承

滾子與軌道面為線接觸,徑向荷重的負荷能力大。滾子由内輪與外輪的凸緣引導,因此也適合高速旋轉。因是分離型,内輪、外輪都需要干涉配合時安裝與拆卸相對較為容易。 圓柱滾子軸承有標準型以外主要尺寸都相同的高負荷容量E型、可負荷高軸向荷重的HT型、難形成潤滑油膜條件下預期可達到長壽命化的HL型,滾子列數有雙列、四列等。甚至有可用於特殊用途的重荷重用非分離滿滾子型式的SL型。

圓柱滾子軸承的各型式與特徵

NU形、N形

NU型、N型

NJ形、NF形

NJ型、NF型

NUP形、NH形

NUP型、NH型

型式記號圖例特徴
NU型
N型
NU型
N型
●NU型的外輪有兩凸緣,「外輪、滾子與保持器的組合品」可與内輪分離。N型的内輪有兩凸緣,「内輪、滾子與保持器的組合品」可與外輪分離。
●完全無法負荷軸向荷重。
●適合當做自由側軸承,廣泛使用。
NJ型
NF型
NJ型
NF型
●NJ型為外輪兩凸緣、內輪單凸緣;NF型為外輪單凸緣、内輪兩凸緣型式。
●可負荷單向徑向荷重。
●固定側、自由側無區別時可將兩個近接使用。
NUP型
NH型
(NJ+HJ)
NUP型
NH型
●内輪無凸緣側安裝凸緣輪的是NUP型,在NJ型上安裝L型凸緣輪的是NH型
各自的凸緣輪會分離,因此必須將內輪固定在軸向方向。
●可負荷雙向軸向荷重。
●可當做固定側軸承使用。

關於容許旋轉數

本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。

  • 封入適當敝社推薦的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻除去發生熱的條件下使用。
  • 定壓預壓使用。
型號
N2312
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
精密度(JIS) 規格 基本額定荷重 動態額定
(N)
內部間隙記號 軸孔形狀 型式記號 保持器記號 旋轉數
(rpm)
外輪油孔 高容量型式 圓柱外形(尾端記號:X)
7天~ 6013046等級0標準169000圓柱孔N(內輪有兩道凸緣)4800普通普通

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 圓柱滾子 荷重方向 徑向 內外輪材質
軸承環列數 單列 滾動體材質 規格 普通
高速度鋼 普通 2個組合 普通

圓柱滾子軸承(徑向)的型號N2312頁面。
記載關於型號N2312之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
N209
N210ET2X
N213
N306EG1
N306ET2X
N307EG1
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
精密度(JIS) 規格 基本額定荷重 動態額定
(N)
內部間隙記號 軸孔形狀 型式記號 保持器記號 旋轉數
(rpm)
外輪油孔 高容量型式 圓柱外形(尾端記號:X)
4天~ 458519等級0標準46000圓柱孔N(內輪有兩道凸緣)8400普通普通
10天~ 509020等級0標準66000-N(內輪有兩道凸緣)T2(樹脂成形保持器)6900普通E(高容量型)X(圓柱外徑)
7天~ 6512023等級0標準84000圓柱孔N(內輪有兩道凸緣)5900普通普通
7天~ 307219等級0標準53000圓柱孔N(內輪有兩道凸緣)G1(高強度黃銅無鉚釘方孔保持器)9300普通E(高容量型)
10天~ 307219等級0標準53000-N(內輪有兩道凸緣)T2(樹脂成形保持器)9300普通E(高容量型)X(圓柱外徑)
6天~ 358021等級0標準71000-N(內輪有兩道凸緣)G1(高強度黃銅無鉚釘方孔保持器)8100普通E(高容量型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767