(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

殼型針狀滾子軸承 付外輪 (型號表)

NTN NEEDLE ROLLER WITH CAGE

殼型針狀滾子軸承 付外輪

薄鋼板經精密深拉伸加工成形的外輪,其軌道面表面硬化後安裝針狀滾子與保持器的軸承。
【特長】
・附外輪軸承中斷面高度最小,可縮減成本與省空間化。
・不用内輪,軸心做為直接軌道面的精巧設計。
・外輪為針狀滾子與保持器不分離的構造。
・選配有剛性的軸承殼,壓入即可固定軸向方向不需扣環。
【用途】
・重荷重、高速、自動車用變速器等。
・鋼鐵設備、礦山・建築機械、作業機台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

7E-HMK2616

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

省空間化與可節約成本的殼型針狀滾子軸承

薄鋼板經精密深拉伸加工成型的外輪,其軌道面表面硬化後安裝針狀滾子與保持器的軸承(尾端記號有「M」的型號,表示組裝後有進行熱處理)。附外輪軸承中斷面高度最小,可縮減成本與省空間化。
不用内輪,軸心做為直接軌道面,外輪為針狀滾子與保持器不分離的構造。選配有剛性的軸承殼,壓入即可固定軸向方向不需扣環,安裝簡便。

 殼型針狀滾子軸承的型式・構造與特徴

型式適用軸徑(mm)公稱型號構成内容與尺寸備考
HK
(HK・・T2)



開口端φ3~φ50HK0609T2內接圓徑:φ6
寬度尺寸:9
T2:樹脂保持器
尾端記號T2的商品使用聚醯胺樹脂成型保持器,容許溫度為120℃,連續使用時請於100℃以下使用。
尾端記號有F的商品為Premium shell軸承。詳細請參考CATNO.3029(Premium shell軸承)。尾端記號有M的商品為組合後熱處理品
HK・・L開口端
單側密封
φ12~φ50HK2018L/3AS内接圓徑:φ20
寬度尺寸:18
L:單側密封
3AS:潤滑脂
單側或兩側內藏合成橡膠密封材的密封型式(尾端記號:L或LL)内部封入鋰皂基潤滑油。
為防止密封與潤滑脂劣化,使用溫度範圍-20~120℃,連續使用時請於100℃以内使用。
此型式與同一尺寸開放型比較,滾子長度短額定荷重小。
HK・・LL開口端
兩側密封
φ12~φ50HK2020LL/3AS内接圓徑:φ20
寬度尺寸:20
LL:兩側密封
3AS:潤滑脂
HK・・ZWD開口端
雙列型
φ15~φ30HK2030ZWD内接圓徑:φ20
寬度尺寸:30
ZW:保持器雙列
D:外輪油孔
此型式外輪設有油孔。
HMK
(HMK・・T2)
開口端φ8~φ50HMK2015内接圓徑:φ20
寬度尺寸:15
尾端記號T2的商品因使用聚醯胺樹脂成型保持器,容許溫度為120℃,連續使用時請在100℃以下使用。
HMK・・L開口端
單側密封
φ8~φ50HMK2018L/3AS內接圓徑:φ20
寬度尺寸:18
L:單側密封
3AS:潤滑脂
單側或兩側內藏合成橡膠密封材的密封型式(尾端記號:L或LL)内部封入鋰皂基潤滑油。
為防止密封與潤滑脂劣化,使用溫度範圍-20~120℃,連續使用時請於100℃以内使用。
此型式與同一尺寸開放型比較,滾子長度短額定荷重小。
HMK・・LL開口端
兩側密封
φ8~φ50HMK2021LL/3AS内接圓徑:φ20
寬度尺寸:20
LL:兩側密封
3AS:潤滑脂
HMK・・ZWD開口端
雙列型
φ38~φ50HK3845ZWD内接圓徑:φ38
寬度尺寸:45
ZW:保持器雙列
D:外輪油孔
此型式外輪設有油孔。
BK
(BK・・T2)
封閉端φ3~φ50BK2020C内接圓徑:φ20
寬度尺寸:20
C:焊接保持器
尾端記號T2的商品因使用聚醯胺樹脂成型保持器,容許溫度為120℃,連續使用時請在100℃以下使用。
BK・・L封閉端
單側密封
φ12~φ50BK2018L/3AS内接圓徑:φ20
寬度尺寸:18
L:單側密封
3AS:潤滑脂
此密封型式(尾端記號:L)内部封入鋰皂基潤滑油。
為防止密封與潤滑脂劣化,使用溫度範圍-20~120℃,連續使用時請於100℃以内使用。
BK・・ZWD封閉端
雙列型
φ15~φ30BK2030ZWD内接圓徑:φ20
寬度尺寸:30
ZW:保持器雙列
D:外輪油孔
此型式外輪設有油孔。

關於容許旋轉數

本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。

  • 封入適當敝社推薦的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻除去發生熱的條件下使用。
  • 定壓預壓使用。
型號
7E-HMK2616
型號數量折扣標準
出貨日
荷重方向 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
軸承環列數 尺寸規格 保持器種類 基本額定荷重 動態額定
(N)
密封部構造 潤滑劑 型式記號 保持器記號 規格 旋轉數
(rpm)
系列 表面硬化剛 (僅外輪) 外輪油孔 Premium外殼軸承 安裝後熱處理(彎曲規格)
7天~ 徑向263416單列公制系列-17100HMK-開口端6000重荷重滲碳鋼

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

軸承環形狀 滾針 外輪 附外輪 內外輪材質
規格 標準 滾動體材質 外輪型式 平面

殼型針狀滾子軸承 付外輪的型號7E-HMK2616頁面。
記載關於型號7E-HMK2616之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
7E-HMK1525
7E-HMK3220
7E-HMK3230
7E-HMK4020
7E-HMK4025
7E-HMK5015
型號數量折扣標準
出貨日
荷重方向 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
軸承環列數 尺寸規格 保持器種類 基本額定荷重 動態額定
(N)
密封部構造 潤滑劑 型式記號 保持器記號 規格 旋轉數
(rpm)
系列 表面硬化剛 (僅外輪) 外輪油孔 Premium外殼軸承 安裝後熱處理(彎曲規格)
10天~ 徑向152225單列公制系列-18500HMK-開口端11000重荷重滲碳鋼
10天~ 徑向324220單列公制系列-27500HMK-開口端5000重荷重滲碳鋼
10天~ 徑向324230單列公制系列-41500HMK-開口端5000重荷重滲碳鋼
10天~ 徑向405020單列公制系列-32500HMK-開口端4000重荷重滲碳鋼
4天~ 徑向405025單列公制系列-41000HMK-開口端4000重荷重滲碳鋼
10天~ 徑向506215單列公制系列-25900HMK-開口端3200重荷重滲碳鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767