(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
7E-HMK5015
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
薄鋼板經精密深拉伸加工成型的外輪,其軌道面表面硬化後安裝針狀滾子與保持器的軸承(尾端記號有「M」的型號,表示組裝後有進行熱處理)。附外輪軸承中斷面高度最小,可縮減成本與省空間化。
不用内輪,軸心做為直接軌道面,外輪為針狀滾子與保持器不分離的構造。選配有剛性的軸承殼,壓入即可固定軸向方向不需扣環,安裝簡便。
型式 | 適用軸徑(mm) | 公稱型號 | 構成内容與尺寸 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK (HK・・T2) | 標 準 系 列 | 開口端 | φ3~φ50 | HK0609T2 | 內接圓徑:φ6 寬度尺寸:9 T2:樹脂保持器 | 尾端記號T2的商品使用聚醯胺樹脂成型保持器,容許溫度為120℃,連續使用時請於100℃以下使用。 尾端記號有F的商品為Premium shell軸承。詳細請參考CATNO.3029(Premium shell軸承)。尾端記號有M的商品為組合後熱處理品 |
HK・・L | 開口端 單側密封 | φ12~φ50 | HK2018L/3AS | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:18 L:單側密封 3AS:潤滑脂 | 單側或兩側內藏合成橡膠密封材的密封型式(尾端記號:L或LL)内部封入鋰皂基潤滑油。 為防止密封與潤滑脂劣化,使用溫度範圍-20~120℃,連續使用時請於100℃以内使用。 此型式與同一尺寸開放型比較,滾子長度短額定荷重小。 | |
HK・・LL | 開口端 兩側密封 | φ12~φ50 | HK2020LL/3AS | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:20 LL:兩側密封 3AS:潤滑脂 | ||
HK・・ZWD | 開口端 雙列型 | φ15~φ30 | HK2030ZWD | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:30 ZW:保持器雙列 D:外輪油孔 | 此型式外輪設有油孔。 | |
HMK (HMK・・T2) | 開口端 | φ8~φ50 | HMK2015 | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:15 | 尾端記號T2的商品因使用聚醯胺樹脂成型保持器,容許溫度為120℃,連續使用時請在100℃以下使用。 | |
HMK・・L | 開口端 單側密封 | φ8~φ50 | HMK2018L/3AS | 內接圓徑:φ20 寬度尺寸:18 L:單側密封 3AS:潤滑脂 | 單側或兩側內藏合成橡膠密封材的密封型式(尾端記號:L或LL)内部封入鋰皂基潤滑油。 為防止密封與潤滑脂劣化,使用溫度範圍-20~120℃,連續使用時請於100℃以内使用。 此型式與同一尺寸開放型比較,滾子長度短額定荷重小。 | |
HMK・・LL | 開口端 兩側密封 | φ8~φ50 | HMK2021LL/3AS | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:20 LL:兩側密封 3AS:潤滑脂 | ||
HMK・・ZWD | 開口端 雙列型 | φ38~φ50 | HK3845ZWD | 内接圓徑:φ38 寬度尺寸:45 ZW:保持器雙列 D:外輪油孔 | 此型式外輪設有油孔。 | |
BK (BK・・T2) | 封閉端 | φ3~φ50 | BK2020C | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:20 C:焊接保持器 | 尾端記號T2的商品因使用聚醯胺樹脂成型保持器,容許溫度為120℃,連續使用時請在100℃以下使用。 | |
BK・・L | 封閉端 單側密封 | φ12~φ50 | BK2018L/3AS | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:18 L:單側密封 3AS:潤滑脂 | 此密封型式(尾端記號:L)内部封入鋰皂基潤滑油。 為防止密封與潤滑脂劣化,使用溫度範圍-20~120℃,連續使用時請於100℃以内使用。 | |
BK・・ZWD | 封閉端 雙列型 | φ15~φ30 | BK2030ZWD | 内接圓徑:φ20 寬度尺寸:30 ZW:保持器雙列 D:外輪油孔 | 此型式外輪設有油孔。 |
本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。
型號 |
---|
7E-HMK5015 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 荷重方向 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 軸承環列數 | 尺寸規格 | 保持器種類 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 密封部構造 | 潤滑劑 | 型式記號 | 保持器記號 | 規格 | 旋轉數 (rpm) | 系列 | 表面硬化剛 (僅外輪) | 外輪油孔 | Premium外殼軸承 | 安裝後熱處理(彎曲規格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 徑向 | 50 | 62 | 15 | 單列 | 公制系列 | - | 25900 | 無 | 無 | HMK | - | 開口端 | 3200 | 重荷重 | 滲碳鋼 | 無 | 無 | 無 |
Loading...
軸承環形狀 | 滾針 | 外輪 | 附外輪 | 內外輪材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 標準 | 滾動體材質 | 鋼 | 外輪型式 | 平面 |
殼型針狀滾子軸承 付外輪的型號7E-HMK5015頁面。
記載關於型號7E-HMK5015之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
7E-HMK3230 |
7E-HMK4020 |
7E-HMK4025 |
7E-HMK5025 |
BK0408T2 |
BK0509 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 荷重方向 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 軸承環列數 | 尺寸規格 | 保持器種類 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 密封部構造 | 潤滑劑 | 型式記號 | 保持器記號 | 規格 | 旋轉數 (rpm) | 系列 | 表面硬化剛 (僅外輪) | 外輪油孔 | Premium外殼軸承 | 安裝後熱處理(彎曲規格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 徑向 | 32 | 42 | 30 | 單列 | 公制系列 | - | 41500 | 無 | 無 | HMK | - | 開口端 | 5000 | 重荷重 | 滲碳鋼 | 無 | 無 | 無 | ||
10天~ | 徑向 | 40 | 50 | 20 | 單列 | 公制系列 | - | 32500 | 無 | 無 | HMK | - | 開口端 | 4000 | 重荷重 | 滲碳鋼 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | 徑向 | 40 | 50 | 25 | 單列 | 公制系列 | - | 41000 | 無 | 無 | HMK | - | 開口端 | 4000 | 重荷重 | 滲碳鋼 | 無 | 無 | 無 | ||
7天~ | 徑向 | 50 | 62 | 25 | 單列 | 公制系列 | - | 48000 | 無 | 無 | HMK | - | 開口端 | 3200 | 重荷重 | 滲碳鋼 | 無 | 無 | 無 | ||
7天~ | 徑向 | 4 | 8 | 8 | 單列 | 公制系列 | 樹脂成型 | 1770 | 無 | 無 | BK | T2(聚醯胺樹脂成形保持器) | 封閉端 | 30000 | 標準 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | 徑向 | 5 | 9 | 9 | 單列 | 公制系列 | - | 2640 | 無 | 無 | BK | - | 封閉端 | 27000 | 標準 | 無 | 無 | 無 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策