(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SL型圓柱滾子軸承

SL型圓柱滾子軸承

薄壁形狀,可承受極大徑向荷重與衝撃荷重的雙列滿滾子軸承。適合中・低速大荷重作用的地方使用,例如建設機械、車輛、鋼鐵設備、裝卸搬運機械等用途廣泛。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SL01-4912
SL01-4914
SL04-5008NR
SL04-5009NR
SL04-5010NR
SL04-5020NR
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
外輪型式 基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
密封部構造 配置 旋轉數
(rpm)
4天~ 608525平面73000136000固定側1700
8天~ 7010030平面105000193000固定側1400
4天~ 406838附止迴輪槽79500116000兩側密封型-2500
5天~ 457540附止迴輪槽95500144000兩側密封型-2200
4天~ 508040附止迴輪槽100000158000兩側密封型-2000
8天~ 10015067附止迴輪槽330000580000兩側密封型-1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 圓柱滾子 荷重方向 徑向 外輪 附外輪
內外輪材質 精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 雙列
尺寸規格 公制系列 規格 標準 滾動體材質
保持器種類 內部間隙記號 軌道輪形狀記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767