(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

耐噴濺 黃銅製管接頭 套接直線型

耐噴濺 黃銅製管接頭 套接直線型

與標準型相比、成功縮小容積比40%。
【特長】
・可選擇包覆橡膠材質 (HNBR, FKM)。
・適用火花發生環境。
・鬆脫機構同為黃銅製、難燃性、耐火花性佳。
・附護套系列可有效防止火花及塵埃入侵。
・選購的火花護套可有效防止細小火花入侵。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KU4
KU4-F
KU6
KU6-F
KU8
KU8-F
KU10
KU10-F
KU12
KU12-F
型號數量折扣標準
出貨日
周圍溫度
(℃)
適用軟管外徑1
11天~ 0~1004
11天~ 0~1204
4天~ 0~1006
11天~ 0~1206
4天~ 0~1008
11天~ 0~1208
11天~ 0~10010
11天~ 0~12010
11天~ 0~10012
11天~ 0~12012

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 黃銅 使用用途 耗散靜電防靜電 / 耐飛濺 / 耐熱 套接 同徑 套接直型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767