(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

一般環境用快速接頭 迷你型管接頭 隔板套接型

一般環境用快速接頭 迷你型管接頭 隔板套接型

超小型軟管也能簡單拆裝的快速接頭。
【特長】
・一般空壓配管用超小型快速接頭。
・與標準型號相比,成功縮減40%的尺寸容量。
・橢圓形開放環讓拆管很簡單。
・具備直徑1.8mm的業界最小型快速接頭系列。
・有淺灰色與無塵室包裝的選擇。
・無塵室包裝使用氟潤滑油。
・以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。
【用途】
・適合小型驅動器等的配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

與標準型號相比,成功縮減40%的尺寸

ミニタイプPMの外観

迷你型PM外觀

ミニタイプPMの寸法図

迷你型PM尺寸圖

ミニタイプPMの寸法図

迷你型PM尺寸圖

規格

使用流體空氣
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~60℃(不結冰)

氣壓管尺寸

公釐尺寸(mm)φ1.8,φ2,φ3,φ4,φ6
英吋尺寸φ1/8,φ5/32,φ1/4

螺牙尺寸

公制外螺纹M3×0.5,M5×0.8,M6×1
管用錐形螺牙R1/8,R1/4,R3/8
公制內螺纹M3×0.5,M5×0.8
型號氣壓管外徑
φD
MBEAφP管端
C
對邊
H
GX
(φX)
Y有效斷面積
(mm2)
質量
(g)
PM180M1.8M6×0.7517.62.113.5-8.4824.8-11.5
PM2M2M6×0.7517.62.113.5-8.4824.8-12
PM3M3M8×0.7519.54.811.779.4102762.43.1
PM4M4M10×123.25.814.18.910.91237.8-3.76
PM6M6M12×1256.614.810.811.71449.8-10.59
PM1/8M1/8M10×123.25.814.18.910.91237.8-2.16.1
PM5/32M5/32M10×123.25.814.18.910.91237.8-3.76
PM1/4M1/4M12×124.66.414.810.811.41449.8-11.28.8

單位 : mm

ミニとスタンダードとの比較図

迷你型與標準型的比較圖
即使體積小,也能簡單裝卸。釋放套採用橢圓形釋放套。

ミニは、発売当初から、押しやすい楕円形状の開放リングを採用。 スタンダードは円形状、ミニは楕円形状の開放リングを採用。操作性に配慮。

迷你型從開賣以來都採用方便按壓的橢圓形釋放套。
考慮到操作性的緣故,標準型為圓形釋放套;迷你型為橢圓形釋放套。

超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。 φ1.8(直径1.8mm)、φ2mm(直径2mm)サイズは、 小形アクチュエータなどへの配管に最適。

備有超細徑配管用的快速接頭。
φ1.8(直徑1.8mm)、φ2mm(直徑2mm)尺寸最適合小型致動器等配管使用。

型號
PM1/4M
PM1/8M
PM3M
PM3MW
PM4M
PM4MW
PM5/32M
PM6M
PM6MW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 開放環顏色 樹脂本體顏色
16天~ 6.35白色黑色
20天~ 3.2白色黑色
4天~ 3黑色黑色
10天~ 3淺灰色淺灰色
4天~ 4黑色黑色
10天~ 4淺灰色淺灰色
10天~ 3.97白色黑色
4天~ 6黑色黑色
10天~ 6淺灰色淺灰色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 空氣
使用用途 標準・迷你 套接 同徑 隔板用套接型 周圍溫度(℃) 0::60
包裝規格 一般包裝規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767