(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 歧管三重、雙重合併型

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 歧管三重、雙重合併型

一般環境用快速管接頭。
【特長】
・產品規格豐富。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更。
・更新17個規格之型狀並輕量化。
・高性能・高品質。卡扣式能平均固定管線力量,使用幾年後仍如新品一樣好拆卸。獨特的彈性管狀能阻絕空氣。
・可集中配管。
・異徑管接頭尺寸豐富,從前必須2個接頭的狀況現在僅需1個即可對應。減少接頭使用量的同使也降低成本與使用空間。
・有適合無塵環境內配管的無塵室包裝選擇。使用氟潤滑油,以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。
・有在意粉塵與油份的製造工程適合的無塵清洗規格選擇。在無塵室裡以HFE(Hydrofluoroethers)用真空超音波洗淨後,真空包裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PKVD8-4-02
PKVD8-4-03
PKVD8-6-02
PKVD8-6-03
PKVD10-6-03
PKVD10-6-04
PKVD10-8-03
PKVD10-8-04
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2 螺牙No. 1
4天~ 841/4
10天~ 843/8
4天~ 861/4
10天~ 863/8
10天~ 1063/8
4天~ 1061/2
4天~ 1083/8
4天~ 1081/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 分岐 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 螺牙安裝 分歧 三重、雙重合併歧管 周圍溫度(℃) 0::60
連接螺牙種類 R 外觀顏色 標準規格 包裝規格 一般包裝規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767