(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 滾輪寬度 C (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 密封條 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 球面外輪 | 19 | 11.8 | 10 | 4.55 | 4.25 | 10000 | 有密封 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 19 | 11.8 | 10 | - | 4.25 | 10000 | 有 | ||
4天~ | 球面外輪 | 24 | 11.8 | 12 | 5.15 | 5.25 | 10000 | 有密封 | ||
4天~ | 球面外輪 | 30 | 13.8 | 14 | - | 9.0 | 10000 | 有 | ||
8天~ | 圓柱外輪 | 30 | 13.8 | 14 | - | 9.0 | 10000 | 有 | ||
4天~ | 球面外輪 | 32 | 13.8 | 16 | 8.1 | 10.3 | 9500 | 有密封 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 32 | 13.8 | 16 | - | 10.3 | 9500 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 35 | 13.8 | 20 | - | 14.1 | 7500 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 35 | 13.8 | 20 | - | 14.1 | 7500 | 有 | ||
4天~ | 球面外輪 | 40 | 15.8 | 22 | 10.4 | 15.6 | 7000 | 有密封 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 40 | 15.8 | 22 | - | 15.6 | 7000 | 有 | ||
4天~ | 球面外輪 | 47 | 17.8 | 25 | 16.9 | 22.9 | 6000 | 有密封 | ||
16天~ | 圓柱外輪 | 47 | 17.8 | 25 | 16.9 | 22.9 | 6000 | 有密封 | ||
7天~ | 球面外輪 | 52 | 17.8 | 30 | - | 25.9 | 5000 | 有 | ||
10天~ | 圓柱外輪 | 52 | 17.8 | 30 | - | 25.9 | 5000 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 62 | 19.8 | 35 | - | 34.5 | 4300 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 62 | 19.8 | 35 | - | 34.5 | 4300 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 72 | 22.7 | 42 | - | 47.5 | 3600 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 72 | 22.7 | 42 | 26.3 | 47.5 | 3600 | 有密封 | ||
7天~ | 球面外輪 | 80 | 22.7 | 48 | - | 55 | 3100 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 80 | 22.7 | 48 | - | 55 | 3100 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 85 | 22.7 | 52 | 29.3 | 58.5 | 2900 | 有密封 | ||
8天~ | 球面外輪 | 90 | 22.7 | 58 | - | 66 | 2600 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 90 | 22.7 | 58 | - | 66 | 2600 | 有 |
Loading...
分類 | 滾子從動件 | 材質 | 碳鋼 | 滾輪外側 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪軸承隨動器種類 | 非分離型 | 尺寸規格 | 公制系列 | 軸 | 無 |
滾子導引方式 | 附保持器 | 內輪 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策