(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 軸承內徑形狀 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 護蓋種類 | 供油方法 | 基本動態額定荷重Cr (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 55 | 圓柱孔固定螺絲 | 45000 | 鑄鐵製蓋,附橡膠密封 | 給油式 | 71500 | ||
7天~ | 60 | 圓柱孔固定螺絲 | 52000 | 鑄鐵製蓋,附橡膠密封 | 給油式 | 82000 | ||
7天~ | 75 | 圓柱孔固定螺絲 | 77000 | 鑄鐵製蓋,附橡膠密封 | 給油式 | 113000 | ||
7天~ | 80 | 圓柱孔固定螺絲 | 86500 | 鑄鐵製蓋,附橡膠密封 | 給油式 | 123000 | ||
7天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 15000 | 鑄鐵製封閉蓋 | 給油式 | 26700 | ||
7天~ | 50 | 圓柱孔固定螺絲 | 38500 | 鑄鐵製封閉蓋 | 給油式 | 62000 | ||
7天~ | 75 | 圓柱孔固定螺絲 | 77000 | 鑄鐵製封閉蓋 | 給油式 | 113000 | ||
7天~ | 80 | 圓柱孔固定螺絲 | 86500 | 鑄鐵製封閉蓋 | 給油式 | 123000 | ||
7天~ | 45 | 錐形孔中繼器 | 32000 | 鑄鐵製封閉蓋 | 給油式 | 53000 | ||
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 10900 | 無 | 無給油式 | 21200 | ||
7天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 10900 | 無 | 給油式 | 21200 | ||
7天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 15000 | 無 | 無給油式 | 26700 | ||
4天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 15000 | 無 | 給油式 | 26700 | ||
7天~ | 35 | 圓柱孔固定螺絲 | 19100 | 無 | 無給油式 | 33500 | ||
7天~ | 35 | 圓柱孔固定螺絲 | 19100 | 無 | 給油式 | 33500 | ||
4天~ | 40 | 圓柱孔固定螺絲 | 24000 | 無 | 無給油式 | 40500 | ||
8天~ | 40 | 圓柱孔固定螺絲 | 24000 | 無 | 給油式 | 40500 | ||
7天~ | 45 | 圓柱孔固定螺絲 | 32000 | 無 | 無給油式 | 53000 | ||
4天~ | 50 | 圓柱孔固定螺絲 | 38500 | 無 | 無給油式 | 62000 | ||
7天~ | 50 | 圓柱孔固定螺絲 | 38500 | 無 | 給油式 | 62000 | ||
7天~ | 55 | 圓柱孔固定螺絲 | 45000 | 無 | 無給油式 | 71500 | ||
7天~ | 55 | 圓柱孔固定螺絲 | 45000 | 無 | 給油式 | 71500 | ||
7天~ | 60 | 圓柱孔固定螺絲 | 52000 | 無 | 無給油式 | 82000 | ||
7天~ | 65 | 圓柱孔固定螺絲 | 60000 | 無 | 給油式 | 92500 | ||
7天~ | 70 | 圓柱孔固定螺絲 | 68000 | 無 | 無給油式 | 104000 | ||
7天~ | 70 | 圓柱孔固定螺絲 | 68000 | 無 | 給油式 | 104000 | ||
7天~ | 75 | 圓柱孔固定螺絲 | 77000 | 無 | 給油式 | 113000 | ||
7天~ | 80 | 圓柱孔固定螺絲 | 86500 | 無 | 給油式 | 123000 | ||
7天~ | 90 | 圓柱孔固定螺絲 | 107000 | 無 | 給油式 | 143000 | ||
7天~ | 100 | 圓柱孔固定螺絲 | 141000 | 無 | 無給油式 | 173000 | ||
7天~ | 100 | 圓柱孔固定螺絲 | 141000 | 無 | 給油式 | 173000 | ||
7天~ | 110 | 圓柱孔固定螺絲 | 179000 | 無 | 無給油式 | 205000 | ||
7天~ | 110 | 圓柱孔固定螺絲 | 179000 | 無 | 給油式 | 205000 | ||
7天~ | 130 | 圓柱孔固定螺絲 | 214000 | 無 | 給油式 | 229000 | ||
7天~ | 140 | 圓柱孔固定螺絲 | 246000 | 無 | 給油式 | 253000 | ||
7天~ | 140 | 錐形孔中繼器 | 246000 | 無 | 給油式 | 253000 |
Loading...
組件 種類 | 軸承組件 | 軸承組件 種類 | 方法蘭型 | 組件本體材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|---|---|
轉動體材質 | 鋼 | 表面處理 | 無 | 密封 | 標準丁腈橡膠密封 |
溫度特性 | 標準 | 固定螺絲 | 附滾珠止動螺絲 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策