(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 軸承內徑形狀 | 轉動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 規格・環境 | 密封 | 供油方法 | 溫度特性 | No. | 潤滑 | 基本動態額定荷重Cr (N) | 固定螺絲 | 規格 | 軌道輪形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 25.400 | 圓柱孔偏心領 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AEL205 | 無 | 14000 | 杯尾 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 12 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS201 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 15 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS202 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 17 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS203 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 19.050 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | AS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 28.575 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 35 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 15300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS207 | 無 | 25700 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 40 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 17800 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS208 | 無 | 29100 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 12 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS201 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
4天~ | 12 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS201 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 | ||
8天~ | 17 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS203 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
4天~ | 17 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS203 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 | ||
7天~ | 19.050 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 | ||
7天~ | 25.400 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 | ||
4天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
7天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 | ||
4天~ | 35 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 15300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS207 | 無 | 25700 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
7天~ | 40 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 17800 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS208 | 無 | 29100 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
4天~ | 10 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 2390 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS200 | 無 | 5100 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 12 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 2750 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS201 | 無 | 6100 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 15 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 3600 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS202 | 無 | 7750 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 17 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 4600 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS203 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 6650 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 25 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 7850 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 30 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 11300 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 35 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 15300 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS207 | 無 | 25700 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 40 | 圓柱孔型過盈配合型 | 鋼 | 17800 | - | 附合成橡膠密封(接觸型) | 無給油式 | 標準 | CS208 | 無 | 29100 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 不銹鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | F-UC204 | 熱固性滑脂(聚脂軸承用滑脂) | 9900 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 不銹鋼 | 7850 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | F-UC205 | 熱固性滑脂(聚脂軸承用滑脂) | 10800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 不銹鋼 | 11300 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | F-UC206 | 熱固性滑脂(聚脂軸承用滑脂) | 15000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 35 | 圓柱孔固定螺絲 | 不銹鋼 | 15300 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | F-UC207 | 熱固性滑脂(聚脂軸承用滑脂) | 19700 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 40 | 圓柱孔固定螺絲 | 不銹鋼 | 17800 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | F-UC208 | 熱固性滑脂(聚脂軸承用滑脂) | 22400 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 45 | 圓柱孔固定螺絲 | 不銹鋼 | 20400 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | F-UC209 | 熱固性滑脂(聚脂軸承用滑脂) | 25200 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 50 | 圓柱孔固定螺絲 | 不銹鋼 | 23200 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | F-UC210 | 熱固性滑脂(聚脂軸承用滑脂) | 27000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 12.700 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC201 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 12 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC201 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 12 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | 耐熱性 | 標準 | 給油式 | 耐熱用 | UC201 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 15.875 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC202 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 15 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC202 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 15 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | 耐熱性 | 標準 | 給油式 | 耐熱用 | UC202 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 17 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC203 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 17 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | 耐熱性 | 標準 | 給油式 | 耐熱用 | UC203 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 19.050 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 附三重密封 | 給油式 | 標準 | UC204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | 耐熱性 | 標準 | 給油式 | 耐熱用 | UC204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 22.225 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 25.400 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 附三重密封 | 給油式 | 標準 | UC205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 28.575 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 給油式 | 標準 | UC206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 |
Loading...
組件 種類 | 組件用滾珠軸承 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策