(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

扣環 WR形

扣環 WR形

滾針軸承的軌道輪或保持器固定在軸向方向的內輪專用的扣環。
【特長】
・軸用。
・形狀與JIS B 2804規範的C形同心扣環相同。配合滾針軸承,也有製作斷面高度更小的尺寸。
・使用硬鋼線材,表面經過化學處理。
【用途】
・適合滾針軸承用的内輪定位。

(i)請注意

  • 因供貨不穩定原因,部分規格停產,可對應規格請參照型號表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

扣環 WR

止め輪 WR
止め輪 WR 仕様

尺寸表


型號
WR5
WR6
WR7
WR8
WR9
WR11
WR12
WR13
WR14
WR15
WR16
WR17
WR18
WR19
WR20
WR21
WR22
WR23
WR24
WR28
WR30
WR40
WR45
WR50
WR52
WR55
WR70
WR85
WR110
WR160
型號數量折扣標準
出貨日
No.
4天~ 5
4天~ 6
4天~ 7
4天~ 8
7天~ 9
4天~ 11
4天~ 12
4天~ 13
4天~ 14
4天~ 15
4天~ 16
4天~ 17
4天~ 18
4天~ 19
4天~ 20
4天~ 21
4天~ 22
4天~ 23
7天~ 24
4天~ 28
4天~ 30
4天~ 40
4天~ 45
4天~ 50
4天~ 52
4天~ 55
7天~ 70
4天~ 85
7天~ 110
7天~ 160

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 軸用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767