(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22320EAKD1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
内輪為雙列的軌道溝,外輪軌道面設計成球面、轉動體為桶型的滾子軸承。外輪軌道面的中心與軸承中心一致
(參考圖1)具有自動調心性,對軸承殼的安裝誤差或因軸心撓曲產生内輪與外輪
傾斜的場合可以使用。
本軸承可負荷徑向荷重、雙向的軸向荷重與兩者的複合荷重,適合負荷能力大、可負荷震動・衝撃荷重
的用途。但是軸向荷重過大時,無法負荷軸向荷重的列之滾子荷
重變小,滾子發生滑動成為潤滑不佳的原因。相對於徑向荷重,軸向荷重的比率
超過尺寸表的 e定數時(Fa/Fr>e)請另外詢問。
圓柱孔內徑的軸承外,也有錐孔內徑的軸承。基本型號後標記「K」的錐孔軸承,其標準圓錐比為1/12
軸承系列240與241的圓錐比為1/30,在基本型號後標記「K30」。錐孔軸承多數使用軸承螺帽或拆卸套筒安裝於軸上。
自動調心滾子軸承
圖1
EA型
EM型
B型
C型
213型
型式 | ULTAGE | B型 | C型 | 213型 | |
---|---|---|---|---|---|
EA型 | EM型 | ||||
軸承系列 | 213以外,外徑420mm以下的商品 | 不含ULTAGE 之商品 | 213型中 内徑50mm以下 | 213型中 内徑55mm以上 | |
滾子 | 對稱滾子 | 非對稱滾子 | 對稱滾子 | 非對稱滾子 | |
保持器型式 | 沖壓保持器 | 沖壓保持器 | 車製保持器 | 沖壓保持器 | 車製保持器 |
ULTAGE是指,有終極含意的「ULTIMATE」與有活躍於各種場面含意的「STAGE」結合的造詞,代表世界最高水準的NTN新世代軸承系列之總稱。
本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。
型號 |
---|
22320EAKD1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 保持器種類 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 軌道輪 | 內部間隙記號 | 軸孔形狀 | 車製種類 | 保持器記號 | 規格 | 旋轉數 (rpm) | 系列 | JAN代碼 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 100 | 215 | 73 | 沖壓 | 605000 | 附油孔、油槽 | 無 | 錐形孔 | - | - | - | 1800 | ULTAGE EM型 | - | - |
Loading...
軸承環形狀 | 自動調心滾子 | 荷重方向 | 徑向 | 內外輪材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
軸承環列數 | 雙列 | 尺寸規格 | 公制系列 | 規格 | 標準 |
滾動體材質 | 鋼 | 外輪型式 | 平面 |
自動調心滾子軸承(雙列)的型號22320EAKD1頁面。
記載關於型號22320EAKD1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
21308CK |
21309C |
21310C |
22322EMKD1 |
22324EAD1 |
22326EAD1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 保持器種類 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 軌道輪 | 內部間隙記號 | 軸孔形狀 | 車製種類 | 保持器記號 | 規格 | 旋轉數 (rpm) | 系列 | JAN代碼 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 40 | 90 | 23 | 沖壓 | 88000 | - | 無 | 錐形孔 | - | - | C | 4900 | C型 | - | - | ||
7天~ | 45 | 100 | 25 | 沖壓 | 102000 | - | 無 | 圓柱孔 | - | - | C | 4400 | C型 | - | - | ||
6天~ | 50 | 110 | 27 | 沖壓 | 118000 | - | 無 | 圓柱孔 | - | - | C | 4000 | C型 | - | - | ||
7天~ | 110 | 240 | 80 | 車製 | 745000 | 附油孔、油槽 | 無 | 錐形孔 | - | - | - | 1700 | ULTAGE EM型 | - | - | ||
7天~ | 120 | 260 | 86 | 沖壓 | 1170000 | 附油孔、油槽 | 無 | 圓柱孔 | - | - | - | 1800 | ULTAGE EM型 | - | - | ||
8天~ | 130 | 280 | 93 | 沖壓 | 1330000 | 附油孔、油槽 | 無 | 圓柱孔 | - | - | - | 1600 | ULTAGE EM型 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策