(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

實心針狀滾子軸承

實心針狀滾子軸承

實心滾針軸承。
【特長】
・外輪剛性大。
・軸承精度高,適合高速・高荷重以及要求高旋轉精度的部位使用。
・配合不用内輪以軸心作為軌道面的使用方式,有不附内輪與附內輪兩種型式。
【用途】
・重荷重、高速、自動車用變速器等。
・鋼鐵設備、礦山、建築機械、作業機台。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最適合需要高速・高荷重以及高旋轉精度的用途使用!實心型針狀滾子軸承

RNA49形

RNA49型

RNA49・・R形 RNA49・・L形 RNA49・・LL形

RNA49・・R型
RNA49・・L型
RNA49・・LL型

RNA59形

RNA59型

NA59形

NA59型

NK形 NKS形

NK型
NKS型

NKS形

NKS型

實心型針狀滾子軸承的特長

實心型針狀滾子軸承的尺寸精度、形狀精度以及及旋轉精度以JIS B 1514(滾動軸承的精度)規範為準。
製品以精度等級JIS0級為標準生產而成,但配合高度旋轉精度要求的用途,JIS6級、5級以及4級的製品也可以供給。
無内輪的NK型、RNA型、NKS型、MR型的滾子內接圓徑(Fw)尺寸容許差為ISO公差等級F6。供選定軸徑尺寸與徑向間隙時參考。

實心型針狀滾子軸承,將針狀滾子與保持器裝入實心(切削)外輪的軸承,因為外輪兩側鍔邊與側板,外輪與針狀滾子為不分離的構造。外輪為實心(切削)之故,剛性大、軸承精度高,適合要求高速、高荷重以及高旋轉精度的用途使用。
因應不用内輪以軸心當作直接軌道面的使用需求,有無内輪型式與附内輪型式。

本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。

  • 封入適當敝社推薦的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻除去發生熱的條件下使用。
  • 定壓預壓使用。

實心型針狀滾子軸承的型式・規格

型式適用軸徑(mm)備 考
RNA49型φ7~φ12尾端記號為T2者,因使用聚醯亞胺樹脂
成型保持器,容許溫度為120℃,連
續使用時請於100℃以下環境使用。
尺寸系列以
JIS B 1512 以及 ISO 15 為準。
RNA49・・R型
RNA49・・L型
RNA49・・LL型
RNA49・・R型
φ14~φ490
附密封
RNA49・・L型
RNA49・・LL型
φ14~φ58
單側或兩側內裝合成橡膠密封材
的密封型式(尾端記號:L或
LL),内部封入鋰皂基潤滑脂。
附密封材型的場合,為避免密封材以及
潤滑油劣化,使用溫度為-20
~120°C,連續使用時請在100°C
以下使用。
尺寸系列以
JIS B 1512 以及 ISO 15 為基準。
RNA59型φ20~φ160尺寸系列以
JIS B 1512 以及 ISO 15 為準。
NA59型φ15~φ140
NK型
NKS型
NK
φ5~φ12
尾端記號為T2者,因使用醯亞胺
樹脂成型保持器,容許
溫度為120°C。
連續使用時請在100°C以下使用。
NKS
φ8~φ40
NKS型φ43~φ110
型號
MR223016
NA4900R
NK5/10T2
NK5/12T2
NK6/10T2
NK6/12T2
NK7/10T2
NK7/12T2
NK8/12T2
NK8/16
NK9/12T2
NK9/16T2
NK10/12T2
NK10/16
NK12/12
NK12/16
NK14/16R
NK14/20R
NK15/16R
NK15/20R
NK16/16R
NK16/20R
NK17/16R
NK17/20R
NK18/16R
NK18/20R
NK19/16R
NK19/20R
NK20/16R
NK20/20R
NK21/16R
NK21/20R
NK22/16R
NK22/20R
NK22/20R/LP03
NK24/16R
NK24/20R
NK26/16R
NK26/20R
NK28/20R
NK29/20R
NK29/30R
NK30/20R
NK30/30R
NK32/30R
NK35/20R
NK35/30R
NK37/20R
NK37/30R
NK38/20
NK38/20R
NK38/30R
NK40/20R
NK40/30R
NK42/20R
NK42/30R
NK43/20R
NK43/30R
NK45/20R
NK45/30RCT
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
尺寸規格 保持器種類 基本額定荷重 動態額定
(N)
密封部構造 潤滑劑 規格 旋轉數
(rpm)
系列
7天~ 34.925(1 3/8)47.625(1 7/8)25.40(1)英吋制-37000---7500無內輪
4天~ 102213公制系列-8600翼型--16000附內輪
4天~ 51010公制系列樹脂成型2640---27000無內輪
4天~ 51012公制系列樹脂成型2720---27000無內輪
4天~ 61210公制系列樹脂成型2660---25000無內輪
4天~ 61212公制系列樹脂成型3400---25000無內輪
7天~ 71410公制系列樹脂成型2670---23000無內輪
7天~ 71412公制系列樹脂成型3400---23000無內輪
4天~ 81512公制系列樹脂成型4000---21000無內輪
4天~ 81516公制系列-4850---21000無內輪
4天~ 91612公制系列樹脂成型4550---20000無內輪
7天~ 91616公制系列樹脂成型5500---20000無內輪
4天~ 101712公制系列樹脂成型4550---19000無內輪
4天~ 101716公制系列-5450---19000無內輪
4天~ 121912公制系列-5000---17000無內輪
4天~ 121916公制系列-6000---17000無內輪
4天~ 142216公制系列-10300翼型--16000無內輪
4天~ 142220公制系列-13000翼型--16000無內輪
4天~ 152316公制系列-10900翼型--15000無內輪
4天~ 152320公制系列-13800翼型--15000無內輪
4天~ 162416公制系列-12200翼型--15000無內輪
4天~ 162420公制系列-14600翼型--15000無內輪
4天~ 172516公制系列-12100翼型--15000無內輪
4天~ 172520公制系列-15400翼型--15000無內輪
7天~ 182616公制系列-12700翼型--14000無內輪
4天~ 182620公制系列-16100翼型--14000無內輪
4天~ 192716公制系列-13300翼型--14000無內輪
4天~ 192720公制系列-16000翼型--14000無內輪
4天~ 202816公制系列-13200翼型--13000無內輪
4天~ 202820公制系列-16700翼型--13000無內輪
4天~ 212916公制系列-13700翼型--13000無內輪
4天~ 212920公制系列-17400翼型--13000無內輪
4天~ 223016公制系列-14200翼型--12000無內輪
4天~ 223020公制系列-18000翼型--12000無內輪
7天~ 223020公制系列-18000翼型LP03:熱固型滑脂-12000無內輪
4天~ 243216公制系列-15200翼型--11000無內輪
4天~ 243220公制系列-18600翼型--11000無內輪
4天~ 263416公制系列-15600翼型--10000無內輪
4天~ 263420公制系列-19100翼型--10000無內輪
4天~ 283720公制系列-22300翼型--9500無內輪
4天~ 293820公制系列-22200翼型--9500無內輪
4天~ 293830公制系列-27500翼型--9500無內輪
4天~ 304020公制系列-22100翼型--8500無內輪
4天~ 304030公制系列-33000翼型--8500無內輪
7天~ 324230公制系列-34000翼型--8500無內輪
4天~ 354520公制系列-24800翼型--7500無內輪
4天~ 354530公制系列-36000翼型--7500無內輪
4天~ 374720公制系列-25300翼型--7500無內輪
7天~ 374730公制系列-36500翼型--7500無內輪
7天~ 384820公制系列-25900---7500無內輪
4天~ 384820公制系列-25900翼型--7500無內輪
7天~ 384830公制系列-37500翼型--7500無內輪
4天~ 405020公制系列-26400翼型--6500無內輪
4天~ 405030公制系列-38500翼型--6500無內輪
7天~ 425220公制系列-26900翼型--6500無內輪
7天~ 425230公制系列-39000翼型--6500無內輪
7天~ 435320公制系列-27500翼型--6500無內輪
7天~ 435330公制系列-40000翼型--6500無內輪
4天~ 455520公制系列-28000翼型--6000無內輪
4天~ 455530公制系列-41000翼型--9000無內輪

Loading...

 

基本資訊

軸承環形狀 滾針 荷重方向 徑向 外輪 附外輪
內外輪材質 精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列
規格 標準 滾動體材質 外輪型式 平面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767