(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自動調心滾珠軸承(內徑5~110mm) (型號表)

NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS

自動調心滾珠軸承(內徑5~110mm)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

外圈軌道為球面,其曲率中心與軸承中心一致,內圈為有兩列軌道的滾珠軸承。
【特長】
・內輪、滾珠、保持器可以在軸承中心周圍自由旋轉,具有調心性。
・因摩擦力較滾子軸承小,即使高速運轉時溫度也不易升高。
・因為接觸角小 ,所以軸向荷重能力也小。
【用途】
・適用於軸容易出現彎曲的傳動軸,或是軸與軸承箱中心對準較困難時等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1212K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

此產品的尺寸圖和尺寸

內徑5~30mm

圓筒孔

圓筒孔。

錐形孔

錐形孔。

主要尺寸基本額定荷重容許轉速公稱
(mm)(N) (kgf)(min-1) 
dDBr
(最小)
CrC0r CrC0r滑脂
潤滑
油潤滑圓筒孔
51960.32 530475 2584930 00036 000135
61960.32 5304752804930 00036 000126
72270.32 7506002806126 00032 000127
82270.32 7506002806126 00032 000108
92680.64 1508954259126 00030 000129
103090.65 5501 19057012122 00028 0001200
30140.67 4501 59076016224 00028 0002200
1232100.65 7001 27058013022 00026 0001201
32140.67 7501 73079017722 00026 0002201
371219 6502 16098522118 00022 0001301
3717112 1002 7301 24027817 00022 0002301
1535110.67 6001 75077517918 00022 0001202
35140.67 8001 85079518818 00022 0002202
421319 7002 29099023416 00020 0001302
1740120.68 0002 01081520516 00020 0001203
40160.69 9502 4201 01024716 00020 0002203
4719114 7003 5501 50036513 00016 0002303
204714110 0002 6101 02026614 00017 0001204
4718112 8003 3001 31034014 00017 0002204
52151.112 6003 3501 28034012 00015 0001304
52211.118 5004 7001 88048011 00014 0002304
255215112 2003 3001 25033512 00014 0001205
5218112 4003 4501 27035012 00014 0002205
62171.118 2005 0001 85051010 00013 0001305
62241.124 9006 6002 5306759 50012 0002305
306216115 8004 6501 61047510 00012 0001206
6220115 3004 5501 56046010 00012 0002206
72191.121 4006 3002 1906458 50011 0001306
72271.132 0008 7503 2508958 00010 0002306
  • 附有K的型號代表錐形孔(錐度1 : 12)軸承。
內徑5~30mm尺寸圖。

內徑5~30mm尺寸圖。

動等價荷重
  P=XFr+YFa

Fa/Fr≦eFa/Fr>e
XYXY
1Y30.65Y2

靜等價荷重
  P0=Fr+Y0Fa
e,Y2、Y3和Y0的數值如下表所列。

動等價荷重、靜等價荷重。

編號安裝相關尺寸
(mm)
常數軸向荷重係數質量
(kg)
錐形孔(1)da
(最小)
Da
(最大)
ra
(最大)
eY2Y3Y0(參考)
-7170.30.342.91.91.90.009
-8170.30.342.91.91.90.008
-9200.30.313.22.02.10.013
-10200.30.313.12.02.10.016
-13220.60.323.12.02.10.021
-14260.60.323.12.02.10.033
-14260.60.641.50.981.00.042
-14310.60.352.81.81.90.057
-14310.60.711.40.890.930.077
-16280.60.362.71.81.80.039
-16280.60.581.71.11.10.048
-173210.332.91.92.00.066
-173210.601.61.11.10.082
-19310.60.323.12.02.10.051
-19310.60.501.91.31.30.055
-203710.332.91.92.00.093
-203710.511.91.21.30.108
-21360.60.313.12.02.10.072
-21360.60.501.91.31.30.085
-224210.323.12.02.10.13
-224210.511.91.21.30.15
1204 K254210.293.42.22.30.12
2204 K254210.472.11.31.40.133
2304 K26.545.510.501.91.21.30.193
1205 K304710.283.52.32.40.14
2205 K304710.412.41.54.60.15
1305 K31.555.510.283.52.32.40.255
2305 K31.555.510.472.11.41.40.319
1206 K355710.253.92.52.60.22
2206 K355710.382.51.61.70.249
2306 K36.565.510.442.21.41.50.48

內徑35~70mm

圓筒孔

圓筒孔。

錐形孔

錐形孔。

主要尺寸基本額定荷重容許轉速公稱
(mm)(N) (kgf)(min-1) 
dDBr
(最小)
CrC0r CrC0r滑脂
潤滑
油潤滑圓筒孔
3572171.115 9005 100 1 6205208 50010 0001207
72231.121 7006 6002 2106758 50010 0002207
80211.525 3007 8502 5808007 5009 5001307
80311.540 00011 3004 1001 1507 1009 0002307
4080181.119 3006 5001 9706657 5009 0001208
80231.122 4007 3502 2907507 5009 0002208
90231.529 8009 7003 0509906 7008 5001308
90331.545 50013 5004 6501 3806 3008 0002308
4585191.122 0007 3502 2407507 1008 5001209
85231.123 3008 1502 3808307 1008 5002209
100251.538 50012 7003 9001 3006 0007 5001309
100361.555 00016 7005 6001 7005 6007 1002309
5090201.122 8008 1002 3308306 3008 0001210
90231.123 3008 4502 3808656 3008 0002210
11027243 50014 1004 4501 4405 6006 7001310
11040265 00020 2006 6502 0605 0006 3002310
55100251.526 7009 9002 7201 0106 0007 1002211
12043276 50024 0007 8002 4504 8006 0002311
60110221.530 50011 5003 1001 1805 3006 3001212
110281.534 00012 6003 5001 2905 3006 3002212
130312.157 50020 8005 9002 1304 5005 6001312
130462.188 50028 3009 0002 8804 3005 3002312
65120231.531 00012 5003 1501 2804 8006 0001213
120311.543 50016 4004 4501 6704 8006 0002213
70125311.544 00017 1004 5001 7404 5005 6002214
150352.175 00027 7007 6502 8304 0005 0001314
內徑35~70mm尺寸圖。

內徑35~70mm尺寸圖。

動等價荷重
  P=XFr+YFa

Fa/Fr≦eFa/Fr>e
XYXY
1Y30.65Y2

靜等價荷重
  P0=Fr+Y0Fa
e,Y2、Y3和Y0的數值如下表所列。

動等價荷重、靜等價荷重。

編號安裝相關尺寸
(mm)
常數軸向荷重係數質量
(kg)
錐形孔(1)da
(最小)
Da
(最大)
ra
(最大)
eY2Y3Y0(參考)
1207 K41.565.510.234.22.72.80.32
1307 K43721.50.263.82.52.60.51
1208 K46.573.510.224.32.82.90.415
1308 K48821.50.244.02.62.70.715
1209 K51.578.510.214.73.03.10.465
1309 K53921.50.254.02.62.70.955
1210 K56.583.510.214.73.13.20.525
2210 K56.583.510.283.42.22.30.564
1310 K5910120.234.22.72.81.25
2310 K5910120.422.31.51.61.58
1211 K63921.50.204.93.23.30.705
2211 K63921.50.283.52.32.40.746
2311 K6411120.412.41.51.62.03
1212 K681021.50.185.33.43.60.90
2212 K681021.50.283.52.32.41.03
1312 K7111920.234.32.82.92.03
2312 K7111920.402.41.61.62.57
2213 K731121.50.283.52.32.41.4
1313 K7612920.234.22.72.92.54
2313 K7612920.392.51.61.73.2
-781171.50.185.33.43.61.3
-781171.50.263.72.42.51.52
-8113920.224.42.83.03.19
-8113920.382.61.71.83.9

內徑75~110mm

圓筒孔

圓筒孔。

錐形孔

錐形孔。

主要尺寸基本額定荷重容許轉速公稱
(mm)(N) (kgf)(min-1) 
dDBr
(最小)
CrC0r CrC0r滑脂
潤滑
油潤滑圓筒孔
75130311.544 50017 800 4 5501 8204 3005 3002215
80  
85  
9016040240 50028 7007 2002 9303 6004 3002218
95  
100180462.194 50038 5009 6503 9003 2003 8002220
105190362.175 00032 5007 6503 3003 0003 6001221
110200382.187 00038 5008 9003 9502 8003 4001222
200532.1122 00051 50012 5005 2502 8003 400* 2222
240503161 00072 00016 4007 3002 4003 000* 1322
內徑75~100mm尺寸圖。

內徑75~100mm尺寸圖。

動等價荷重
  P=XFr+YFa

Fa/Fr≦eFa/Fr>e
XYXY
1Y30.65Y2

靜等價荷重
  P0=Fr+Y0Fa
e,Y2、Y3和Y0的數值如下表所列。

動等價荷重、靜等價荷重。

編號安裝相關尺寸
(mm)
常數軸向荷重係數質量
(kg)
錐形孔(1)da
(最小)
Da
(最大)
ra
(最大)
eY2Y3Y0(參考)
1315 K8614920.224.42.82.93.65
2315 K8614920.382.51.61.74.77
1216 K8913120.166.03.94.11.73
2216 K8913120.253.92.52.71.97
* 2316 K9115920.392.51.61.75.54
1217 K9414120.175.73.73.82.09
2217 K9414120.253.92.52.62.48
2317 K981672.50.372.61.71.86.56
1218K9915120.175.83.83.92.55
* 1318 K1031772.50.224.32.82.95.94
1219 K10615920.175.83.73.93.21
2219 K10615920.273.72.42.53.87
* 1319 K1081872.50.234.32.82.96.84
* 2319 K1081872.50.382.61.71.89.01
2220 K11116920.273.72.42.54.53
1222 K12118920.175.73.73.95.33
* 2222 K12118920.283.52.22.36.64
* 1322 K1232272.50.224.42.83.012
型號
1212K
型號數量折扣標準
出貨日
內外輪材質 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
滾動體材質 基本額定荷重 靜態額定
(N)
間隙記號 軸孔形狀 保持器記號 軌道輪形狀記號 內徑記號
9天~ [鋼] 鋼6011022305005300[鋼] 鋼11500錐形孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 自動調心滾珠 密封材料・形狀 開放型 外輪型式 平面
精度(JIS) 等級0 規格・環境 標準 荷重方向 徑向
外輪 附外輪 軸承環列數 雙列 尺寸規格 公制系列
保持器種類 沖壓 精度等級記號 材料記號

自動調心滾珠軸承(內徑5~110mm)的型號1212K頁面。
記載關於型號1212K之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1202
1203
1203-H-20
1213
1213KC4
1216K
型號數量折扣標準
出貨日
內外輪材質 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
滾動體材質 基本額定荷重 靜態額定
(N)
間隙記號 軸孔形狀 保持器記號 軌道輪形狀記號 內徑記號
4天~ [鋼] 鋼153511760018000[鋼] 鋼1750圓柱孔
4天~ [鋼] 鋼174012800016000[鋼] 鋼2010圓柱孔
8天~ 不鏽鋼174012800016000不鏽鋼2010圓柱孔
9天~ [鋼] 鋼6512023310004800[鋼] 鋼12500圓柱孔
6天~ [鋼] 鋼651202331000-[鋼] 鋼-C4圓柱孔K
9天~ [鋼] 鋼8014026400004000[鋼] 鋼17000錐形孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767