(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓柱滾子軸承(附外輪) (型號表)

NSK CYLINDRICAL BEARINGS

圓柱滾子軸承(附外輪)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

滾動體與軌道擋邊之間的摩擦小,適用於高速旋轉的圓柱滾子軸承。
【特長】
・負荷能力大,主要承受徑向負荷。
・雙列圓柱滾子軸承對徑向荷重具有高剛性。
・由軌道與圓柱狀滾子呈現線接觸所構成的單純形狀軸承。
・內輪與外輪可分離。
【用途】
・適用於一般機械、工作機械、電動馬達、減速機、鐵路車輛等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NN3019TBKRCC0P4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓筒滾子軸承(附外輪)的詳細資訊

圓筒滾子軸承(附外輪)產品示意圖

圓筒滾子軸承(附外輪)產品示意圖

圓筒滾子軸承(附外輪)的特長

  • 圓筒型滾子和軌道進行線接觸,形狀單純的軸承。
  • 負荷能力強,主要承受徑向荷重。
  • 轉動體和軌道輪的摩擦小,適合高速旋轉。
  • 依軌道輪有無凸緣分為NU、NJ、NUP、N、NF型等單列軸承,和NNU型/NN型等雙列軸承,每種形式的內輪和外輪皆可分離。
  • 內輪或外輪無凸緣的圓筒滾子軸承(附外輪),由於內輪和外輪可在軸方向上相對移動,可做為自由軸承使用。
  • 內輪或外輪之一擁有兩道凸緣、另一個軌道輪為單凸緣的圓筒滾子軸承(附外輪)可承受某種程度的單向軸向荷重。
  • 主要用於工作機械主軸的雙列圓筒滾子軸承(附外輪),對徑向荷重有高剛性。
  • 主要使用鋼板沖壓保持器和銅合金車製保持器,部分產品使用聚醯胺成形保持器。

(依軌道輪有無凸緣分類)圓筒滾子軸承(附外輪)形式

圓筒滾子軸承(附外輪)各形式示意圖

圓筒滾子軸承(附外輪)各形式示意圖

  • 適合自由側軸承的NU型、N型、NNU型和NN型。
  • 可承受某種程度的單向軸向荷重之NJ型、NF型。
  • 用於固定側的NH型和NUP型。
  • NH型是在NJ型裝上L形凸緣輪HJ。
  • ※ 安裝NUP型的凸緣輪時,請將刻印面朝向外側。
型號
NN3019TBKRCC0P4
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
精度(JIS) 軸承環列數 外輪型式 保持器種類 旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
間隙記號 軌道輪型式 音響記號 保持器記號 軌道形狀記號 密封・遮蓋記號 精度等級記號 特殊規格記號 潤滑量記號 保持器顏色 低扭矩規格 內部記號
14天~ 9514537等級4雙列平面沖壓-150000-CC0NN型-TBKR-P4---

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 圓柱滾子 荷重方向 徑向 外輪 附外輪
內外輪材質 尺寸規格 公制系列 規格 標準
滾動體材質 接觸角記號 材料記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767