(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

青銅製泛用螺牙拴入型底閥

青銅製泛用螺牙拴入型底閥

【特色】・青銅製閘閥。【本體材質】・青銅。【使用流體】・水。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FT-20A
FT-25A
FT-32A
FT-40A
FT-50A
FT-65A
FT-80A
型號數量折扣標準
出貨日
供應側 配管螺牙公稱 控制側 配管螺牙公稱
4天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)
4天~ 1B(25A)1B(25A)
4天~ 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
4天~ 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
6天~ 2B(50A)2B(50A)
6天~ 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
6天~ 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

基本資訊

閥種類 底閥 本體形狀 直型 本體材質 青銅
使用流體 供應側 連接種類 Rc 控制側 連接種類 G
本體襯裡 操作方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767