(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

青銅製泛用150型螺牙栓入型閘閥

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
E-15A
E-20A
E-25A
E-32A
E-40A
E-50A
E-65A
型號數量折扣標準
出貨日
供應側 配管螺牙公稱 控制側 配管螺牙公稱
6天~ 1/2B(15A)1/2B(15A)
6天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)
6天~ 1B(25A)1B(25A)
6天~ 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
6天~ 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
6天~ 2B(50A)2B(50A)
14天~ 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 直型 本體材質 青銅 使用流體 水 / 蒸汽
供應側 連接種類 Rc 控制側 連接種類 Rc 本體襯裡
動作方式 手動式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767