(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

O型環 NOK SS系列(固定用)

O型環 NOK SS系列(固定用)

作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用,截面為O型(圓形)的環狀墊圈。
【特長】
・獨自的配合設計,JIS規格材料也透過自主設計使其滿足規格。
・運用充分發揮聚合物、現有化學藥品特性的技術,致力於開發滿足客戶需求的材料。
・從原料到成品,都在一致的品質管理體制下生產製造。
・以完整的測試設備為依據的評估及分析能力。
・若欲維持長期不變的密封性,須選用符合使用條件的材料與尺寸。
【用途】
・有固定用、運動用兩種用途。如果選定商品與使用條件不符,則會發生斷裂、膨脹、壓縮裂紋等問題。

(i)請注意

  • 部分規格商品有MOQ 10個的包裝限制,購買時還請特別留意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

O形環尺寸圖

O型環

圓筒固定用尺寸圖

圓筒固定用

溝槽形狀尺寸圖

溝槽形狀

平面固定用尺寸圖

平面固定用

產品規格

材料:A305、F201

規格表

NOK零件編號NOK
公稱編號
O型環尺寸溝槽部尺寸
種類
尺寸代碼
材料代碼粗細W內徑d0內徑d0的容許公差
A305F201d1d2D1D2D3GH
A305F2010
-0.05
0
-0.05
+0.05
0
+0.05
0
+0.05
0
+0.15
0
+0.05
0
CO3325AN0SS21.0±0.071.8±0.15±0.202.0 1.9 3.3 3.3 3.7 1.5 0.7 
CO2956N1SS2.522.5 2.1 3.8 3.5 3.9 
CO3700G0SS32.53.0 2.6 4.3 4.0 4.3 
CO3835N0SS3.533.5 3.1 4.8 4.5 4.7 
DO1127G0SS43.54.0 3.6 5.3 5.0 5.1 
CO7820N0SS4.544.5 4.1 5.8 5.5 5.5 
CO3729N0SS54.55.0 4.6 6.3 6.0 6.0 
CO3370H0SS5.555.5 5.1 6.8 6.5 6.5 
CO3765N0SS65.56.0 5.6 7.3 7.0 7.0 
CO3216H0SS6.566.5 6.1 7.8 7.5 7.5 
CO8846G0SS76.57.0 6.6 8.3 8.0 8.0 
CO5497G0SS7.577.5 7.1 8.8 8.5 8.5 
CO4275P0SS87.58.0 7.6 9.3 9.0 9.0 
CO7044H0SS8.588.5 8.1 9.8 9.5 9.5 
CO4945G0SS98.59.0 8.6 10.3 10.0 10.0 
CO7949G0SS9.599.5 9.1 10.8 10.5 10.5 
CO8847G0SS109.510.0 9.6 11.3 11.0 11.0 
CO8848G0SS10.51010.5 10.1 11.8 11.5 11.5 
CO8849G0SS1110.511.0 10.6 12.3 12.0 12.0 
CO5952H0SS11.51111.5 11.1 12.8 12.5 12.5 
CO8850G0SS1211.512.0 11.6 13.3 13.0 13.0 

注意、禁止事項

保管時的注意事項與保管期限

保管O型環時,請注意以下要點。

  • 請勿無故拆封。否則產品可能附著異物、汙垢,或造成損傷。
  • 已開封的產品在保管時請注意勿讓產品附著或混入異物、汙垢或造成損傷,盡可能以原來的方式重新包裝。
  • 請保管於濕度較低的場所,避免陽光直射。紫外線和濕氣可能會加速橡膠材質的劣化和尺寸變化。
  • 請勿置於高溫熱源(鍋爐或火爐等)附近。熱能可能會加速橡膠材料劣化。
  • 請避免將O型環掛在鐵釘、鐵絲上,或串在繩索上吊掛,否則可能會造成變形。
  • 合成橡膠(NBR)或苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)如果在已開封狀態等暴露於空氣中的狀態下保管,可能會發生臭氧龜裂(O型環整體表面產生裂痕)。
  • 請特別避免在下列狀態中保管,否則會加速該狀況發生。
    在容易產生臭氧的電動機(影印機等)附近保管。
    產品在拉長狀態下保管。(包含將O型環以組裝狀態保管。)
 

保管期限

產品材料保管期限
橡膠單體產品合成橡膠(NBR)10年
氟橡膠(FKM)20年

保管期限是在標準包裝狀態下保管於室內,並避開陽光直射、高溫、潮濕時的參考值。

開發秘辛

 

為進一步強化長久以來培養的材料技術,NOK設立了湘南開發中心。
我們認為,藉由此中心可進行比以往更為充實的基礎研究,材料開發體制可對應更多樣的用途和要求。
此外,NOK在全球皆設有國外分公司,而作為O型環據點和母工廠的熊本工廠為了更向前邁進,
已在2007年4月全面改建。我們相信新工廠藉由實現更佳的室內環境等要素,成為可追求更高品質與穩定性的狀態。
NOK的O型環已贏得世界各國廣泛領域的熱情信賴,不過我們不會滿足於現狀,
透過努力不懈的材料開發和生產高信賴度、高品質的O型環,以持續滿足客戶多樣化、高度化的需求。

型號
CO2956A
CO2956N1
CO3216A
CO3216H0
CO3325A
CO3325N0
CO3370A
CO3370H0
CO3700A
CO3700G0
CO3729A
CO3729N0
CO3765A
CO3765N0
CO3835A
CO3835N0
CO4275A
CO4275P0
CO4945A
CO4945G0
CO5497A
CO5497G0
CO5952A
CO5952H0
CO7044A
CO7044H0
CO7820A
CO7820N0
CO7949A
CO7949G0
CO8846A
CO8846G0
CO8847A
CO8847G0
CO8848A
CO8848G0
CO8849A
CO8849G0
CO8850A
CO8850G0
DO1127A
DO1127G0
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
材料(NOK記號) NOK No.
4天~ 2丁腈橡膠耐礦物油4A305SS2.5
4天~ 2氟橡膠耐熱4F201SS2.5
4天~ 6丁腈橡膠耐礦物油8A305SS6.5
4天~ 6氟橡膠耐熱8F201SS6.5
4天~ 1.8丁腈橡膠耐礦物油3.8A305SS2
4天~ 1.8氟橡膠耐熱3.8F201SS2
4天~ 5丁腈橡膠耐礦物油7A305SS5.5
4天~ 5氟橡膠耐熱7F201SS5.5
4天~ 2.5丁腈橡膠耐礦物油4.5A305SS3
4天~ 2.5氟橡膠耐熱4.5F201SS3
4天~ 4.5丁腈橡膠耐礦物油6.5A305SS5
4天~ 4.5氟橡膠耐熱6.5F201SS5
4天~ 5.5丁腈橡膠耐礦物油7.5A305SS6
4天~ 5.5氟橡膠耐熱7.5F201SS6
4天~ 3丁腈橡膠耐礦物油5A305SS3.5
4天~ 3氟橡膠耐熱5F201SS3.5
4天~ 7.5丁腈橡膠耐礦物油9.5A305SS8
4天~ 7.5氟橡膠耐熱9.5F201SS8
4天~ 8.5丁腈橡膠耐礦物油10.5A305SS9
4天~ 8.5氟橡膠耐熱10.5F201SS9
4天~ 7丁腈橡膠耐礦物油9A305SS7.5
4天~ 7氟橡膠耐熱9F201SS7.5
4天~ 11丁腈橡膠耐礦物油13A305SS11.5
4天~ 11氟橡膠耐熱13F201SS11.5
4天~ 8丁腈橡膠耐礦物油10A305SS8.5
4天~ 8氟橡膠耐熱10F201SS8.5
4天~ 4丁腈橡膠耐礦物油6A305SS4.5
4天~ 4氟橡膠耐熱6F201SS4.5
4天~ 9丁腈橡膠耐礦物油11A305SS9.5
4天~ 9氟橡膠耐熱11F201SS9.5
4天~ 6.5丁腈橡膠耐礦物油8.5A305SS7
4天~ 6.5氟橡膠耐熱8.5F201SS7
4天~ 9.5丁腈橡膠耐礦物油11.5A305SS10
4天~ 9.5氟橡膠耐熱11.5F201SS10
4天~ 10丁腈橡膠耐礦物油12A305SS10.5
4天~ 10氟橡膠耐熱12F201SS10.5
4天~ 10.5丁腈橡膠耐礦物油12.5A305SS11
4天~ 10.5氟橡膠耐熱12.5F201SS11
4天~ 11.5丁腈橡膠耐礦物油13.5A305SS12
4天~ 11.5氟橡膠耐熱13.5F201SS12
4天~ 3.5丁腈橡膠耐礦物油5.5A305SS4
4天~ 3.5氟橡膠耐熱5.5F201SS4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 SS(固定用) 線徑 W(mm) 1 硬度 70
型號標記 種類尺寸代碼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767