(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 標準型 VPE (型號表)

VACUUM PAD

真空吸盤 標準型 VPE

適用於厚而平坦的物體的一般型吸盤。
【特長】
・適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型吸盤。
・適用於半導體製造設備的小型吸盤。
・適用於半導體零件的小型吸盤。
【用途】
・和既有的真空吸盤用固定座相比,尺寸更小,可節省空間。

(i)請注意

  • 自2019年8月1日起商品規格變更。新舊型號確認頁面請至こちら

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VPE8RSE-M5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

適用於半導體設備的小型真空吸盤

真空パッドスタンダードタイプ の外観

吸盤材質
丁腈橡膠、矽膠、優力膠、氟素橡膠、導電性矽膠、導電性聚丁二烯橡膠(低阻抗型)、導電性NBR(低阻抗型)、符合食品衛生法NBR、HNBR、EPDM
吸盤尺寸
φ0.7(直徑0.7mm)、 φ1(直徑1mm)、 φ1.5(直徑1.5mm)、 φ2(直徑2mm)、 φ3、(直徑3mm) φ4(直徑4mm)、 φ6(直徑6mm)、 φ8(直徑8mm)、 φ10(直徑10mm)、 φ15(直徑15mm)、 φ20(直徑20mm)、 φ25(直徑25mm)、 φ30(直徑30mm)、 φ40(直徑40mm)、 φ50(直徑50mm)、 φ60(直徑60mm)、 φ80(直徑80mm)、 φ100(直徑100mm)、 φ150(直徑150mm)、 φ200(直徑200mm)

  • ※ 防靜電橡膠和導電性橡膠(低阻抗型)和符合食品衛生法NBR為、φ1~50(直徑1〜50mm)。

固定式

 真空取出口 上真空取出口 橫直接安裝型
類型標準小型標準小型標準小型
代號VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

彈簧式

 真空取出口 上真空取出口 橫直接安裝型
類型標準小型標準小型標準
代號VPCVPMCVPDVPMDVPF

接頭尺寸

快速接頭(mm)φ1.8, φ3, φ4, φ6
直柱型接頭(適用軟管外徑×內徑) (mm)φ1.8×φ1, φ3×φ2,
φ4×φ2.5, φ6×φ4

螺牙尺寸
管用平行內螺紋 : Rp(G)1 / 8、Rp(G)1 / 4

特長

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能。

適用於半導體零件的小型吸盤。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。

和既有的真空吸盤用固定座(A、B、C、D、E型)相比,尺寸更小,可節省空間。
可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。

無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
亦備有符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」領域適用的吸盤固定座。
金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。

  • ※ 吸盤材質 : 丁腈橡膠、導電性橡膠(低阻抗型)、符合食品衛生法的NBR,不適用低濃度臭氧對策。
型號
VPE8RSE-M5
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 金屬部材質 傳輸訊號代碼
9天~ 嵌入式[矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色85.513.5M5×0.8M5×0.8標準規格-

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 吸盤形狀 一般型 材質 橡膠系
安裝支架 固定式 真空取出方向 防墜閥

真空吸盤 標準型 VPE的型號VPE8RSE-M5頁面。
記載關於型號VPE8RSE-M5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VPE1RS-M3
VPE1RSE-M3
VPE1RU-M3
VPE2RF-M3
VPE2RG-M3
VPE8RU-M5
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 金屬部材質 傳輸訊號代碼
9天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU1413M3×0.5M3×0.5標準規格-
9天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色1413M3×0.5M3×0.5標準規格-
9天~ 插入式優力膠標準藍色1413M3×0.5M3×0.5標準規格-
9天~ 插入式氟素橡膠標準灰色2413M3×0.5M3×0.5標準規格-
9天~ 插入式符合食品衛生法NBR標準灰色2413M3×0.5M3×0.5標準規格-
9天~ 嵌入式優力膠標準藍色85.513.5M5×0.8M5×0.8標準規格-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767