(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於搬運蒸煮袋或裝有食品的袋子的吸盤。
【特長】
・可吸附在紙張、塑膠等非常柔軟的物體上,兼具擺頭的功能。
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・和既有的真空吸盤用固定座(A、B型)相比,尺寸更小,可節省空間。
・無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
・此外,可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。
【用途】
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
真空吸盤 波紋型的外觀
符合不使用銅系金屬、低濃度臭氧對策
吸盤材質 : 丁腈橡膠、矽膠、優力膠、氟素橡膠、導電性矽膠、導電性NBR(低阻抗型)、HNBR、EPDM
吸盤尺寸 : φ6(直徑6mm)、φ8(直徑8mm)、φ10(直徑10mm)、φ15(直徑15mm)、φ20(直徑20mm)、φ25(直徑25mm)、φ30(直徑30mm)、φ40(直徑40mm)、φ50(直徑50mm)、φ60(直徑60mm)、φ80(直徑80mm)、φ100(直徑100mm)
螺牙尺寸 : Rp(G)1/8
真空取出口 上 | 真空取出口 橫 | 直接安裝型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 |
代號 | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
固定座種類(固定式)
真空取出口 上 | 真空取出口 橫 | 直接安裝型 | |||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 |
代號 | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
固定座種類(彈簧式)
快速接頭(mm) | φ3,φ4,φ6 |
---|---|
直柱型接頭(適用軟管外徑×內徑)(mm) | φ3×φ2,φ4×φ2.5,φ6×φ4 |
適用尺寸(接頭尺寸)
適用於搬運蒸煮袋或裝有食品的袋子。
和既有的真空吸盤用固定座(A、B、C、D型)相比,尺寸更小,可節省空間。
可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。
無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
亦備有符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」領域適用的吸盤固定座。
金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
波紋型吸盤安裝專用的樹脂附件後,不易留下吸附工件的痕跡。
適合搬運玻璃・烤漆製程・取出成形品
吸盤安裝後示意圖
型號 |
---|
VPA10BN-6J |
VPA10BS-6J |
VPA10BSE-6J |
VPA20BN-6J |
VPA20BS-6J |
VPA20BS-6J-S3 |
VPA20BSE-6J |
VPA30BN-6J |
VPA30BS-6J |
VPA30BSE-6J |
VPA40BN-6J |
VPA40BS-6J |
VPA40BSE-6J |
VPA50BN-6J |
VPA50BS-6J |
VPA50BSE-6J |
VPA80BN-G1 |
VPA80BS-G1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 真空取出口軟管外徑 (φ) | 金屬部材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 10 | 16 | 42.1 | M12 | - | 6 | 標準規格 | ||
11天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 10 | 16 | 42.1 | M12 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠+碳 | 標準 / 靜電擴散 | 黑色 | 10 | 16 | 42.1 | M12 | - | 6 | 標準規格 | ||
11天~ | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 20 | 19 | 46.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
11天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 20 | 19 | 46.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
10天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 20 | 19 | 46.7 | M14 | - | 6 | 無銅系金屬規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠+碳 | 標準 / 靜電擴散 | 黑色 | 20 | 19 | 46.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
11天~ | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 30 | 23 | 50.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
11天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 30 | 23 | 50.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠+碳 | 標準 / 靜電擴散 | 黑色 | 30 | 23 | 50.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 40 | 30 | 57.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 40 | 30 | 57.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠+碳 | 標準 / 靜電擴散 | 黑色 | 40 | 30 | 57.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 50 | 32 | 59.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 50 | 32 | 59.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠+碳 | 標準 / 靜電擴散 | 黑色 | 50 | 32 | 59.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
9天~ | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 80 | 39 | 69 | M20 | 1/8 | - | 標準規格 | ||
9天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 80 | 39 | 69 | M20 | 1/8 | - | 標準規格 |
Loading...
吸盤種類 | 標準 / 固定座組 | 吸盤形狀 | 風箱 | 安裝方式 | 墊螺絲固定 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 橡膠系 | 安裝支架 | 固定式 | 真空取出方向 | 上 |
防墜閥 | 無 | 直接過濾 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策