(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐噴濺 調速閥難燃系列 L型

耐噴濺 調速閥難燃系列 L型

【特長】
・採用耐火花難燃樹脂(V-0)的調速閥。
・插入部、接頭部附護套、可有效防止火花所引起的事故。
・配合火花(披覆)護套使用、效果更顯著。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JSC4-01AKV-0
JSC4-01AV-0
JSC4-01BKV-0
JSC4-01BV-0
JSC4-M5AKV-0
JSC4-M5AV-0
JSC4-M5BV-0
JSC6-01AKV-0
JSC6-01AV-0
JSC6-01BKV-0
JSC6-01BV-0
JSC6-02AKV-0
JSC6-02AV-0
JSC6-02BKV-0
JSC6-02BV-0
JSC6-03BV-0
JSC6-M5AKV-0
JSC6-M5AV-0
JSC6-M5BKV-0
JSC6-M5BV-0
JSC8-01AKV-0
JSC8-01AV-0
JSC8-01BKV-0
JSC8-01BV-0
JSC8-02AKV-0
JSC8-02AV-0
JSC8-02BKV-0
JSC8-02BV-0
JSC8-03AV-0
JSC8-03BV-0
JSC8-04AV-0
JSC8-04BV-0
JSC10-02AKV-0
JSC10-02AV-0
JSC10-02BKV-0
JSC10-02BV-0
JSC10-03AV-0
JSC10-03BV-0
JSC10-04AV-0
JSC10-04BV-0
JSC12-03AV-0
JSC12-03BV-0
JSC12-04AV-0
JSC12-04BV-0
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 使用壓力範圍
(MPa)
軟管No. D 螺牙No. 止回閥規格
11天~ 節流式出口0.05~0.54R1/8彈簧復位規格
11天~ 節流式出口0.1~0.94R1/8標準規格
11天~ 節流式入口0.05~0.54R1/8彈簧復位規格
11天~ 節流式入口0.1~0.94R1/8標準規格
11天~ 節流式出口0.05~0.54M5×0.8彈簧復位規格
11天~ 節流式出口0.1~0.94M5×0.8標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.94M5×0.8標準規格
11天~ 節流式出口0.05~0.56R1/8彈簧復位規格
11天~ 節流式出口0.1~0.96R1/8標準規格
11天~ 節流式入口0.05~0.56R1/8彈簧復位規格
11天~ 節流式入口0.1~0.96R1/8標準規格
11天~ 節流式出口0.05~0.56R1/4彈簧復位規格
11天~ 節流式出口0.1~0.96R1/4標準規格
11天~ 節流式入口0.05~0.56R1/4彈簧復位規格
11天~ 節流式入口0.1~0.96R1/4標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.96R3/8標準規格
11天~ 節流式出口0.05~0.56M5×0.8彈簧復位規格
11天~ 節流式出口0.1~0.96M5×0.8標準規格
11天~ 節流式入口0.05~0.56M5×0.8彈簧復位規格
11天~ 節流式入口0.1~0.96M5×0.8標準規格
11天~ 節流式出口0.05~0.58R1/8彈簧復位規格
9天~ 節流式出口0.1~0.98R1/8標準規格
11天~ 節流式入口0.05~0.58R1/8彈簧復位規格
11天~ 節流式入口0.1~0.98R1/8標準規格
11天~ 節流式出口0.05~0.58R1/4彈簧復位規格
9天~ 節流式出口0.1~0.98R1/4標準規格
11天~ 節流式入口0.05~0.58R1/4彈簧復位規格
11天~ 節流式入口0.1~0.98R1/4標準規格
11天~ 節流式出口0.1~0.98R3/8標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.98R3/8標準規格
11天~ 節流式出口0.1~0.98R1/2標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.98R1/2標準規格
11天~ 節流式出口0.05~0.510R1/4彈簧復位規格
11天~ 節流式出口0.1~0.910R1/4標準規格
11天~ 節流式入口0.05~0.510R1/4彈簧復位規格
11天~ 節流式入口0.1~0.910R1/4標準規格
11天~ 節流式出口0.1~0.910R3/8標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.910R3/8標準規格
11天~ 節流式出口0.1~0.910R1/2標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.910R1/2標準規格
11天~ 節流式出口0.1~0.912R3/8標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.912R3/8標準規格
11天~ 節流式出口0.1~0.912R1/2標準規格
11天~ 節流式入口0.1~0.912R1/2標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 接續部的種類 螺牙、軟管的連接
本體材質 黃銅 環境・用途 耐噴濺 螺牙部材質 黃銅
旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋 使用溫度範圍(℃) 0::60
調整蓋 附調整蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767