- 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。
消音器 大流量、小口徑、樹脂本體型 SLW-L系列
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 流量 (l/min) | 有效截面積 (mm2) | 安裝螺絲公稱 | 外徑 (φ) | 有效截面積【區分】 |
---|
| |
4天~
| 2000 | 30 | 1/4 | 25.5 | ~30 |
| |
4天~
| 4000 | 60 | 3/8 | 28 | ~60 |
Loading...
基本資訊
型式 |
標準
|
本體 |
阻燃性樹脂
|
管連接口徑 |
R
|
護蓋 |
有 |
濾心 |
樹脂系燒結 |
消音效果(dB) |
30 |
訂購單位(個) |
1 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策