(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

SSD用零件 雙臂吊耳

SSD用零件 雙臂吊耳

安裝於氣缸的安裝零件。
【特長】
・可作為雙臂吊耳(CB、CB2)使用。
・材質:鑄鐵(塗裝處理)。
【用途】
・SSD系列用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SSD用零件 雙臂吊耳(CB)的尺寸圖

φ12~25

尺寸圖

尺寸圖

・材質:鑄鐵(塗裝處理)

型號適用內徑ACCACBCCCDDEFGHSDUB重量(g)
SSD-CB-12φ124.51413.56.513552520M4×12C1.515.51235
SSD-CB-16φ164.515156.514552921M4×12C2201245
SSD-CB-25φ256.52727.510281284039M6×20C52821180

φ125~160

尺寸圖

尺寸圖

・材質:鑄鐵(塗裝處理)

型號適用內徑ABCCBCCCD
SSD-CB-125φ125140M14×5016323525
SSD-CB-140φ140154M14×5016364028
SSD-CB-160φ160174M16×6018404032
型號適用內徑DEFGKMRUB重量(g)
SSD-CB-125φ1252363201811425643000
SSD-CB-140φ1402375222012828724200
SSD-CB-160φ1602675242214432806000

SSD用零件 雙臂吊耳(CB2)的尺寸圖

φ12~25

φ12~25

φ32~100

φ32~100

・材質:鑄鐵(塗裝處理)

型號適用內徑AABACCCACBCCCDDEFGHMRSDUB重量(g)
SSD-CB2-12φ124.5--14125.2(0~+0.2)75(0~+0.048)42520M4×12C1.5-15.510(-0.3~-0.1)28
SSD-CB2-16φ164.5--15156.6(0~+0.3)85(0~+0.048)52921M4×12C2-2012(-0.4~-0.1)43
SSD-CB2-20φ206.5--18208.2(0~+0.2)128(0~+0.058)53627M6×16C4-25.516(-0.3~-0.1)84
SSD-CB2-25φ256.5--202410.2(0~+0.2)1410(0~+0.058)54030M6×16C5-2820(-0.3~-0.1)110
SSD-CB2-32φ326.6134.520-18.2(0~+0.2)1410(0~+0.058)54530M6×16-103436(-0.3~-0.1)159
SSD-CB2-40φ406.614522-18.2(0~+0.2)1410(0~+0.058)65232M6×16-104036(-0.3~-0.1)207
SSD-CB2-50φ50916628-22.2(0~+0.2)2014(0~+0.070)76442M8×20-145044(-0.3~-0.1)420
SSD-CB2-63φ631118730-22.2(0~+0.2)2014(0~+0.070)87744M10×25-146044(-0.3~-0.1)605
SSD-CB2-80φ8013.523938-28.2(0~+0.2)2718(0~+0.070)109856M12×40-187756(-0.3~-0.1)1222
SSD-CB2-100φ10013.5201245-32.2(0~+0.2)3122(0~+0.084)1311767M12×40-229464(-0.3~-0.1)203
型號
SSD-CB2-12
SSD-CB2-16
SSD-CB2-20
SSD-CB2-32
SSD-CB2-40
SSD-CB2-50
SSD-CB-12
型號數量折扣標準
出貨日
固定型式 適用氣缸內徑(mm)
4天~ 雙臂吊耳(CB2)12
4天~ 雙臂吊耳(CB2)16
4天~ 雙臂吊耳(CB2)20
4天~ 雙臂吊耳(CB2)32
4天~ 雙臂吊耳(CB2)40
4天~ 雙臂吊耳(CB2)50
4天~ 雙臂吊耳型(CB)12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 吊耳 適用氣缸系列 SSD

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767