(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

活動底板 A21-10/11

活動底板 A21-10/11

可將桿支架置於除震台上任意位置的活動底板。
【特長】
・前端有M6P=1/M16P=1的螺絲孔,將桿支架用螺絲鎖緊固定於此。
・使用附屬的夾鉗固定在除震台上。
・以手稍微固定,仔細對準後再以六角扳手鎖緊固定。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

活動底板 A21-10/11的規格

活動底板的外觀

活動底板的外觀

A21-10尺寸圖

A21-10尺寸圖

A21-11尺寸圖

A21-11尺寸圖

型式適用螺絲自重[kg]材質
A21-10M6P=1.00.07
A21-11M16P=1.00.07

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A21-10
A21-11
型號數量折扣標準
出貨日
適用螺絲/螺栓直徑
(M)
4天~ M6P=1.0
8天~ M16P=1.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用用途 桿支架用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767