(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
配合光軸高度用的□60mm底板。
【特長】
・當滑台的組合高度無法滿足設定的光軸高度時使用。
・系列產品藉由隔離片的組合,可在10~50mm範圍內以5mm為單位調整。
・與A49-H、R、J組合,即可用2mm為單位調整。
・隔離片的外形為60×60mm,可用於□40mm、□60mm滑台。
・A49-R、J的隔離片要夾在間隙中,同時固定使用。
・A49-A也可作為鳩尾槽滑台B05-11BM用底面轉接板使用。
【用途】
・光學實驗。
A49外觀
A49-A尺寸圖
A49-B、Q尺寸圖
A49-C、D、E、F、G、H尺寸圖
A49-R、J尺寸圖
I型
厚度40mm
II型
厚度35mm
III型
厚度45mm
A49組合表
請依照以下步驟選定隔離片。
型式 | 主材質-表面處理 | 自重[kg] | 附屬螺絲(內六角孔螺栓) |
---|---|---|---|
A49-A | 鋁-黑色陽極處理 | 0.09 | M4-10 4顆 |
型式 | 主材質-表面處理 | 板厚[mm] | 自重[kg] |
---|---|---|---|
A49-B | 鋁-黑色陽極處理 | 10 | 0.09 |
A49-C | 鋁-黑色陽極處理 | 10 | 0.09 |
A49-D | 鋁-黑色陽極處理 | 15 | 0.14 |
A49-E | 鋁-黑色陽極處理 | 20 | 0.18 |
A49-F | 鋁-黑色陽極處理 | 25 | 0.23 |
A49-G | 鋁-黑色陽極處理 | 30 | 0.28 |
A49-H | 鋁-黑色陽極處理 | 6 | 0.05 |
A49-J | 鋁-黑色陽極處理 | 2 | 0.02 |
A49-Q | 鋁-黑色陽極處理 | 9 | 0.09 |
A49-R | 鋁-黑色陽極處理 | 4 | 0.04 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
A49-A |
A49-B |
A49-C |
A49-D |
A49-E |
A49-F |
A49-G |
A49-H |
A49-J |
A49-Q |
A49-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 板厚 (mm) | 孔形狀 |
---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 4.5鑽孔φ8沉頭孔深度4.5 | ||
4天~ | 10 | 3.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5 | ||
4天~ | 10 | 4.5鑽孔φ8沉頭孔深度4.5~16.5 | ||
4天~ | 15 | 4.5鑽孔φ8沉頭孔深度4.5~16.5 | ||
4天~ | 20 | 4.5鑽孔φ8沉頭孔深度4.5~16.5 | ||
4天~ | 25 | 4.5鑽孔φ8沉頭孔深度4.5~16.5 | ||
4天~ | 30 | 4.5鑽孔φ8沉頭孔深度4.5~16.5 | ||
4天~ | 6 | 4.5鑽孔φ8沉頭孔深度4.5~16.5 | ||
9天~ | 2 | 4.5鑽孔+3.5鑽孔 | ||
9天~ | 9 | 3.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5 | ||
7天~ | 4 | 4.5鑽孔+3.5鑽孔 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策