(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

光學座具用載具 A11/A19

光學座具用載具 A11/A19

光學座具的載具。
【特長】
・光學座具用載具承載的總合荷重,須避開偏荷重和集中荷重。
・參考標準為載具自身重量的20倍以下。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

光學座具用載具(A10用)A11-22/40/60/80的規格

光學座具用載具 (A10用)的外觀

光學座具用載具 (A10用)的外觀

光學座具比較

光學座具比較

光學軌道A16A18A10A10
載具A17A19A11A11
底座載具--A11-3A11-3
底座--A21-5(底板)A22-10(磁鐵底座)

設定光軸高度時的參考。
各座具與載具組合時,載具到頂端的高度如左圖所示。A16、A18為低光軸型。
使用底板、磁鐵底座即可將A10配置在除震台的任意位置。

A11-22尺寸圖

A11-22尺寸圖

A11-40尺寸圖

A11-40尺寸圖

A11-60尺寸圖

A11-60尺寸圖

A11-80尺寸圖

A11-80尺寸圖

型式自重[kg]主材質表面處理
A11-220.13黑色陽極處理
A11-400.18黑色陽極處理
A11-600.23黑色陽極處理
A11-800.28黑色陽極處理

光學座具用載具(A18用) A19-40/60/100的規格

光學座具用載具 (A18用)的外觀

光學座具用載具 (A18用)的外觀

組合範例

組合範例
A18系列也可使用座具支架。使用中央的M6螺絲固定座具支架。

A19-40尺寸圖

A19-40尺寸圖

A19-60尺寸圖

A19-60尺寸圖

A19-100尺寸圖

A19-100尺寸圖

型式自重[kg]材質表面處理
A19-400.16黑色陽極處理
A19-600.2黑色陽極處理
A19-1000.3黑色陽極處理

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A11-22
A11-40
A11-60
A11-80
A19-40
A19-60
A19-100
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
上面可安裝類型
4天~ 22×100-
4天~ 40×100T-M3A,B,C,D
4天~ 60×100T-M3A/M4A,B,C,D
4天~ 80×100T-M4A,B,C,D,E
4天~ 40×80T-M3A,B,C,D
4天~ 60×80T-M3A/M4A,B,C,D
4天~ 100×80T-M3A/M4A,B,C,D

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767