(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

位置調整板 A50

位置調整板 A50

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應多種滑台的位置調整板。
【特長】
・用於調整大於滑台行程的光軸高度及位置。
・調整光軸高度及位置時,可上下或左右錯開安裝以調整。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

位置調整板 A50的規格

光軸高度及位置的調整若大於滑台行程,上下或左右錯開安裝以調整。
可用於具備4‐M3 32mm間距安裝孔的產品,如□40mm、φ60mm(直徑60mm)滑台等。

 
A50-1外觀

A50-1外觀

A50-1尺寸圖

A50-1尺寸圖

光軸高度及位置的調整若大於滑台行程,上下或左右錯開安裝以調整。
可用於具備4‐M4 50mm間距安裝孔的產品,如□60mm、φ85mm(直徑85mm)滑台等。

 
A50‐2外觀

A50‐2外觀

A50‐2尺寸圖

A50‐2尺寸圖

光軸高度及位置的調整若大於滑台行程,上下或左右錯開安裝以調整。
A50‐3與A50‐2之M4用螺栓孔位置不同。
配合用途選擇。可用於具備4‐M4 50mm間距安裝孔的產品,如□60mm、φ85mm(直徑85mm)滑台等。
在光學座具、載具上方搭載高解析度的滑台等時使用本產品,即可將光軸幾乎對準座具中心位置。

 
A50‐3外觀

A50‐3外觀

A50‐3尺寸圖

A50‐3尺寸圖

型式自重[kg]主材質表面處理
A50-10.06黑色陽極處理
A50-20.17黑色陽極處理
A50-30.17黑色陽極處理

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A50-1
A50-2
A50-3
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
上面可安裝類型
4天~ 72×40T-M3A,C,D
4天~ 135×60T-M4A,C,D
4天~ 135×60T-M4A,C,D

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767