(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

桿支架 A30N/A31/A32/A33

桿支架 A30N/A31/A32/A33

調整固定座等的高度使用的桿支架。
【特長】
・使用2條線接觸與夾鉗螺絲點接觸固定,可確實固定。
・有4個夾鉗螺絲用攻牙孔。
・下方設有排氣孔,可順暢縮回及伸出金屬桿。
・金屬桿孔為雙重孔構造。
・金屬桿使用2條線接觸與夾鉗螺絲點接觸固定,可確實固定。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

桿支架 A30N/A31/A32/A33的規格

桿支架的外觀

桿支架的外觀

  • 配合金屬棒直徑,備有φ8用(A30N)、φ12用(A31/A32)、φ20用(A33)共3種。
  • ※ φ12用安裝螺絲備有M6P=1(A31)與M16P=1(A32)共2種。
  • 末尾P:夾鉗螺絲也有彈簧式。
    桿不需用手支撐且可上下移動,非常方便。
若單純進行圓孔加工至金屬桿可置入的尺寸,金屬桿只能以2點進行固定。剛性較弱、不穩定。◎加入逃溝加工,即可以3點牢靠固定。◎也可變更固定旋鈕的方向。(更換後其性能不變。)

若單純進行圓孔加工至金屬桿可置入的尺寸,金屬桿只能以2點進行固定。剛性較弱、不穩定。
◎加入逃溝加工,即可以3點牢靠固定。
◎也可變更固定旋鈕的方向。(更換後其性能不變。)

A30N(φ8M6型)的尺寸圖

A30N(φ8M6型)的尺寸圖

A31(φ12M6型)的尺寸圖

A31(φ12M6型)的尺寸圖

A32(φ12M16型)的尺寸圖

A32(φ12M16型)的尺寸圖

A33(φ20M16型)的尺寸圖

A33(φ20M16型)的尺寸圖

型式適用金屬棒直徑安裝螺絲A
A30N-25φ8mmM6 P=125mm
A30N-40φ8mmM6 P=140mm
A30N-50φ8mmM6 P=150mm
A30N-60φ8mmM6 P=160mm
A30N-70φ8mmM6 P=170mm
A31-25φ12mmM6 P=125mm
A31-25Pφ12mmM6 P=125mm
A31-40φ12mmM6 P=140mm
A31-40Pφ12mmM6 P=140mm
A31-50φ12mmM6 P=150mm
A31-50Pφ12mmM6 P=150mm
A31-60φ12mmM6 P=160mm
A31-60Pφ12mmM6 P=160mm
A31-70φ12mmM6 P=170mm
A31-70Pφ12mmM6 P=170mm
A31-90φ12mmM6 P=190mm
A31-90Pφ12mmM6 P=190mm
A32-25φ12mmM6 P=125mm
A32-25Pφ12mmM6 P=125mm
A32-40φ12mmM6 P=140mm
A32-40Pφ12mmM6 P=140mm
A32-50φ12mmM6 P=150mm
A32-50Pφ12mmM6 P=150mm
A32-60φ12mmM6 P=160mm
A32-60Pφ12mmM6 P=160mm
A32-70φ12mmM6 P=170mm
A32-70Pφ12mmM6 P=170mm
A32-80φ12mmM6 P=180mm
A32-80Pφ12mmM6 P=180mm
A32-90φ12mmM6 P=190mm
A32-90Pφ12mmM6 P=190mm
A32-100φ12mmM6 P=1100mm
A32-100Pφ12mmM6 P=1100mm
A32-120φ12mmM6 P=1120mm
A32-120Pφ12mmM6 P=1120mm
A33-40φ20mmM16 P=140mm
A33-40Pφ20mmM16 P=140mm
A33-50φ20mmM16 P=150mm
A33-50Pφ20mmM16 P=150mm
A33-60φ20mmM16 P=160mm
A33-60Pφ20mmM16 P=160mm
A33-70φ20mmM16 P=170mm
A33-70Pφ20mmM16 P=170mm
A33-80φ20mmM16 P=180mm
A33-80Pφ20mmM16 P=180mm
A33-90φ20mmM16 P=190mm
A33-90Pφ20mmM16 P=190mm
A33-100φ20mmM16 P=1100mm
A33-100Pφ20mmM16 P=1100mm
A33-120φ20mmM16 P=1120mm
A33-120Pφ20mmM16 P=1120mm

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A30N-25
A30N-40
A30N-50
A30N-60
A30N-70
A31-25
A31-25P
A31-40
A31-40P
A31-50
A31-50P
A31-60
A31-60P
A31-70
A31-70P
A31-90
A31-90P
A32-25
A32-25P
A32-40
A32-40P
A32-50
A32-50P
A32-60
A32-60P
A32-70
A32-70P
A32-80
A32-80P
A32-90
A32-90P
A32-100
A32-100P
A32-120
A32-120P
A33-40
A33-40P
A33-50P
A33-60
A33-60P
A33-70
A33-70P
A33-80
A33-80P
A33-90
A33-90P
A33-100
A33-100P
A33-120
A33-120P
型號數量折扣標準
出貨日
適用金屬棒直徑
(φ)
安裝螺絲 長度 A
(mm)
彈簧銷
9天~ 8M6P=1.025
4天~ 8M6P=1.040
4天~ 8M6P=1.050
9天~ 8M6P=1.060
9天~ 8M6P=1.070
4天~ 12M6P=1.025
4天~ 12M6P=1.025
4天~ 12M6P=1.040
4天~ 12M6P=1.040
4天~ 12M6P=1.050
9天~ 12M6P=1.050
4天~ 12M6P=1.060
9天~ 12M6P=1.060
4天~ 12M6P=1.070
9天~ 12M6P=1.070
4天~ 12M6P=1.090
4天~ 12M6P=1.090
4天~ 12M16P=1.025
4天~ 12M16P=1.025
4天~ 12M16P=1.040
4天~ 12M16P=1.040
9天~ 12M16P=1.050
9天~ 12M16P=1.050
4天~ 12M16P=1.060
9天~ 12M16P=1.060
9天~ 12M16P=1.070
9天~ 12M16P=1.070
4天~ 12M16P=1.080
4天~ 12M16P=1.080
9天~ 12M16P=1.090
9天~ 12M16P=1.090
9天~ 12M16P=1.0100
9天~ 12M16P=1.0100
4天~ 12M16P=1.0120
9天~ 12M16P=1.0120
7天~ 20M16P=1.040
9天~ 20M16P=1.040
9天~ 20M16P=1.050
7天~ 20M16P=1.060
9天~ 20M16P=1.060
9天~ 20M16P=1.070
9天~ 20M16P=1.070
4天~ 20M16P=1.080
9天~ 20M16P=1.080
8天~ 20M16P=1.090
8天~ 20M16P=1.090
4天~ 20M16P=1.0100
9天~ 20M16P=1.0100
4天~ 20M16P=1.0120
7天~ 20M16P=1.0120

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767