(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

可撓性支架 A52

可撓性支架 A52

可撓性支架使用一個固定旋鈕即可固定三個關節。
【特長】
・可固定φ12(直徑12mm)或φ20(直徑20mm)的金屬桿,並自由定位。
・固定為凸輪式。
・A52-1、2為附磁鐵底座的類型。
・A52-3、4為附底板的類型。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可撓性支架 A52的規格

可撓性支架的外觀

可撓性支架的外觀

A52-1/2尺寸圖

A52-1/2尺寸圖

A52-3/4尺寸圖

A52-3/4尺寸圖

型式適用金屬棒直徑自重[kg]耐荷重
A52-1φ121.91
A52-2φ201.91
A52-3φ1211
A52-4φ2011

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A52-1
A52-2
A52-3
A52-4
型號數量折扣標準
出貨日
適用金屬棒直徑
(φ)
底座
5天~ 12磁鐵底座
5天~ 20磁鐵底座
9天~ 12底板
10天~ 20底板

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767