(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用腳輪 STC系列 活動附剎車型(S-1/S-2) (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

泛用腳輪 STC系列 活動附剎車型(S-1/S-2)

高互換性的業界標準規格活動附剎車型腳輪。
【特長】
・S-1、S-2剎車:可停止車輪旋轉的剎車。
・轉向部為雙滾珠構造,因此在極限區域的負荷荷重下也能維持穩定的轉向性能。
・從家庭用品到業務用的機器設備,可根據用途從廣泛的產品群中選擇。
・STC與SKC型的安裝高度相同,固定型和活動型可以同時使用。
・不限製造商、高互換性的業界標準規格。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・可廣泛用於業務用設備到家庭用品。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STC-125NBNS-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

泛用腳輪 STC系列 活動型附剎車(S-1/S-2)尺寸圖01

商品規格

STC活動型附 S-1、S-2剎車 100~150mm

泛用腳輪 STC系列 活動型附剎車(S-1/S-2)產品規格01

STC-150 CBC S-2/STC-100 GUN S-2

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車 輪SPNkgf
STC-50EMS-1橡膠5005110.5024.755021
TP彈性體500514.738.4020
NM白色尼龍600616.3014.4020
STC-65EMS-1橡膠5005110.5022.506525
NM白色尼龍700717.3514.70
STC-75EMS-1橡膠6006112.6027.007525
NM白色尼龍800828.4016.8025
NRCS-2灰色橡膠
(附軸承)
600619.0025.2025
TP彈性體500519.9028.8027
NTB優力膠(附軸承)800824.8028.8025
STC-100VNS-2橡膠120012221.6050.4010032
VN灰灰色橡膠120012221.6050.4032
VS橡膠(附軸承)120012210.8050.4032
TR彈性體
(附軸承)
10001029.9046.2032
TN彈性體100010219.8046.2032
NH白色尼龍120012218.0050.4032
NB白色尼龍
(附軸承)
12001225.4025.2029
PH酚醛12001225.4025.2032
STC-125CNCS-2橡膠150015318.0060.7512538
CNC灰灰色橡膠150015318.0060.7538
CBC橡膠(附軸承)15001539.0060.7538
CBC灰灰色橡膠
(附軸承)
15001539.0060.7538
NRB橡膠(附軸承)15001536.7560.7532
NBN白色尼龍
(附軸承)
15001534.5031.5038
STC-150CNCS-2橡膠160016319.2064.8015040
CNC灰灰色橡膠160016319.2064.8040
CBC橡膠(附軸承)16001639.6064.8040
CBC灰灰色橡膠
(附軸承)
16001639.6064.8040
NRB橡膠(附軸承)16001637.2064.8032
NB白色尼龍
(附軸承)
16001634.8033.6035
型 號安裝高度
Hmm
安 裝
間距
A×Bmm
(A'×B'mm)

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
型式-車輪徑車 輪SP
STC-50EMS-16546×3559×476.516(R58)
TP
NM
STC-65EMS-18555×42
(54×44)
70×588.825(R74)
NM
STC-75EMS-19355×42
(54×44)
70×588.825(R74)
NM
NRCS-2(R79)
TP
NTB
STC-100VNS-213071×71
(68×68)
90×9010.530(R98)
VN灰
VS
TR
TN
NH
NB
PH
STC-125CNCS-216580×80
(75×75)
102×10211.035(R118)
CNC灰
CBC
CBC灰
NRB
NBN
STC-150CNCS-219080×80
(75×75)
102×10211.040(R122)
CNC灰
CBC
CBC灰
NRB
NB

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
STC-125NBNS-2
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承 剎車種類
8天~ 165140.01~220.00150[尼龍] 白色尼龍長孔75 (80)75 (80)1021021253811875-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 剎車 附活動剎車 零件材質
荷重區分 中荷重 有無剎車

泛用腳輪 STC系列 活動附剎車型(S-1/S-2)的型號STC-125NBNS-2頁面。
記載關於型號STC-125NBNS-2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
STC-100TRS-2
STC-100VNS-2
STC-100VSS-2
STC-125NRBS-2
STC-150CBCS-2
STC-150CNCS-2
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承 剎車種類
7天~ 13080.01~140.00100彈性體長孔68 (71)68 (71)9090100329868-68、69-69、70-70、71-71S-2
5天~ 13080.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔68 (71)68 (71)9090100329868-68、69-69、70-70、71-71S-2
8天~ 13080.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔68 (71)68 (71)9090100329868-68、69-69、70-70、71-71S-2
5天~ 165140.01~220.00150[橡膠] 橡膠長孔75 (80)75 (80)1021021253211875-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2
8天~ 190140.01~220.00160[橡膠] 橡膠長孔75 (80)75 (80)1021021504012275-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2
5天~ 190140.01~220.00160[橡膠] 橡膠長孔75 (80)75 (80)1021021504012275-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767