(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附柄 圓形齒條 ORK-SU

附柄 圓形齒條 ORK-SU

【特長】
・模數0.5/0.75/0.8/1.0,壓力角20(全齒深齒),材質為SUS304不鏽鋼。
・全長為200mm與300mm。
・因軸外徑進行研磨加工,因此軸徑公差為h7。
・軸外徑的表面粗糙度良好,與切削加工品比較,有助於滑動部的長壽命化。
【用途】
・孔徑、螺絲的追加工等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附柄圓形齒條 SUS304不鏽鋼的的尺寸圖與尺寸

附柄圓形齒條 SUS304不鏽鋼的尺寸圖

附柄圓形齒條 SUS304不鏽鋼的尺寸圖

(單位:mm)

模數
Module
m
產品記號
Catalogue Number
全長
Overall
Length
l
有效齒數
Effective Number
of Teeth
z
有效嚙
合長度
Effective Datum
Length
be
嚙合
高度
Datum
Line
h
軸徑
Shaft
Diameter
dh(h7)
柄長度
Length of
Stem
lh
重量
Weight
W(g)
0.5ORK50SU2-0815200951497.5φ85078
0.75ORK75SU2-0815200631487.25φ85076
0.8ORK80SU2-0815200591487.2φ85076
1ORK1SU3-1024200762389φ1060177

全長公稱200mm為202mm±1mm。
全長公稱300mm為305mm±1mm。

型號
ORK1SU3-1024
ORK50SU2-0815
ORK75SU2-0815
ORK80SU2-0815
型號數量折扣標準
出貨日
模數 有效長度
(mm)
有效齒數
(齒)
齒條徑 D
(φ)
齒條高度 H
(mm)
長度(公稱)
4天~ 130076109300
4天~ 0.52009587.5200
6天~ 0.752006387.25200
6天~ 0.82005987.2200

Loading...

  1. 1

基本資訊

齒種 標準 形狀 齒條(圓型) 材質 不鏽鋼
熱處理 齒研 表面處理
端面加工 安裝孔 孔數
材質記號 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767