(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用直交軸以高精度傳導旋轉的傘形齒輪。
【特長】
・直型齒形也備有附螺牙孔加工及附鍵槽加工。
・型號末尾附「H」表示也備有齒部已完成高頻淬火產品。
・模數0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0。
・壓力角20°,齒數比為1:1。
・齒輪精度為JIS B 1704 3~4級(齒部高頻淬火品:4級)。
【用途】
・便於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
M1.5S30-3812H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
射出成形品
機械加工品(有螺紋)
機械加工品
機械加工品 (含黃銅襯套)
單位:mm
型號 | 齒數比 u | 齒數 z | 基準圓直徑 d | 齒尖圓直徑 da | 組裝距離 A | 孔徑 dd | 轂外徑 dh | 轂長度 lh | 孔長 l | 全長 lw | la | 齒寬 b | 螺絲 | 齒尖角 δa | ds | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
M50DM20-1103 | 1 | 20 | φ10 | φ10.70 | 11 | φ3 | φ8 | 4 | 7 | 8 | 6.35 | 2.5 | - | - | 49°3’ | φ4.9 | 0.5 |
M80DM20-1605 | 1 | 20 | φ16 | φ17.10 | 16 | φ5 | φ12 | 5 | 10 | 11 | 8.56 | 3.7 | - | - | 49°3’ | φ9.5 | 1.7 |
M1DM20-2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.40 | 21 | φ6 | φ16 | 7 | 13 | 14.5 | 11.70 | 4.3 | - | - | 49°3’ | φ11.8 | 3.5 |
※孔徑(dd)請盡量不要進行追加工。可能出現氣泡(空隙)。
單位:mm
型號 | 齒數比 u | 齒數 z | 基準圓直徑 d | 齒尖圓直徑 da | 組裝距離 A | 孔徑 dd | 轂外徑 dh | 轂長度 lh | 孔長 l | 全長 lw | la | 齒寬 b | 螺絲 | 齒尖角 δa | ds | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
M1D25*2306 | 1 | 25 | φ25 | φ26.41 | 23 | φ6 | φ20 | 8 | 13 | 14.70 | 11.21 | 5.3 | 2-M4 | 4 | 48°51’ | φ15.0 | 5.2 |
M1D30-2608 | 1 | 30 | φ30 | φ31.41 | 26 | φ8 | φ22 | 8.9 | 14.5 | 15.89 | 11.71 | 6.2 | - | - | 47°42’ | φ19.4 | 8.3 |
M1D30*2608 | 1 | 30 | φ30 | φ31.41 | 26 | φ8 | φ22 | 8.9 | 14.5 | 15.89 | 11.71 | 6.2 | 2-M4 | 4.5 | 47°42’ | φ19.4 | 8.1 |
M1.5D20-2810 | 1 | 20 | φ30 | φ32.12 | 28 | φ10 | φ24 | 10 | 16.5 | 18.53 | 14.06 | 6.8 | - | - | 49°3’ | φ17.7 | 9.9 |
M1.5D20*2810 | 1 | 20 | φ30 | φ32.12 | 28 | φ10 | φ24 | 10 | 16.5 | 18.53 | 14.06 | 6.8 | 2-M5 | 5 | 49°3’ | φ17.7 | 9.6 |
M1.5D25*3410 | 1 | 25 | φ37.5 | φ39.62 | 34 | φ10 | φ30 | 11.5 | 19 | 21.26 | 16.31 | 7.5 | 2-M5 | 5.5 | 48°51’ | φ23.8 | 17.5 |
M1.5D30-3812 | 1 | 30 | φ45 | φ47.12 | 38 | φ12 | φ33 | 12.34 | 21 | 22.83 | 16.56 | 9.3 | - | - | 47°42’ | φ29.6 | 27.3 |
M1.5D30*3812 | 1 | 30 | φ45 | φ47.12 | 38 | φ12 | φ33 | 12.34 | 21 | 22.83 | 16.56 | 9.3 | 2-M5 | 6.5 | 47°42’ | φ29.6 | 26.8 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
單位:mm
型號 | 齒數比 u | 齒數 z | 基準圓直徑 d | 齒尖圓直徑 da | 組裝距離 A | 孔徑 dd | 轂外徑 dh | 轂長度 lh | 孔長 l | 全長 lw | la | 齒寬 b | 螺絲 | 齒尖角 δa | ds | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
M1.5DB20-3295 | 1 | 20 | φ30 | φ32.12 | 32 | φ9.5(H8) | φ24 | 14 | 20 | 22 | 18.06 | 6 | - | - | 49°3’ | φ19.0 | 29.6 |
※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。
型號 |
---|
M1.5S30-3812H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 材質 | 熱處理 | 齒寬 B (mm) | 軸孔徑 d (φ) | 精密度 (※新JIS) | 軸孔公差 | 軸孔形狀 | 底孔品・完成品 | 轂長度lh | 螺絲 | 鍵槽(寬×深) | 材質【詳細】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1.5 | 30 | 一般鐵鋼材 | 高周波 | 9.3 | 12 | 4級 | H8 | 圓孔 | 底孔品 | 12.34 | 無 | 無 | S45C |
Loading...
齒數比 | 1 | 齒研 | 無 | 表面處理 | 無 |
---|
等比傘形齒輪 圓孔、圓孔+攻牙、鍵槽孔、鍵槽孔+攻牙的型號M1.5S30-3812H頁面。
記載關於型號M1.5S30-3812H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
M1.5S20-2110H |
M1.5S20-2810 |
M1.5S25-3410 |
M1B20*2106 |
M1B25*2306 |
M1D25*2306 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 材質 | 熱處理 | 齒寬 B (mm) | 軸孔徑 d (φ) | 精密度 (※新JIS) | 軸孔公差 | 軸孔形狀 | 底孔品・完成品 | 轂長度lh | 螺絲 | 鍵槽(寬×深) | 材質【詳細】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 1.5 | 20 | 一般鐵鋼材 | 高周波 | 6 | 10 | 4級 | H8 | 圓孔 | 底孔品 | 3 | 無 | 無 | S45C | ||
4天~ | 1.5 | 20 | 一般鐵鋼材 | 無 | 6.8 | 10 | 3級 | H7 | 圓孔 | 底孔品 | 10 | 無 | 無 | S45C | ||
4天~ | 1.5 | 25 | 一般鐵鋼材 | 無 | 7.5 | 10 | 3級 | H7 | 圓孔 | 底孔品 | 19 | 無 | 無 | S45C | ||
6天~ | 1 | 20 | 黃銅 | 無 | 4.3 | 6 | 4級 | H8 | 圓孔+攻牙 | 完成品 | 9 | 2-M4 | 無 | S45C | ||
6天~ | 1 | 25 | 黃銅 | 無 | 5.3 | 6 | 4級 | H8 | 圓孔+攻牙 | 完成品 | 8 | 2-M4 | 無 | S45C | ||
7天~ | 1 | 25 | 樹脂 | 無 | 5.3 | 6 | - | 無指定 | 圓孔+攻牙 | 完成品 | 8 | 2-M4 | 無 | 聚甲醛(白) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策