(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彎齒等比傘形齒輪 (型號表)

MITER BEVEL ALTERNATIONS

彎齒等比傘形齒輪


【特長】
・模數1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 壓力角20° 齒數比1:1。
・齒輪精度等級為JIS B1704 3級(齒部高頻淬火產品:4級)。
・型號記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53。
・軸固定 【#】表示附溝槽、螺牙孔加工。附平行鍵材料與固定螺絲。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。可利用直交軸以高精度傳導動力。

(i)請注意

  • ※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。敬請多加注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

M1.5S20R-2810H-H-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

模數1

模數1的尺寸圖

齒數20 模數1.5

齒數20 模數1.5的尺寸圖

齒數30 模數1.5

齒數30 模數1.5的尺寸圖

齒數20 模數2

齒數20 模數2的尺寸圖

齒數30 模數2

齒數30 模數2的尺寸圖

模數2.5

模數2.5的尺寸圖

模數3

模數3的尺寸圖

產品規格

容許傳導動力表(W)彎曲強度

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M1S 20R - 210634.969.9104.9134.6161.0185.2200.2
M1S 30R ※ 261084.0168.0222.5279.2329.7395.6428.5
M1S 30R ※ 2610H73.3146.6198.1254.5298.5348.7387.5

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
・【※】(星號)附2 顆固定螺絲

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M1.5S 20R - 2810123.2246.4348.1435.2512.0580.3628.6
M1.5S 20R - 2810H107.5215.1306.9387.5460.0525.5568.4

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M1.5S 30R - 3812286.5539.5735.8899.51079.81262.11378.5
M1.5S 30R - 3812H250.1475.6658.2814.5966.11108.91197.3

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

容許傳導動力表(kW)彎曲強度

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M2S 20R - 37120.2960.5550.7640.9411.1041.2931.415
M2S 20R - 3712H0.2510.4880.6800.8470.9981.1501.245

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M2S 30R - 51160.6821.2051.6072.0402.4632.8803.154
M2S 30R - 5116H0.5961.0731.4551.8142.139--

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M2.5S 20R - 48140.5621.0361.4021.7212.0892.4352.663
M2.5S 20R - 4814H0.4910.9161.2591.5561.8502.115-
M2.5S 30R - 63181.2742.1742.9593.7774.5765.3455.835
M2.5S 30R - 6318H1.1171.9532.6473.281---

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M3S 20R - 58161.0061.7772.3703.0083.6324.2474.651
M3S 20R - 5816H0.8781.5822.1462.6743.155--
M3S 30R - 75222.1803.6355.1016.5157.883--
M3S 30R - 7522H1.9223.2914.481----

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

容許傳導動力表(W)齒面強度

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M1S 20R - 21064.69.3514.118.221.925.427.6
M1S 30R ※ 261016.132.549.158.769.980.387.7
M1S 30R ※ 2610H43.690.0130.7167.2200.4230.8250.8

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
・【※】(星號)附2 顆固定螺絲

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M1.5S 20R - 281016.733.948.461.172.883.691.3
M1.5S 20R - 2810H45.593.8136.2174.2208.8240.5261.4

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M1.5S 30R - 381257.1109.2151.4188.7231.0274.0303.9
M1.5S 30R - 3812H152.8299.7422.1529.0633.7733.1795.3

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

容許傳導動力表(kW)齒面強度

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M2S 20R - 37120.0400.0780.1090.1370.1630.1950.215
M2S 20R - 3712H0.1080.2160.3070.3870.4600.5350.581

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M2S 30R - 51160.1400.2530.3460.4500.5570.6690.744
M2S 30R - 5116H0.3710.6900.9521.2021.432--

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M2.5S 20R - 48140.0800.1500.2070.2600.3220.3830.425
M2.5S 20R - 4814H0.2140.4110.5760.7210.8650.997-
M2.5S 30R - 63180.2690.4720.6630.8731.0931.3111.454
M2.5S 30R - 6318H0.7091.2781.7632.213---

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

型號旋轉速度(min-1
3006009001,2001,5001,800 2,000
M3S 20R - 58160.1460.2630.3600.4690.5800.6960.774
M3S 20R - 5816H0.3870.7190.9931.2531.493--
M3S 30R - 75220.4700.8131.1801.5731.937--
M3S 30R - 7522H1.2372.1843.026----

・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。

規格表

-齒數比間距角軸角
等比傘形齒輪1 : 145°90°
傘形齒輪1 : 2小齒輪
齒 輪
26°34'
63°26'
90°
1 : 3小齒輪
齒 輪
18°26'
71°34'
90°

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M1S20R-2106120φ20φ21.1221φ6φ16913
M1S20L-2106120φ20φ21.1221φ6φ16913
M1S20R*2108120φ20φ21.1221φ8φ16913
M1S20L*2108120φ20φ21.1221φ8φ16913
M1S30R-2610130φ30φ31.0926φ10φ22914.5
M1S30L-2610130φ30φ31.0926φ10φ22914.5
M1S30R*2610130φ30φ31.0926φ10φ22914.5
M1S30L*2610130φ30φ31.0926φ10φ22914.5
M1S30R*2610H130φ30φ31.0926φ10(H8)φ22914.5
M1S30L*2610H130φ30φ31.0926φ10(H8)φ22914.5
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
Mls
M1S20R-210614.4311.564.5---50℃31ʼφ11.319.7
M1S20L-210614.4311.564.5---50℃31ʼφ11.319.7
M1S20R*210814.4311.564.5-2-M44.550℃31ʼφ11.316.9
M1S20L*210814.4311.564.5-2-M44.550℃31ʼφ11.316.9
M1S30R-261015.6711.546.2---48℃21'φ19.443.0
M1S30L-261015.6711.546.2---48℃21'φ19.443.0
M1S30R*261015.6711.546.2-2-M54.548℃21ʼφ19.441.5
M1S30L*261015.6711.546.2-2-M54.548℃21ʼφ19.441.5
M1S30R*2610H15.6711.546.2-2-M54.548℃21ʼφ19.441.5
M1S30L*2610H15.6711.546.2-2-M54.548℃21ʼφ19.441.5
產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M1.5S20R-2810120φ30φ31.8528φ10φ241016.5
M1.5S20L-2810120φ30φ31.8528φ10φ241016.5
M1.5S20R-2810H120φ30φ31.8528φ10(H8)φ241016.5
M1.5S20L-2810H120φ30φ31.8528φ10(H8)φ241016.5
M1.5S20R#2810H120φ30φ31.8528φ10(H8)φ241016.5
M1.5S20L#2810H120φ30φ31.8528φ10(H8)φ241016.5
M1.5S20R#2812H120φ30φ31.8528φ12(H8)φ241016.5
M1.5S20L#2812H120φ30φ31.8528φ12(H8)φ241016.5
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
2-Mls
M1.5S20R-281018.4413.937---50℃5ʼφ17.254.7
M1.5S20L-281018.4413.937---50℃5ʼφ17.254.7
M1.5S20R-2810H18.4413.937---50℃5ʼφ17.254.7
M1.5S20L-2810H18.4413.937---50℃5ʼφ17.254.7
M1.5S20R#2810H18.4413.9373 × 1.42-M4550℃5ʼφ17.254.1
M1.5S20L#2810H18.4413.9373 × 1.42-M4550℃5ʼφ17.254.1
M1.5S20R#2812H18.4413.9374 × 1.82-M4550℃5ʼφ17.249.1
M1.5S20L#2812H18.4413.9374 × 1.82-M4550℃5ʼφ17.249.1

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M1.5S30R-3812130φ45φ46.7938φ12φ331221
M1.5S30L-3812130φ45φ46.7938φ12φ331221
M1.5S30R-3812H130φ45φ46.7938φ12(H8)φ331221
M1.5S30L-3812H130φ45φ46.7938φ12(H8)φ331221
M1.5S30R#3815H130φ45φ46.7938φ15(H8)φ331221
M1.5S30L#3815H130φ45φ46.7938φ15(H8)φ331221
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
2-Mls
M1.5S30R-381222.6416.49.3---47℃54ʼφ29.7152.0
M1.5S30L-381222.6416.49.3---47℃54ʼφ29.7152.0
M1.5S30R-3812H22.6416.49.3---47℃54ʼφ29.7152.0
M1.5S30L-3812H22.6416.49.3---47℃54ʼφ29.7152.0
M1.5S30R#3815H22.6416.49.35 × 2.32-M4647℃54ʼφ29.7140.8
M1.5S30L#3815H22.6416.49.35 × 2.32-M4647℃54ʼφ29.7140.8

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M2S20R-3712120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ12φ341421
M2S20L-3712120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ12φ341421
M2S20R-3712H120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ12(H8)φ341421
M2S20L-3712H120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ12(H8)φ341421
M2S20R#3715H120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ15(H8)φ341421
M2S20L#3715H120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ15(H8)φ341421
M2S20R#3716H120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ16(H8)φ341421
M2S20L#3716H120φ40(φ42.28)
φ40.8
37φ16(H8)φ341421
M2S20R-2812120φ40(φ42.28)
φ40.8
28φ12φ34512
M2S20L-2812120φ40(φ42.28)
φ40.8
28φ12φ34512
M2S20R-2812H120φ40(φ42.28)
φ40.8
28φ12(H8)φ34512
M2S20L-2812H120φ40(φ42.28)
φ40.8
28φ12(H8)φ34512
M2S20R=2815H120φ40(φ42.28)
φ40.8
28φ15(H8)φ34512
M2S20L=2815H120φ40(φ42.28)
φ40.8
28φ15(H8)φ34512
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
2-Mls
M2S20R-371224.1618.149---48℃3ʼφ22.5141.0
M2S20L-371224.1618.149---48℃3ʼφ22.5141.0
M2S20R-3712H24.1618.149---48℃3ʼφ22.5141.0
M2S20L-3712H24.1618.149---48℃3ʼφ22.5141.0
M2S20R#3715H24.1618.1495 × 2.32-M5748℃3ʼφ22.5127.5
M2S20L#3715H24.1618.1495 × 2.32-M5748℃3ʼφ22.5127.5
M2S20R#3716H24.1618.1495 × 2.32-M5748℃3ʼφ22.5123.5
M2S20L#3716H24.1618.1495 × 2.32-M5748℃3ʼφ22.5123.5
M2S20R-281215.169.149---48℃3ʼφ22.584.9
M2S20L-281215.169.149---48℃3ʼφ22.584.9
M2S20R-2812H15.169.149---48℃3ʼφ22.584.9
M2S20L-2812H15.169.149---48℃3ʼφ22.584.9
M2S20R=2815H15.169.1495 × 2.3--48℃3ʼφ22.577.8
M2S20L=2815H15.169.1495 × 2.3--48℃3ʼφ22.577.8

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M2S30R-5116130φ60(φ62.42)
φ60.94
51φ16φ441728
M2S30L-5116130φ60(φ62.42)
φ60.94
51φ16φ441728
M2S30R-5116H130φ60(φ62.42)
φ60.94
51φ16(H8)φ441728
M2S30L-5116H130φ60(φ62.42)
φ60.94
51φ16(H8)φ441728
M2S30R#5120H130φ60(φ62.42)
φ60.94
51φ20(H8)φ441728
M2S30L#5120H130φ60(φ62.42)
φ60.94
51φ20(H8)φ441728
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
2-Mls
M2S30R-511630.5322.2112.4---47℃54ʼφ38.9358.4
M2S30L-511630.5322.2112.4---47℃54ʼφ38.9358.4
M2S30R-5116H30.5322.2112.4---47℃54ʼφ38.9358.4
M2S30L-5116H30.5322.2112.4---47℃54ʼφ38.9358.4
M2S30R#5120H30.5322.2112.46 × 2.82-M58.547℃54ʼφ38.9331.9
M2S30L#5120H30.5322.2112.46 × 2.82-M58.547℃54ʼφ38.9331.9

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M2.5S20R-4814120φ50(φ53.02)
φ51.14
48φ14φ421928
M2.5S20L-4814120φ50(φ53.02)
φ51.14
48φ14φ421928
M2.5S20R-4814H120φ50(φ53.02)
φ51.14
48φ14(H8)φ421928
M2.5S20L-4814H120φ50(φ53.02)
φ51.14
48φ14(H8)φ421928
M2.5S20R#4820H120φ50(φ53.02)
φ51.14
48φ20(H8)φ421928
M2.5S20L#4820H120φ50(φ53.02)
φ51.14
48φ20(H8)φ421928
M2.5S30R-6318130φ75(φ78.05)
φ76.2
63φ18φ552034.5
M2.5S30L-6318130φ75(φ78.05)
φ76.2
63φ18φ552034.5
M2.5S30R-6318H130φ75(φ78.05)
φ76.2
63φ18(H8)φ552034.5
M2.5S30L-6318H130φ75(φ78.05)
φ76.2
63φ18(H8)φ552034.5
M2.5S30R#6325H130φ75(φ78.05)
φ76.2
63φ25(H8)φ552034.5
M2.5S30L#6325H130φ75(φ78.05)
φ76.2
63φ25(H8)φ552034.5
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
2-Mls
M2.5S20R-481431.7724.5111.1---49℃20ʼφ28.6292.4
M2.5S20L-481431.7724.5111.1---49℃20ʼφ28.6292.4
M2.5S20R-4814H31.7724.5111.1---49℃20ʼφ28.6292.4
M2.5S20L-4814H31.7724.5111.1---49℃20ʼφ28.6292.4
M2.5S20R#4820H31.7724.5111.16 × 2.82-M59.549℃20ʼφ28.6255.8
M2.5S20L#4820H31.7724.5111.16 × 2.82-M59.549℃20ʼφ28.6255.8
M2.5S30R-631837.0727.0315---48℃3ʼφ50.6708.7
M2.5S30L-631837.0727.0315---48℃3ʼφ50.6708.7
M2.5S30R-6318H37.0727.0315---48℃3ʼφ50.6708.7
M2.5S30L-6318H37.0727.0315---48℃3ʼφ50.6708.7
M2.5S30R#6325H37.0727.03158 × 3.32-M61048℃3ʼφ50.6641.9
M2.5S30L#6325H37.0727.03158 × 3.32-M61048℃3ʼφ50.6641.9

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M3S20R-5816120φ60(φ63.66)
φ61.39
58φ16φ502335
M3S20L-5816120φ60(φ63.66)
φ61.39
58φ16φ502335
M3S20R-5816H120φ60(φ63.66)
φ61.39
58φ16(H8)φ502335
M3S20L-5816H120φ60(φ63.66)
φ61.39
58φ16(H8)φ502335
M3S20R#5825H120φ60(φ63.66)
φ61.39
58φ25(H8)φ502335
M3S20L#5825H120φ60(φ63.66)
φ61.39
58φ25(H8)φ502335
M3S30R-7522130φ90(φ93.46)
φ91.28
75φ22φ662440
M3S30L-7522130φ90(φ93.46)
φ91.28
75φ22φ662440
M3S30R-7522H130φ90(φ93.46)
φ91.28
75φ22(H8)φ662440
M3S30L-7522H130φ90(φ93.46)
φ91.28
75φ22(H8)φ662440
M3S30R#7530H130φ90(φ93.46)
φ91.28
75φ30(H8)φ662440
M3S30L#7530H130φ90(φ93.46)
φ91.28
75φ30(H8)φ662440
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
2-Mls
M3S20R-581638.9529.8314---49℃30ʼφ34.40.52
M3S20L-581638.9529.8314---49℃30ʼφ34.40.52
M3S20R-5816H38.9529.8314---49℃30ʼφ34.40.52
M3S20L-5816H38.9529.8314---49℃30ʼφ34.40.52
M3S20R#5825H38.9529.83148 × 3.32-M611.549℃30ʼφ34.40.44
M3S20L#5825H38.9529.83148 × 3.32-M611.549℃30ʼφ34.40.44
M3S30R-752244.3831.7318.6---47℃11ʼφ57.41.19
M3S30L-752244.3831.7318.6---47℃11ʼφ57.41.19
M3S30R-7522H44.3831.7318.6---47℃11ʼφ57.41.19
M3S30L-7522H44.3831.7318.6---47℃11ʼφ57.41.19
M3S30R#7530H44.3831.7318.68 × 3.32-M61247℃11ʼφ57.41.08
M3S30L#7530H44.3831.7318.68 × 3.32-M61247℃11ʼφ57.41.08

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。

型號
M1.5S20R-2810H-H-12
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 彎曲方向 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深)
13天~ 1.520高周波7124級H7圓孔底孔品10--

Loading...

  1. 1

基本資訊

齒數比 1 材質 一般鐵鋼材 齒研
表面處理 彎曲轉角(deg) 35 材質【詳細】 S45C

彎齒等比傘形齒輪的型號M1.5S20R-2810H-H-12頁面。
記載關於型號M1.5S20R-2810H-H-12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
M1.5S20L-2810
M1.5S20L-2810H
M1.5S20R-2810H
M1.5S20R-2810H-N-12
M1.5S20R-2810H-P-12
M1.5S30L-3812H
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 彎曲方向 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深)
6天~ 1.5207103級H7圓孔底孔品10
6天~ 1.520高周波7104級H8圓孔底孔品10
6天~ 1.520高周波7104級H8圓孔底孔品10
13天~ 1.520高周波7124級H7鍵槽孔+攻牙完成品10--
13天~ 1.520高周波7124級H7圓孔+攻牙完成品10--
6天~ 1.530高周波9.3124級H8圓孔底孔品12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767