(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺旋傘形齒輪 (型號表)

MITER BEVEL ALTERNATIONS

螺旋傘形齒輪

【特長】
・模數1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 壓力角20° 齒數比1:2、1:3。
・齒輪精度等級為JIS B1704 3級(齒部高頻淬火產品:4級)。
・型號記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53。
・軸固定 【#】表示附溝槽、螺牙孔加工。附平行鍵材料與固定螺絲。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。可利用直交軸以高精度傳導動力。

(i)請注意

  • ※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。敬請多加注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

B1.5S36R-10-H-13

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺旋傘形齒輪 模數1的尺寸圖與尺寸

模數1的尺寸圖

模數1的尺寸圖

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
B1S20L-8220φ20φ21.8729.6φ8φ168.6
B1S20L*8220φ20φ21.8729.6φ8φ168.6
B1S20L*8H220φ20φ21.8729.6φ8 (H8)φ168.6
B1S40R-10240φ40φ40.4121.8φ10φ258
B1S40R*10240φ40φ40.4121.8φ10φ258
B1S40R*10H240φ40φ40.4121.8φ10 (H8)φ258
B1S15L-6315φ15φ17.0731φ6φ138.17
B1S15L*6315φ15φ17.0731φ6φ138.17
B1S15L*6H315φ15φ17.0731φ6 (H8)φ138.17
B1S45R-10345φ45φ45.2520φ10φ258
B1S45R*10345φ45φ45.2520φ10φ258
B1S45R*10H345φ45φ45.2520φ10 (H8)φ258
產品記號
Catalogue Number
孔長
Bore
Length
l
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
Mls
B1S20L-8141510.075.7--30°13'φ12.118.8
B1S20L*8141510.075.72-M4430°13ʼφ12.118.2
B1S20L*8H141510.075.72-M4430°13ʼφ12.118.2
B1S40R-101314.5712.215.7--65°36ʼφ28.466.9
B1S40R*101314.5712.215.72-M5465°36ʼφ28.465.1
B1S40R*10H1314.5712.215.72-M5465°36ʼφ28.465.1
B1S15L-614.415.078.856.7--21°53'φ812.1
B1S15L*614.415.078.856.72-M4421°53ʼφ811.5
B1S15L*6H14.415.078.856.72-M4421°53ʼφ811.5
B1S45R-1012.914.812.886.7--73°21ʼφ31.180.6
B1S45R*1012.914.812.886.72-M5473°21ʼφ31.178.8
B1S45R*10H12.914.812.886.72-M5473°21ʼφ31.178.8

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。

螺旋傘形齒輪 模數1.5的尺寸圖與尺寸

模數1.5的尺寸圖

模數1.5的尺寸圖

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
B1.5S18L-8218φ27φ30.0940.74φ8φ2212.4921
B1.5S18L-8H218φ27φ30.0940.74φ8φ2212.4921
B1.5S18L#10H218φ27φ30.0940.74φ10 (H8)φ2212.4921
B1.5S36R-10236φ54φ54.7626.75φ10φ30915.5
B1.5S36R-10H236φ54φ54.7626.75φ10 (H8)φ30915.5
B1.5S36R#15H236φ54φ54.7626.75φ15 (H8)φ30915.5
B1.5S15L-8315φ22.5φ25.9946φ8φ19.511.7521.1
B1.5S15L-8H315φ22.5φ25.9946φ8 (H8)φ19.511.7521.1
B1.5S45R-12345φ67.5φ68.0130φ12φ37.51219.4
B1.5S45R-12H345φ67.5φ68.0130φ12 (H8)φ37.51219.4
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
Mls
B1.5S18L-822.9614.519.8---30°44ʼφ12.259.6
B1.5S18L-8H22.9614.519.8---30°44ʼφ12.259.6
B1.5S18L#10H22.9614.519.83×1.42-M46.530°44ʼφ12.254.2
B1.5S36R-1018.0114.019.8---65°57ʼφ34.3143
B1.5S36R-10H18.0114.019.8---65°57ʼφ34.3143
B1.5S36R#15H18.0114.019.85×2.32-M44.565°57ʼφ34.3130.6
B1.5S15L-822.1912.8310.1---22°28ʼφ11.741.9
B1.5S15L-8H22.1912.8310.1---22°28ʼφ11.741.9
B1.5S45R-1222.3119.5110.1---73°56ʼφ46.6283
B1.5S45R-12H22.3119.5110.1---73°56ʼφ46.6283

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。

螺旋傘形齒輪 模數2的尺寸圖與尺寸

模數2的尺寸圖

模數2的尺寸圖

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
B2S18L-10218φ36(φ40.20)
φ38.35
53.12φ10φ2815.1227
B2S18L-10H218φ36(φ40.20)
φ38.35
53.12φ10(H8)φ2815.1227
B2S18L#12H218φ36(φ40.20)
φ38.35
53.12φ12(H8)φ2815.1227
B2S36R-12236φ72(φ73.05)
φ71.41
35.21φ12φ361221
B2S36R-12H236φ72(φ73.05)
φ71.41
35.21φ12(H8)φ361221
B2S36R#20H236φ72(φ73.05)
φ71.41
35.21φ20(H8)φ361221
B2S15L-10315φ30(φ34.66)
φ33.35
62φ10φ2616.3328.9
B2S15L-10H315φ30(φ34.66)
φ33.35
62φ10(H8)φ2616.3328.9
B2S45R-14345φ90(φ90.68)
φ89.16
40φ14φ501625.9
B2S45R-14H345φ90(φ90.68)
φ89.16
40φ14(H8)φ501625.9
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
Mls
B2S18L-1029.3618.1713---30°53ʼφ17.4130.3
B2S18L-10H29.3618.1713---30°53ʼφ17.4130.3
B2S18L#12H29.3618.17134×1.82-M57.530°53ʼφ17.4122
B2S36R-1223.5418.2613---66°6ʼφ46.7318.4
B2S36R-12H23.5418.2613---66°6ʼφ46.7318.4
B2S36R#20H23.5418.26136×2.82-M5666°6ʼφ46.7284
B2S15L-1030.217.7813.4---22°19ʼφ16.6104
B2S15L-10H30.217.7813.4---22°19ʼφ16.6104
B2S45R-1429.7626.0213.4---73°47ʼφ62.3680.6
B2S45R-14H29.7626.0213.4---73°47ʼφ62.3680.6

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。

螺旋傘形齒輪 模數2.5尺寸圖與尺寸

模數2.5的尺寸圖

模數2.5的尺寸圖

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
B2.5S18L-12218φ45(φ50.25)
φ48.63
64.29φ12φ3617.0432
B2.5S18L-12H218φ45(φ50.25)
φ48.63
64.29φ12(H8)φ3617.0432
B2.5S18L#15H218φ45(φ50.25)
φ48.63
64.29φ15(H8)φ3617.0432
B2.5S36R-14236φ90(φ91.32)
φ89.88
42.55φ14φ501425
B2.5S36R-14H236φ90(φ91.32)
φ89.88
42.55φ14(H8)φ501425
B2.5S36R#25H236φ90(φ91.32)
φ89.88
42.55φ25(H8)φ501425
B2.5S15L-10315φ37.5(φ43.13)
φ41.9
77.93φ10(H8)φ3220.7636.5
B2.5S15L-10H315φ37.5(φ43.13)
φ41.9
77.93φ10(H8)φ3220.7636.5
B2.5S45R-16345φ112.5(φ113.28)
φ112.2
40.67φ16φ601424.5
B2.5S45R-16H345φ112.5(φ113.28)
φ112.2
40.67φ16(H8)φ601424.5
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
Mls
B2.5S18L-1234.9820.616.7---30°53ʼφ21.20.25
B2.5S18L-12H34.9820.616.7---30°53ʼφ21.20.25
B2.5S18L#15H34.9820.616.75×2.32-M58.530°53ʼφ21.20.24
B2.5S36R-1428.1421.3716.7---66°6ʼφ57.60.64
B2.5S36R-14H28.1421.3716.7---66°6ʼφ57.60.64
B2.5S36R#25H28.1421.3716.78×3.32-M6766°6ʼφ57.60.58
B2.5S15L-1038.4522.6217---21°36ʼφ18.90.21
B2.5S15L-10H38.4522.6217---21°36ʼφ18.90.21
B2.5S45R-1628.0523.0917---73°3ʼφ78.31.01
B2.5S45R-16H28.0523.0917---73°3ʼφ78.31.01

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。

螺旋傘形齒輪 模數3尺寸圖與尺寸

模數3的尺寸圖

模數3的尺寸圖

(單位:mm)

產品記號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒 數
Number
of Teeth
z
基準圓
直 徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直 徑
Tip
Diameter
da
組 裝
距 離
Locating
Distance
A
孔 徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外 徑
Hub
Diameter
dh

長 度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
B3S18L-15218φ54(φ60.07)
φ57.37
75.27φ15φ4118.0237
B3S18L-15H218φ54(φ60.07)
φ57.37
75.27φ15(H8)φ4118.0237
B3S18L#20H218φ54(φ60.07)
φ57.37
75.27φ20(H8)φ4118.0237
B3S36R-16236φ108(φ109.47)
φ107.0
52.32φ16φ601831
B3S36R-16H236φ108(φ109.47)
φ107.0
52.32φ16(H8)φ601831
B3S36R#30H236φ108(φ109.47)
φ107.0
52.32φ30(H8)φ601831
B3S15L-12315φ45(φ52.16)
φ50.39
89.36φ12(H8)φ3620.3642
B3S15L-12H315φ45(φ52.16)
φ50.39
89.36φ12(H8)φ3620.3642
B3S45R-18345φ135(φ136.07)
φ133.9
50.95φ18φ701831
B3S45R-18H345φ135(φ136.07)
φ133.9
50.95φ18(H8)φ701831
產品記號
Catalogue Number
全 長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒 寬
Face
Width
b


Key
Way
b2 × t2
螺 絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重 量
Weight
W(g)
Mls
B3S18L-1540.1222.7920---30°9ʼφ27.50.39
B3S18L-15H40.1222.7920---30°9ʼφ27.50.39
B3S18L#20H40.1222.79206×2.82-M6930°9ʼφ27.50.35
B3S36R-1635.1326.7920---65°22ʼφ68.91.13
B3S36R-16H35.1326.7920---65°22ʼφ68.91.13
B3S36R#30H35.1326.79208×3.32-M6965°22ʼφ68.91.01
B3S15L-1243.423.0522---22°44ʼφ26.70.33
B3S15L-12H43.423.0522---22°44ʼφ26.70.33
B3S45R-1836.0630.0622---74°12ʼφ90.31.85
B3S45R-18H36.0630.0622---74°12ʼφ90.31.85

產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。

型號
B1.5S36R-10-H-13
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒數比 熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 彎曲方向 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深)
13天~ 1.53629.8134級H7圓孔底孔品9--

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 螺旋型 材質 一般鐵鋼材 齒研
表面處理 彎曲轉角(deg) 35 材質【詳細】 S45C

螺旋傘形齒輪的型號B1.5S36R-10-H-13頁面。
記載關於型號B1.5S36R-10-H-13之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
B1.5S18L-8H
B1.5S36R-10
B1.5S36R-10-H-11
B1.5S36R-10-H-14
B1.5S36R-10-H-15
B1.5S45R-12
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒數比 熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 彎曲方向 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深)
6天~ 1.5182高周波9.884級H8圓孔底孔品12.49
6天~ 1.53629.8103級H7圓孔底孔品9
13天~ 1.53629.8114級H7圓孔底孔品9--
13天~ 1.53629.8144級H7圓孔底孔品9--
13天~ 1.53629.8154級H7圓孔底孔品9--
6天~ 1.545310.1123級H7圓孔底孔品12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767