(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水、縱向限動開關

防水、縱向限動開關

內建2組單極雙投(SPDT)型開關。可作為2點檢測型開關或多電路控制型開關使用。
【特長】
・2點檢測(中心中性)型,2個開關會因為致動器旋轉方向(順時鐘、逆時鐘方向)而分別啟動。
・閥體的上/下限、全開/全閉等2點皆可用1個開關檢測。
・多電路控制型的2個開關會因為致動器的旋轉而同時啟動。
・高感度特性(P.T.=10°、M.D.=3°)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

滾輪手柄型

防水、縱向限動開關 尺寸圖1

調節滾輪手柄型

防水、縱向限動開關 尺寸圖2

註. 電線管部刻有G3/4螺紋,為保持配線工程結束前的密封性,蓋有保護蓋。
※無指示的尺寸公差為 ±0.8。

產品規格

外部規格符合規格NECA C 4508
構造接觸形式單極雙投×2(SPDT×2)
接點形狀標準負荷型:純銀鉚接、微小負荷型:金合金交叉接點
端子形式螺絲(M4附帶齒墊圈接頭小螺絲)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
電力特性電力額定標準負荷型AC 250V-5A、DC 125V-0.4A、DC 250V-0.2A
微小負荷型AC 125V-0.1A、DC 30V-0.1A
耐電壓同極端子間:AC 600V 50/60Hz 1分鐘
異極端子間:AC 2,000V 50/60Hz 1分鐘
各端子和非充電金屬部間:AC 2,000V 50/60Hz 1分鐘
各端子和接地間:AC 2,000V 50/60Hz 1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上(DC 500V絕緣電阻計)
初期接觸電阻銀鉚接:50mΩ以下(以DC6~8V通電電流1A電壓降式測量)
金合金交叉接點:100mΩ以下(以DC6~8V通電電流0.1A電壓降式測量)
建議接點最小使用電壓、電流銀:AC/DC 24V-10mA、12V-20mA、金合金交叉接點:5V-10mA
溫度上升30℃以下 額定電流通電後,以熱電耦溫度計測量端子部的溫度
機械特性致動器強度O.F.的5倍(在動作方向1分鐘)
端子強度可承受0.6N・m的鎖緊扭矩1分鐘
耐衝擊200m/s2於自由位置與動作限度位置,接點開離為1ms以下(NECA C 4508)
耐振動倍幅1.5m、頻率10~55Hz,連續2小時
在自由位置和操作極限位置的接點開離為1ms以下(NECA C4508)
容許動作速度0.3mm/s~0.5m/s 最低速度:接點的不穩定狀態為0.1s以下
最高速度:致動器不可有破損
機械的動作頻率※標準:120次/min以下、耐熱、耐寒60次/min以下
壽命機械壽命標準:200萬次以上、耐熱、耐寒:100萬次以上
電力壽命10萬次以上(AC 250V 3A 電阻負荷)
環境條件使用溫度範圍-10~+70℃
使用濕度範圍98%RH以下
建議鎖緊扭矩本體5~6N・m(M5內六角孔螺栓)
端子0.4~0.6N・m(M4附齒墊圈接頭小螺絲)
檢測頭1.3~1.7N・m(附M3.5彈簧墊圈盆頭小螺絲)
致動器4~5.2N・m(M5內六角孔螺栓)
護蓋5~6N・m(M5彈簧墊圈內六角孔螺栓)

註 ※記號代表VCL-5001型的數值。無記號產品表示與VCL-5000型全機型通用的數值。

性質性能資訊、測試資訊

動作特性

機型中心中性型2電路同時動作型
型號VCL-5001VCL-5101
VCL-5003VCL-5103
O.F.(N最大)15.7
R.F.(N最小)2.2
P.T.(°最大)10°12°
M.D.(°最大)3
O.T.(°最小)35
型號
VCL-5001
VCL-5001-H
VCL-5003
VCL-5101
VCL-5103
型號數量折扣標準
出貨日
致動器的種類詳情 規格
7天~ 滾輪手柄型2點檢測(中心中性)型
7天~ 滾輪手柄型2點檢測(中心中性)耐熱型
7天~ 調整滾輪手柄型2點檢測(中心中性)型
7天~ 滾輪手柄型多電路同時控制型
7天~ 調整滾輪手柄型多電路同時控制型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 限動開關 致動器型 手柄型 AC額定電壓 250
DC額定電壓 125~250 手柄型種類 滾輪手柄 負荷型 標準負荷型
電力額定詳情 AC250V(5A)/DC125C(0.4A)/DC250V(0.2A)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767