(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
發揮優異的耐油性,防止設備機器震動、衝擊、噪音的固定座。
【特長】
・精巧的本體即可發揮強大的防震性能。
・LM型為把手式,也易於調整水平。
・系列產品豐富,可選擇防震性能重視型或穩定性能重視型。
・使用不易污染地板,抗油、抗臭氧且耐久性優異的特殊橡膠。
・只須轉動把手即可調整水平。
・機械不會因震動而移動,可配合地板的傾斜度設置(±3度)。
・不需要基座螺栓工程,可配合環境變更配置。
【用途】
・用於射出機、沖壓床等工作機械的防震。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LM-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
・防震橡膠:CR合成類橡膠
・平墊圈:SS400 鍍鉻
・外殼:FC250 火花金屬銀(三聚氰胺烤漆)
・螺栓類:SS400 鍍鉻
(LM-16、LM-20是傾斜設置狀態,無法調整水平。請使用於調高後的微調整。)
Handle type | 最小荷重 N | 最大荷重 N | 彈簧常數 N/mm | W | (H) | d | L | TH | 可安裝 底座厚度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平調整量 | ||||||||||
LM-11 | 1400 | 2800 | 3700 | 110 | 47 | +15 | M12 | 85 | 115 | ~45 |
※200 | 230 | ~160 | ||||||||
LM-13 | 2800 | 6000 | 7400 | 130 | 51 | +20 | M16 | 110 | 141 | ~60 |
※200 | 231 | ~150 | ||||||||
LM-16 | 6000 | 12000 | 14700 | 160 | 65 | +24 | M16 | 110 | 151 | ~55 |
※200 | 241 | ~145 | ||||||||
LM-20 | 12000 | 18000 | 23000 | 200 | 76 | +27 | M20 | 130 | 177 | ~65 |
※220 | 267 | ~155 |
註)※記號的螺栓長為準標準。
橡膠會和地板的微小凹凸嚙合,機械不會因震動而移動
震動實測圖
旋轉把手即可調整水平
請從機器所需要的性能與支撐荷重來選定LM系列。
1 機械有恆定震動時,算出加震頻率。
2 算出固定座每1處的支撐荷重。
3 沿著圖表上支撐荷重橫向延伸,算出與各機種的交叉點。
4 從該位置往下方走,算出固有震動頻率。
5 考慮機械所必需的性能並決定機種。
※一般來說,機械的加震頻率若為算出之固有震動頻率的2倍以上即具有防震效果。
反之,若在√2倍以下,會進入共振區,請再次選定。
注意
※固有震動頻率請適用於機械的加震力發生在上下方向時。
※重視穩定性時,請減少支撐荷重,重視防震效果時,請在最大荷重範圍內增加支撐荷重。
※重視防震性能時,請在各點配合支撐荷重選定機種,並盡量與固有震動頻率一致。
※要緩和鈑金壓合等衝擊力,請使用M系列Btype。
HI-MOUNT系列是倉敷化工產業機器事業部初次投入市場的產品,是除了汽車零件外,首次跨足到產業機器領域的產品。
之後進行不斷改良,開發出現在的M型、LM型。
型號 |
---|
LM-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 W (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L1 (mm) | 高度調整量 L2 (mm) | 本體高度 h (mm) | 螺牙No. M (mm) | 尺寸 W (mm) | 範圍荷重Min (N) | 範圍荷重Max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 200 | 18 | 130 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 18000 |
Loading...
類型 | 底座型 | 底座型的種類 | 橡膠底座型 | 高度調節把手 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙材質 | 鋼 | 螺牙表面處理 | 單色電鍍 | 底座材質 | 鑄件 |
底座表面處理 | 烤漆 | 底面橡膠材質 | 氯丁橡膠 CR | 特性 | 標準 / 耐油性 / 防震性 |
防震腳座HI-MOUNT系列 LM型的型號LM-20頁面。
記載關於型號LM-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LM-11-200L |
LM-13 |
LM-13-200L |
LM-16 |
LM-16-200L |
LM-20-220L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 W (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L1 (mm) | 高度調整量 L2 (mm) | 本體高度 h (mm) | 螺牙No. M (mm) | 尺寸 W (mm) | 範圍荷重Min (N) | 範圍荷重Max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 110 | 2.8 | 200 | 15 | 47 | 12 | 110 | 1400 | 2800 | ||
4天~ | 130 | 6 | 110 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 | ||
4天~ | 130 | 6 | 200 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 | ||
4天~ | 160 | 12 | 110 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | ||
10天~ | 160 | 12 | 200 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | ||
10天~ | 200 | 18 | 220 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 24000 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策