(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

KKF系列(自由活塞型)

KKF系列(自由活塞型)

安裝方向自由的氮氣缸。
【特長】
・附安裝托架,可輕易加裝至母機上。
・反彈力196~392N,設定範圍廣。
・行程為50~200mm,可根據用途設定。
・活塞桿的伸長速度較全氣壓型慢,提供舒適的使用感受。
【用途】
・用於輔助將重蓋等物輕鬆抬起。
・可於多種場合使用,例如飯店用加床的開闔等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 外形図

規格表

KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 規格表

產品特長詳細介紹

KYB氮氣缸的彈簧常數較線圈彈簧低,因此可於整段長壓縮行程產生幾乎固定的彈力,最適合用於開關門扉。此外,除彈簧作用外亦具備衰減作用,能夠確實控制門扉的開關速度。

自由活塞型[自由安裝型]

KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長

所有方向皆可安裝。另可調整活塞桿伸長速度。

KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長2

如上圖所示,KYB氮氣缸(自由活塞型)的汽缸C內已封入氮氣,會藉由自由活塞隨時對油缸AB進行加壓,故活塞桿會隨時對伸長方向產生反彈力。因此,反彈力的大小視氣缸C的內壓而定。
另外,亦可控制活塞桿伸長方向的速度。
活塞桿從指定位置移動時,AB缸的油會經由活塞的孔口移動。同時,電動缸內的活塞桿體積變化量會視氣缸C的變化進行調整。

反彈力特性

使KYB氮氣缸進行伸縮後,便會呈現如右圖的特性。此圖表示氣缸的內壓變化、內部的油封和各零件的滑動阻力。

Fa=(Fau+Fal)/2
Fb=(Fbu+Fbl)/2

f=內部滑動阻力值(因油封等產生的滑動阻力)

KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長3

選用步驟和重點

選用時的注意事項

  • 氮氣缸所需的反彈力為 F=W×L1/L2,因此應選用氮氣缸反彈力達F×1.1(kgf)以上的產品。
  • 所需反彈力(F×1.1)較氮氣缸的額定反彈力(Fa)大時,請使用2支以上。
  • 設計上,KYB氮氣缸被壓縮至最小時產生的反彈力(Fb)為額定反彈力(Fa)的約1.4倍。
  • 氮氣缸的反彈力設計於20℃環境使用。溫度每變化10℃(無論高溫或低溫),反彈力約會增減3.4%,請考量使用條件後選用。
  • 若托架孔徑為-0.5mm以下,請使用安裝銷。
KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長2

選用範例(選用方法)

如右圖安裝氮氣缸時,開闔護蓋所需的操作力如下表所示。

護蓋重量為5kgf時

機種名稱0°時的操作力(kgf)60°時的操作力(kgf)
打開時關閉時打開時關閉時
KDF100-5-2.1-1.70.032.6
KDF100-10-1.5-1.12.55.0
KDF100-15-0.9-0.54.97.4

※操作力:握住右圖中護蓋的前端,將護蓋拿起時需要的力氣。

KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 選定例

注意與禁止事項

選用時的注意事項

  • 設定氮氣缸的安裝位置時,請務必確認氮氣缸的規格和方向。
    全氣壓型的活塞桿請朝下使用。若將活塞桿朝上設定,可能導致漏氣。
  • 選用時請勿超過氮氣缸的規格範圍。
    若拉伸超過最大長度或壓縮超過最小長度,可能導致氮氣缸故障或使用者受傷,非常危險。
  • 請避免對氮氣缸施加水平負載。
    氮氣缸為直線方向移動的產品,不具承受水平負載的能力。這將導致故障。
  • 若利用氮氣缸拉開或維持門或護蓋等時,請務必使用支撐棒或制動器等。
    氮氣缸的彈力依靠氮氣產生,故彈力將隨溫度變化而改變。
  • 請勿於速度劇烈或可能需要承受微振動的地方使用氮氣缸。
    若使氮氣缸劇烈伸縮,或對其施加微振動、微振幅,可能造成油封等損傷而導致故障。

使用注意事項

  • 請於環境溫度為-20℃~+80℃的範圍內使用。
    環境溫度可能導致油凍結或氣體膨脹,進而造成故障。不同規格對溫度範圍的限制不同。請確認尺寸一覽表。
  • 請將塑膠等包裝材料取下後,再行使用氮氣缸。
    若包裝材料附著於活塞桿上或進到內部,將使油封受損,進而造成漏油。
  • 氮氣缸的滑動部無需上油。
    若上油至活塞桿等的滑動部,將使內部油封受損,進而造成漏油。
  • 請勿損傷活塞桿。
    若損傷活塞桿並使其滑動,內部的油或氣體將洩漏,進而導致反彈力下降、動作不良。
  • 請勿損傷氮氣缸的電動缸部。
    否則將導致生鏽。另外,壓痕可能導致動作不良,請特別注意。
  • 請避免在雨水飛散、灰塵多的地方使用。
    否則將導致油封損傷、反彈力下降、動作不良。
  • 除預定廢棄外,請勿拆解。
    產品內部封有高壓氣體,拆解可能導致爆炸或內部零件噴出,非常危險。
  • 若反彈力下降或發生漏油,請立即停止使用並聯絡KYB公司。
    漏油時,自由活塞型的反彈力可能會提升,導致安裝部等損壞。

廢棄時的注意事項

廢棄步驟

  • (1)套上塑膠袋,並從上方用2~3mm的鑽頭開孔,使氣體和油排出。
  • (2)使用護目鏡等,遵照安全對策進行作業。
KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 注意

請依上圖指示開孔、排出氣體後再行廢棄。

本產品內含高壓氮氣。若未排出氣體便進行廢棄處理,可能因爆炸而受傷。廢棄時,請遵守以下注意事項。

  • 排出氣體時,油或切削粉可能從孔洞噴出,因此請使用護目鏡等。
  • 請勿壓碎。
  • 請勿切斷。
  • 請勿於上圖指定位置之外的地方開孔。
  • 請勿丟入火中。
  • 請勿靠近火源或焊接的火焰。
型號
KKF100-20
KKF100-40
KKF130-20
KKF150-20
KKF150-40
KKF200-20
KKF200-40
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
Fa
(N)
Fb
(N)
最小長度 Lmin
(mm)
最大長度 Lmax
(mm)
4天~ 100196275286386
9天~ 100392546286386
9天~ 130196270340470
9天~ 150196269376526
9天~ 150392534376526
9天~ 200196268466666
9天~ 200392533466666

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 氮氣缸 氮氣彈簧的(構造)種類 自由安裝方向型、附托架 活塞桿材質
桿直徑 d(φ) 10 用途 産業用機器 / OA機器 / 醫療設備 / 工作機械 / 一般家具 使用環境 室內
氣壓缸材質 安裝方向 全方向360° 氣壓缸外徑 D(φ) 22
使用溫度範圍(℃) -20::80 連接桿側前端形狀 其他 氣壓缸側前端形狀 其他
本體顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767