(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FL系列(M12 〜 M16) (型號表)

SOFT ABSORBERS(FL)

FL系列(M12 〜 M16)

配備理想機構的調整式緩衝器。
【特長】
・調整式的多孔油孔構造,當使用條件變化時,仍可透過調整做到最適當的吸收衝擊。
・對應高速(3m/s)衝擊的長行程型。
・可降低碰撞活塞桿時的衝擊。
【用途】
・最適合各種自動裝置、特別是引出裝置等在高速運轉下平順停止的用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FL-1417H-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

規格表

尺寸表

型號ABCDEFØGHØIJKLMN
FL-1214H-SM12×1.014847059.510.53.5--1.5516.2414
FL-1214H-C9288
FL-1417H-SM14×1.5171058877.810.24--1.5519.6617
FL-1417H-C1151010
FL-1620H-SM16×1.52012810893.514.55---4.421.9619
FL-1620H-C1431513.5

規格

型號行程
mm
最大吸收能量
J(kgf・m)
最大等效重量
kg(kgf)
衝擊速度範圍
m/s
最大阻力值
N(kgf)
每分鐘最大可使用循環
cycle/min
每分鐘最大吸收能量
J/min
(kgf・m/min)
活塞桿復位力
N(kgf)
使用溫度範圍
產品重量
g
S型C型
FL-1214H-□145.4(0.55)30(30)0.3~31,156(118)6098(10)12.7(1.3)以下-5~704649
FL-1417H-□1714.7(1.5)50(50)2,646(270)176(18)15.7(1.6)以下8085
FL-1620H-□2017.6(1.8)60(60)235(24)19.6(2.0)以下124136

註)訂購時於□內填入「S」表示無護蓋,「C」則為附護蓋。

使用範例

調整方法

調整方法
  • * 請旋轉本體底部的調節旋鈕進行調整後再使用。首先將調整刻度設定在「1~2之間」左右,若感覺過緊,請往刻度「1」方向轉動,若感覺過鬆,則往「2」方向轉動。
  • * 調整採用類比式,因此亦可設定於刻度的中間位置。
  • * 調整結束後,請用附屬的六角扳手確實鎖緊固定螺絲。

選定用參考資訊

訂購範例

訂購範例

注意、禁止事項

  • 使用前請務必詳讀產品隨附的使用說明書後再行使用。
  • 請與外部止動器或止動螺帽OP-020**-*合併使用。
  • 請充分確保產品安裝部的強度(參考標準約為規格最大阻力值的2~3倍)。
  • 請勿在受液體潑及的環境下或真空中使用。
  • 請勿對緩衝器施加偏荷重(容許偏角度:±2.5°)。
型號
FL-1417H-C
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
4天~ 1714.711550264615.71417614

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 調整式 流孔構造 多孔流孔式
使用環境 標準 本體材質 最大衝擊速度(m/s) 3
最小衝擊速度(m/s) 0.3 最大使用循環(cycle/min) 60 容許偏角度(deg) ±2.5

FL系列(M12 〜 M16)的型號FL-1417H-C頁面。
記載關於型號FL-1417H-C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FL-1214H-C
FL-1214H-S
FL-1417H-S
FL-1620H-C
FL-1620H-S
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
4天~ 145.49230115612.7129812
4天~ 145.48430115612.7129812
4天~ 1714.710550264615.71417614
4天~ 2017.614360264619.61623516
9天~ 2017.612860264619.61623516

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767