(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FK系列(M27 〜 M36) (型號表)

SOFT ABSORBERS(FK)

FK系列(M27 〜 M36)

固定式緩衝器。
【特長】
・固定式特殊多孔油孔構造,當使用條件變化時,仍可做到最適當的衝擊吸收。
・本體可作為止動器使用。(FK-3625AH、FK-3625AM除外)
・可期望於延長維修週期、減輕對裝置的損傷、降低工廠內的噪音等。
・亦可2支以上並排使用。
【用途】
・最適合吸收半導體、電子設備、液晶、製鐵、汽車等輸送與組裝時產生的衝擊。
・也可使用於防止自動裝置超限。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FK-3035H-S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

規格表

尺寸表

型號ABCDEFφGHφlJKLMφN
FK-2725□-SM27×1.525117.592.577.5158--371032--
FK-2725□-C137.52023--
FK-3035□-SM30×1.535171.5136.5116.52010--41.61436--
FK-3035□-C19018.5272527
FK-3625A□-CM36×1.525150106.586141218.53153.1104623.534
FK-3650A□-CM36×1.550217148.5128141218.53153.1104623.534
FK-3650□-SM36×1.550218.5168.5148.52012--53.11546--
FK-3650□-C23819.53324.334

規格

型號行程
mm
最大吸收能量
J(kgf・m)
最大等效重量
kg(kgf)
衝擊速度範圍
m/s
最大阻力值
N(kgf)
每分鐘最大可使用循環
cycle/min
每分鐘最大吸收能量
J/min
(kgf・m/min)
活塞桿復位力
N(kgf)
使用溫度範圍
產品重量
S型 g
(C型 g)
優力膠護蓋規格
(R型)
FK-2725L-□2579(8.1)420(420)0.3~16,370
(650)
60539
(55)
27.3(2.78)
以下
-5~70341
(385)
×
FK-2725M-□105(105)0.3~2
FK-2725H-□47(47)0.3~3
FK-3035L-□35196(20)1,560(1,560)0.3~114,700
(1,500)
301,176
(120)
47.1(4.8)
以下
628
(681)
FK-3035M-□390(390)0.3~2
FK-3035H-□173(173)0.3~3
FK-3625AL-C25150(15.3)2,0000.3~125,000
(2,551)
1,500
(153)
100(10.2)
以下
-
(900)
FK-3625AM-C200(20.4)8000.3~2
FK-3625AH-C1500.3~3
FK-3650AL-C504003,4000.3~12,352
(240)
120(12.2)
以下
-
(980)
FK-3650AM-C1,4000.3~2
FK-3650AH-C3000.3~3
FK-3650L-□392(40)3,137(3,137)0.3~121,110
(2,154)
3068.6(7.0)
以下
1,177
(1,259)
FK-3650M-□784(784)0.3~2
FK-3650H-□306(306)0.3~3

註)訂購時於型號的□內填入「S」表示無護蓋,「C」為附護蓋,「R」則為優力膠護蓋。

選定用參考資訊

訂購範例

顯示方法

注意、禁止事項

  • 使用前請務必詳讀產品隨附的使用說明書後再行使用。
  • 請勿轉動本體底部的注油口螺絲。
  • 請充分確保產品安裝部的強度。(參考標準,約為型錄規格最大阻力值的2倍~3倍)
  • 請勿在受液體潑及的環境下或真空中使用。
  • 請勿對緩衝器施加偏荷重。(容許偏角度:±2.5°)
  • 本體亦可作為止動器使用(但FK-3625A□、FK-3650A□除外),但停止位置可能會因護蓋變形而位移,因此建議與外部止動器或止動螺帽OP-020**-*合併使用。
  • 優力膠護蓋屬消耗品,必要時請更換。

型號
FK-3035H-S
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
9天~ 351963171.51731470047.13030117630

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 固定式 流孔構造 多孔流孔式
使用環境 標準 本體材質 最小衝擊速度(m/s) 0.3
容許偏角度(deg) 2.5

FK系列(M27 〜 M36)的型號FK-3035H-S頁面。
記載關於型號FK-3035H-S之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FK-2725M-C
FK-2725M-S
FK-3035H-C
FK-3035L-S
FK-3035M-C
FK-3035M-S
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
9天~ 25792137.5105637027.3602753927
9天~ 25792117.5105637027.3602753927
9天~ 3519631901731470047.13030117630
9天~ 351961171.515601470047.13030117630
14天~ 3519621903901470047.13030117630
9天~ 351962171.53901470047.13030117630

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767