(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FK系列(M20 〜 M25) (型號表)

SOFT ABSORBERS(FK)

FK系列(M20 〜 M25)

固定式緩衝器。
【特長】
・固定式特殊多孔油孔構造,當使用條件變化時,仍可做到最適當的衝擊吸收。
・本體可作為止動器使用。
・在同一條件下使用多個產品時不需要調整,可獲得縮短安裝時間等便利性。
・可望延長因高速運轉振動而產生的維修週期。
・可望減輕對裝置的損傷、降低工廠內的噪音等。
・表面處理:鍍無電解鎳。
・亦可2支以上並排使用。
【用途】
・最適合吸收精密設備、汽車零件加工、電子設備等輸送與組裝時產生的衝擊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FK-2050L-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

規格表

尺寸表

型號ABCDEFφGHφIJKLMφN
FK-2016□-SM20×1.516937763146- 27.7824--
FK-2016□-C11017181718
FK-2022□-SM20×1.5221129076146--27.7824--
FK-2022□-R126.5--14.518
FK-2050□-RM20×1.550223.5156.5142.5146--27.78241718
FK-2530□-SM25×1.53014011095158--371032--
FK-2530□-C15818221822
FK-2540□-CM25×1.540185.5124.5109.515821223710322622
FK-2550□-RM25×2.050228145145158--3710321822

註)FK-2022、2050、2550附護蓋僅優力膠護蓋規格。

規格

型號行程
mm
最大吸收能量
J(kgf・m)
最大等效重量
kg(kgf)
衝擊速度範圍
m/s
最大阻力值
N(kgf)
每分鐘最大可使用循環
cycle/min
每分鐘最大吸收能量
J/min
(kgf・m/min)
活塞桿復位力
N(kgf)
使用溫度範圍
產品重量
S型 g
(C型 g)
優力膠護蓋規格
(R型)
FK-2016L-□1629.4(3.0)230(230)0.3~13,528
(360)
60343(35)18.1(1.85)
以下
-5~70147
(168)
FK-2016M-□60(60)0.3~2
FK-2016H-□25(25)0.3~3
FK-2022L-□2244.1(4.5)73(73)0.3~13,920
(400)
392(40)39.2(4)
以下
163
(178)
FK-2022M-□30(30)0.3~2
FK-2022H-□15(15)0.3~3
FK-2050L-R5098(10)30(30)0.3~24,900
(500)
30490(50)294
※僅R型
FK-2050M-R15(15)0.3~3
FK-2050H-R8(8)
FK-2530L-□3088.2(9.0)390(390)0.3~16,370
(650)
6029.4(3)
以下
361
(391)
FK-2530M-□175(175)0.3~2
FK-2530H-□75(75)0.3~3
FK-2540L-□40117(12)480(480)0.3~171.5(7.3)
以下
437
(437)
FK-2540M-□235(235)0.3~2
FK-2540H-□30(30)0.3~3
FK-2550L-R50147(15)100(100)0.3~1.530637(35)39.2(4)
以下
516
※僅R型
FK-2550M-R50(50)0.3~2
FK-2550H-R30(30)0.3~3

註)訂購時於型號的□內填入「S」表示無護蓋,「C」為附護蓋,「R」則為優力膠護蓋。

選定用參考資訊

訂購範例

訂購範例

注意、禁止事項

  • 使用前請務必詳讀產品隨附的使用說明書後再行使用。
  • 請勿轉動本體底部的注油口螺絲。
  • 請充分確保產品安裝部的強度(參考標準約為型錄規格最大阻力值的2~3倍)。
  • 請勿在受液體潑及的環境下或真空中使用。
  • 請勿對緩衝器施加偏荷重(容許偏角度:±2.5°)。FK-2050、2550容許偏角度:±1.0°。
  • 優力膠護蓋屬消耗品,必要時請更換。
  • 本體亦可作為止動器使用,但停止位置可能會因護蓋變形而位移,因此建議與外部止動器或止動螺帽OP-020**-*合併使用。
型號
FK-2050L-R
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
容許偏角度
(deg)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
4天~ 50982223.530490039.23020±1.049020

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 固定式 流孔構造 多孔流孔式
使用環境 標準 本體材質 最小衝擊速度(m/s) 0.3

FK系列(M20 〜 M25)的型號FK-2050L-R頁面。
記載關於型號FK-2050L-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FK-2016M-S
FK-2022H-R
FK-2022H-S
FK-2050M-R
FK-2530H-C
FK-2530L-C
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
容許偏角度
(deg)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
9天~ 1629.429360352818.16020±2.534320
4天~ 2244.13126.515392039.26020±2.539220
4天~ 2244.1311215392039.26020±2.539220
4天~ 50983223.515490039.23020±1.049020
4天~ 3088.2315875637029.46025±2.549025
4天~ 3088.21158390637029.46025±2.549025

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767