(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

KANALOCK(高成本效益比產品) KPL200型

KANALOCK(高成本效益比產品) KPL200型

【特長】
・KPL200型需巨大傳導扭矩,為軸、轂連接用的KANALOCK。
・安裝容易,不需要其他配件。
【用途】
・適用軸徑為19mm~70mm,轂孔與軸的嵌合為 H9到h9。
・軸也可使用拋光拉絲鋼。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KANALOCK(高成本效益產品) KPL200型:相關圖像

型號
KPL20019X47
KPL20020X47
KPL20022X47
KPL20024X50
KPL20025X50
KPL20028X55
KPL20030X55
KPL20032X60
KPL20035X60
KPL20038X65
KPL20040X65
KPL20042X75
KPL20045X75
KPL20048X80
KPL20050X80
KPL20055X85
KPL20060X90
KPL20065X95
KPL20070X110
型號數量折扣標準
出貨日
φd
(φ)
最大容許扭矩範圍
(N・m)
φD
(φ)
最大容許扭矩
(N・m)
推力荷重
(kN)
軸轂外徑最小值 D2
(φ)
全長
(mm)
外徑A
(φ)
L1
(mm)
L
(mm)
4天~ 19200.1~300.04727028.85620471726
4天~ 20200.1~300.04728528.85620471726
4天~ 22300.1~500.04731528.85620471726
9天~ 24300.1~500.05038532.46020501726
4天~ 25300.1~500.05040532.46020501726
9天~ 28300.1~500.055500366620551726
4天~ 30500.1~700.055540366620551726
9天~ 32500.1~700.06069043.27320601726
4天~ 35700.1~1000.06075043.27320601726
9天~ 38700.1~1000.06595050.48020651726
4天~ 40700.1~1000.065100050.48020651726
9天~ 421000.1~3000.075164078.29524752032
4天~ 451000.1~3000.075175078.29524752032
9天~ 481000.1~3000.080187078.210024802032
4天~ 501000.1~3000.080195078.210024802032
9天~ 551000.1~3000.085250091.210924852032
9天~ 601000.1~3000.090273091.211424902032
9天~ 653000.1~10000.095338010412224952032
4天~ 703000.1~10000.01105100146142281102438

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 直型 定心功能 材質 機械結構用碳素鋼
表面處理 固定結構 雙錐型 固定方法 機械式(楔型)
夾鉗螺絲根數 多根

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767