(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼鏈輪40B型

不鏽鋼鏈輪40B型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。由於產品軸孔未加工,使用時需要軸孔加工。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SUS40B10
SUS40B11
SUS40B12
SUS40B13
SUS40B14
SUS40B15
SUS40B16
SUS40B17
SUS40B18
SUS40B19
SUS40B20
SUS40B21
SUS40B22
SUS40B23
SUS40B24
SUS40B25
SUS40B26
SUS40B27
SUS40B28
SUS40B30
SUS40B32
SUS40B34
SUS40B35
SUS40B36
SUS40B38
SUS40B40
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
7天~ 1091810
4天~ 11102011
4天~ 12102211
7天~ 13122013
4天~ 14122513
4天~ 15122813
4天~ 16133014
7天~ 17133214
4天~ 18133514
4天~ 19144015
4天~ 20144515
9天~ 21144815
4天~ 22145115
4天~ 23145115
8天~ 24144215
7天~ 25144215
7天~ 26144215
9天~ 27144215
7天~ 28144215
4天~ 30144215
7天~ 32144515
9天~ 34144515
9天~ 35144515
9天~ 36164517
9天~ 38164517
7天~ 40164517

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 40 列數 1
型式 底孔型 材質 不鏽鋼 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767