(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HG高級齒尖硬化鏈輪40A型

HG高級齒尖硬化鏈輪40A型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HG40A15H
HG40A17H
HG40A18H
HG40A20H
HG40A24H
HG40A30H
HG40A32H
HG40A34H
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
9天~ 151213
9天~ 171314
4天~ 181314
4天~ 201415
4天~ 241415
4天~ 301415
4天~ 321415
9天~ 341415

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 A形 鏈條 No. 40 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767