(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FBK60B成品孔鏈輪

FBK60B成品孔鏈輪

FBK成品孔鏈輪其軸孔為H7公差,具舊JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工,並已插入內六角孔固定螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FBK60B10D25
FBK60B11D25
FBK60B11D30
FBK60B12D24
FBK60B12D25
FBK60B12D28
FBK60B12D30
FBK60B12D32
FBK60B12D35
FBK60B13D25
FBK60B13D28
FBK60B13D30
FBK60B13D32
FBK60B13D35
FBK60B13D38
FBK60B13D40
FBK60B14D20
FBK60B14D25
FBK60B14D28
FBK60B14D30
FBK60B14D32
FBK60B14D35
FBK60B14D38
FBK60B14D40
FBK60B15D24
FBK60B15D25
FBK60B15D28
FBK60B15D30
FBK60B15D32
FBK60B15D35
FBK60B15D38
FBK60B15D40
FBK60B15D45
FBK60B16D24
FBK60B16D25
FBK60B16D30
FBK60B16D32
FBK60B16D35
FBK60B16D38
FBK60B16D40
FBK60B16D45
FBK60B16D48
FBK60B16D50
FBK60B17D25
FBK60B17D28
FBK60B17D32
FBK60B17D35
FBK60B17D38
FBK60B17D45
FBK60B17D50
FBK60B18D25
FBK60B18D28
FBK60B18D30
FBK60B18D32
FBK60B18D35
FBK60B18D38
FBK60B18D40
FBK60B18D45
FBK60B18D50
FBK60B19D25
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
9天~ 10257
9天~ 11257
9天~ 11307
9天~ 12247
9天~ 12257
9天~ 12287
9天~ 12307
9天~ 123210
9天~ 123510
9天~ 13257
9天~ 13287
9天~ 13307
9天~ 133210
9天~ 133510
9天~ 133810
9天~ 134010
9天~ 14205
9天~ 14257
9天~ 14287
9天~ 14307
9天~ 143210
9天~ 143510
9天~ 143810
9天~ 144010
9天~ 15247
9天~ 15257
9天~ 15287
9天~ 15307
9天~ 153210
9天~ 153510
9天~ 153810
9天~ 154010
9天~ 154512
9天~ 16247
9天~ 16257
9天~ 16307
9天~ 163210
9天~ 163510
9天~ 163810
9天~ 164010
9天~ 164512
9天~ 164812
9天~ 165012
9天~ 17257
9天~ 17287
9天~ 173210
9天~ 173510
9天~ 173810
9天~ 174512
9天~ 175012
9天~ 18257
9天~ 18287
9天~ 18307
9天~ 183210
9天~ 183510
9天~ 183810
9天~ 184010
9天~ 184512
9天~ 185012
9天~ 19257

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 60 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767