(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

標準皮帶 S8M

標準皮帶 S8M

MITSUBOSHI皮帶標準規格的S8M時規皮帶。
電腦、OA設備等,需要高精度順暢旋轉用途時最適合的皮帶。完全發揮圓齒形狀的優勢。

【材質】皮帶:氯丁二烯、芯線:玻璃纖維、聚醯胺纖維
【皮帶形狀】無邊
【使用溫度】-30℃~80℃
【皮帶種類(寬度尺寸)】
150S8M(15mm)、250S8M(25mm)、300S8M(30mm)、400S8M(40mm)、600S8M(60mm)
【特長】
・具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。
・可獲得高傳導,因此可用於廣泛範圍。
・長壽命,且低噪音。實現降低成本。
【用途】
・最適合木工機械、工作機械、造紙機械、印刷機、風扇、鼓風機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

尺寸圖

標準皮帶尺寸

皮帶齒型(SUPER TORQUE S8M)

皮帶齒型(SUPER TORQUE S8M)

標準皮帶尺寸

產品規格

SUPER TORQUE S8M的規格

SUPER TORQUE(G、U) 時規皮帶

SUPER TORQUE(G、U) 時規皮帶

為可順利嚙合的圓齒型、標準規格的橡膠、優力膠製時規皮帶。
具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。

皮帶寬度與皮帶輪寬度的關係

皮帶型皮帶寬度皮帶輪齒寬度(mm)
公稱寬度(mm)附法蘭無法蘭
S8M150151724
250252835
300303340
400404451
600606572

皮帶寬度公差

SUPER TORQUE的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶
公稱寬度
皮帶長度[上段 公稱長度、下段 長度(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1676.40
661~1700
1676.41~4318.00
3.4~11.4025,031
037
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
11.5~38.1050,075
100,150
±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0+1.0
-1.3
50.9~76.2300+1.3
-1.6
±1.6+1.6
-2.0

梯型齒型的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶長度(mm)
351以下超過351
840以下
超過840
1680以下
超過
1680
3以下+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
超過3
10以下
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
超過10
40以下
±0.6±0.6±0.6±0.6
超過40
50以下
±0.6±0.6±1.0+1.0
-1.3
超過50
75以下
+1.0
-1.3
+1.0
-1.3
±1.3+1.3
-1.6
超過75
100以下
±1.3±1.3+1.3
-1.6
±1.6
超過
100
+1.3
-1.6
±2.0+2.0
-2.3
+2.0
-2.6
 

時規皮帶構造

G型/GB型

G型/GB型
※GB(裸背)型:橡膠粉飛散較少,可進行清潔的運轉。

構造上的特長與適用條件

構造上的特長與適用條件

  • 可廣泛使用於一般工業用。
  • 也可用於高負荷。
  • 標準皮帶可於-30~+80℃範圍的環境下使用。需達到最高100℃的耐熱性時,請使用耐熱規格皮帶。
  • 標準皮帶具有導電性。(電阻值:6MΩ以下)
  • 為防止皮帶偏向一側,張力體交互使用S絞線與Z絞線。

時規皮帶體系表

時規皮帶體系表

時規皮帶體系表

 

S8M基準傳動容量表

皮帶寬度60.0mm時(單位:kW)
S8M基準傳動容量表
 

S8M容許扭矩表

皮帶寬度60.0mm時(單位:N・m)
S8M容許扭矩表

規格表

皮帶公稱長度齒數皮帶間距
周長(mm)
S8M 37647376
S8M 40050400
S8M 40851408
S8M 44055440
(D)S8M 48060480
(D)S8M 49662496
(D)S8M 51264512
(D)S8M 52065520
(D)S8M 52866528
(D)S8M 56070560
(D)S8M 58473584
(D)S8M 60075600
(D)S8M 63279632
(D)S8M 64080640
(D)S8M 65682656
(D)S8M 68085680
(D)S8M 71289712
(D)S8M 72090720
(D)S8M 76095760
(D)S8M 800100800
(D)S8M 824103824
(D)S8M 840105840
(D)S8M 848106848
(D)S8M 856107856
(D)S8M 880110880
(D)S8M 896112896
(D)S8M 912114912
(D)S8M 920115920
(D)S8M 928116928
(D)S8M 944118944
(D)S8M 952119952
(D)S8M 960120960
(D)S8M 976122976
(D)S8M 984123984
(D)S8M 10001251,000
(D)S8M 10241281,024
(D)S8M 10401301,040
(D)S8M 10561321,056
(D)S8M 10801351,080
(D)S8M 11201401,120
(D)S8M 11281411,128
(D)S8M 11361421,136
(D)S8M 11521441,152
(D)S8M 11601451,160
(D)S8M 11841481,184
(D)S8M 12001501,200
(D)S8M 12161521,216
(D)S8M 12241531,224
(D)S8M 12481561,248
(D)S8M 12561571,256
(D)S8M 12801601,280
(D)S8M 12961621,296
(D)S8M 13041631,304
(D)S8M 13121641,312
皮帶公稱長度齒數皮帶間距
周長(mm)
S8M 13201651,320
(D)S8M 13521691,352
(D)S8M 13601701,360
(D)S8M 13841731,384
(D)S8M 14001751,400
(D)S8M 14241781,424
(D)S8M 14401801,440
(D)S8M 14801851,480
(D)S8M 14881861,488
(D)S8M 15201901,520
S8M 15521941,552
(D)S8M 16002001,600
(D)S8M 16402051,640
(D)S8M 16482061,648
(D)S8M 16802101,680
(D)S8M 16962121,696
(D)S8M 17282161,728
(D)S8M 17602201,760
(D)S8M 17762221,776
(D)S8M 17922241,792
(D)S8M 18002251,800
(D)S8M 18162271,816
(D)S8M 18322291,832
(D)S8M 18802351,880
(D)S8M 19122391,912
(D)S8M 19602451,960
(D)S8M 20002502,000
(D)S8M 20402552,040
(D)S8M 20482562,048
(D)S8M 20642582,064
(D)S8M 21042632,104
S8M 21202652,120
(D)S8M 21602702,160
(D)S8M 22402802,240
(D)S8M 22722842,272
(D)S8M 23042882,304
S8M 23762972,376
(D)S8M 24003002,400
(D)S8M 24963122,496
(D)S8M 26003252,600
(D)S8M 28003502,800
(D)S8M 29203652,920
(D)S8M 29443682,944
(D)S8M 30483813,048
(D)S8M 32004003,200
(D)S8M 32484063,248
(D)S8M 32724093,272
(D)S8M 34404303,440
(D)S8M 36804603,680
(D)S8M 37204653,720
(D)S8M 39044883,904
(D)S8M 39284913,928
(D)S8M 44005504,400
  • ※(D)記號表示雙齒時規皮帶G的標準尺寸。雙齒時規皮帶的設計步驟及傳動容量與單齒標準皮帶相同。
 

使用範例

關於安裝皮帶

1. 切斷機械電源

2. 確認為同一平面內

2. 確認為同一平面內

請將X尺寸盡量調整為0(零)。請將皮帶輪側面抵住直線邊緣,確認一對皮帶輪位於同一平面內。

3. 縮短軸間距離

3. 縮短軸間距離

請鬆開滑動底座等的螺栓,縮短軸間距離直至可輕鬆掛上皮帶。

4. 對皮帶施加張力

4. 對皮帶施加張力

請將皮帶的齒對準皮帶輪的齒槽,且緩慢拉動滑動底座等,對皮帶施加張力。因皮帶在無張力時較短,齒數多的皮帶輪可能會出現皮帶與皮帶輪無法完全嚙合的情況,因此請緩慢拉伸,避免皮帶與皮帶輪間出現嚙合不良部分。

5. 拉伸皮帶到規定的張力

5. 拉伸皮帶到規定的張力

請拉伸皮帶,使皮帶的跨距(皮帶未掛於皮帶輪的部分)中央壓下一定量(跨距長度的16/1000)時之壓縮量荷重符合依上述算式所得數值。

6. 校準的再調整

6. 校準的再調整

在皮帶拉伸的狀態下,再次使用直線邊緣進行校準確認,若產生偏移時,請拆下皮帶並重新調整。
特別是單側軸承時,運轉中可能出現軸撓曲、皮帶位移至軸承的反向側。此時,請事先將軸的平行度依撓曲量進行修正。

7. 確實固定滑動底座等,使其無法移動

 

8. 確認嚙合

  • 請緩慢旋轉皮帶輪,並確認皮帶與皮帶輪之間確實嚙合。皮帶無法確實嚙合的情況,請確認下列事項。
  • 皮帶過度拉伸或過鬆
  • 皮帶輪的外徑異常:因磨耗等造成外徑變小等
  • 皮帶輪的形狀與皮帶的形狀不合

張力皮帶輪的安裝方法

1.張力皮帶輪的使用條件

張力皮帶輪僅可用於如下列所示、由於功能限制而無可避免的情型。

 

・於軸間固定時使用
無法依據軸間距離調整張力時,請追加張力皮帶輪進行張力調整。

・旋轉比高,希望增加小皮帶輪的嚙合齒數時
在高旋轉比等小皮帶輪的嚙合齒數變少的情型下,請追加張力皮帶輪並增加嚙合齒數。

2. 張力皮帶輪的安裝

請正確進行張力皮帶輪的校準調整。此外,請安裝於行走中的鬆緩側。

內側張力皮帶輪

・內側張力皮帶輪
從內側使用張力皮帶輪時的皮帶輪徑請超過型錄中的最小皮帶輪徑。

  • 內側的張力皮帶輪請置於鬆緩側距離大皮帶輪較近的位置。
  • 張力皮帶輪請使用帶齒皮帶輪。
外側張力皮帶輪

・外側張力皮帶輪
從外側使用張力皮帶輪時,皮帶輪徑請比型錄中最小的皮帶輪徑增加2成以上。

  • 使用外側張力皮帶輪時,請置於鬆緩側距離小皮帶輪較近的位置。
  • 皮帶的彎曲角度請設置為140°以上。
  • 張力皮帶輪請使用非桶狀的平面皮帶輪。
  • 優力膠皮帶請避免使用外側惰輪。

關於時規皮帶的更換時期

齒橡膠/齒尖/齒布(補強布)/齒底面/齒面/芯線

齒橡膠/齒尖/齒布(補強布)/齒底面/齒面/芯線

齒布磨耗,露出橡膠或芯線時/由於硬度上升等,皮帶的背面橡膠發生龜裂時/皮帶的齒根部出現裂痕時/皮帶側面因磨耗破損時/缺齒/背部的磨耗/芯線斷裂

 

注意、禁止事項

試運轉時的確認項目

請將皮帶進行試運轉數分鐘後,確認下述項目。若發生如下述現象時,請實施對策。
運轉中,手或身體嚴禁接近皮帶輪、皮帶。此外,檢查等請務必確認皮帶完全停止,切斷電源後再實施。

  1. 1.皮帶是否安裝於法蘭上
    (對策)請進行皮帶輪的校準調整。
  2. 2.皮帶是否產生共振
    (對策)變更皮帶的初張力(安裝張力),或重新設置皮帶輪(平面皮帶輪),使皮帶輪由皮帶背部輕壓皮帶。
  3. 3.是否發生皮帶跳齒(皮帶齒部跳脫皮帶輪齒的現象)
    (對策)請加強皮帶的初張力(安裝張力)。若用力拉伸仍發生跳齒,可能對皮帶施加超過容許傳導的作用力,請再次調整設計。
  4. 4.皮帶張力是否異常過低
    (對策)請確認滑動底座等是否有鬆脫情型。或於安裝皮帶時未順利嚙合,因此請重新張緊皮帶。

關於日常檢查

關於皮帶的日常檢查,進行時請注意下述項目。

  1. 1.皮帶的安裝張力是否大幅下降
    皮帶的安裝張力在運轉後數小時,將因皮帶輪的磨合而略降低。安裝後請讓皮帶旋轉10次左右,使其服貼後,再依規定的張力拉伸。之後不須重新張緊。若重新張緊時規皮帶,可能使嚙合變差,進而縮短使用壽命。
  2. 2.皮帶背部是否發生龜裂
  3. 3.皮帶齒根部是否發生龜裂
  4. 4.皮帶的齒與齒之間齒底部的布經磨耗,是否露出橡膠層或芯線
  5. 5.皮帶端面是否因與法蘭磨擦產生磨耗或破損
  6. 6.皮帶在行走時是否明顯蛇行
    雖然在正轉、逆轉運轉過程中,皮帶會在皮帶輪中移動,但此並非異常。
  7. 7.皮帶是否附著水、油
  8. 8.基座是否鬆脫
  9. 9.皮帶的齒面或法蘭是否生鏽
  10. 10.噪音是否比平時高

檢查時請進行以上檢查。

型號
150S8M1000G
150S8M1024G
150S8M1040G
150S8M1056G
150S8M1080G
150S8M1120G
150S8M1128G
150S8M1152G
150S8M1160G
150S8M1184G
150S8M1200G
150S8M1216G
150S8M1224G
150S8M1248G
150S8M1256G
150S8M1280G
150S8M1296G
150S8M1304G
150S8M1312G
150S8M1320G
150S8M1352G
150S8M1360G
150S8M1384G
150S8M1400G
150S8M1424G
150S8M1440G
150S8M1480G
150S8M1488G
150S8M1520G
150S8M1552G
150S8M1600G
150S8M1640G
150S8M1648G
150S8M1680G
150S8M1696G
150S8M1728G
150S8M1760G
150S8M1776G
150S8M1792G
150S8M1800G
150S8M1816G
150S8M1832G
150S8M1880G
150S8M1912G
150S8M1960G
150S8M2000G
150S8M2040G
150S8M2048G
150S8M2064G
150S8M2104G
150S8M2120G
150S8M2160G
150S8M2240G
150S8M2272G
150S8M2304G
150S8M2376G
150S8M2400G
150S8M2496G
150S8M2600G
150S8M2800G
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
9天~ 15-125
9天~ 151024128
9天~ 15-130
9天~ 15-132
9天~ 15-135
9天~ 15-140
9天~ 151128141
9天~ 151152144
9天~ 15-145
9天~ 151184148
9天~ 15-150
9天~ 151216152
9天~ 151224153
9天~ 15-156
9天~ 151256157
9天~ 15-160
9天~ 151296162
4天~ 15-163
9天~ 151312164
9天~ 15-165
9天~ 15-169
9天~ 15-170
9天~ 151384173
9天~ 15-175
9天~ 151424178
9天~ 15-180
9天~ 15-185
9天~ 151488186
9天~ 15-190
9天~ 151552194
9天~ 15-200
9天~ 151640205
9天~ 151648206
9天~ 15-210
9天~ 151696212
9天~ 151728216
9天~ 15-220
9天~ 15-222
9天~ 151792224
9天~ 15-225
9天~ 151816227
9天~ 151832229
9天~ 15-235
9天~ 15-239
9天~ 151960245
9天~ 15-250
9天~ 152040255
9天~ 152048256
9天~ 152064258
9天~ 152104263
9天~ 152120265
9天~ 152160270
9天~ 15-280
9天~ 152272284
9天~ 15-288
9天~ 152376297
9天~ 15-300
9天~ 15-312
4天~ 15-325
9天~ 15-350

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 封閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶形 S8M 皮帶形種類 圓齒型SUPER TORQUE
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767