(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軸環 KSC-SL開縫型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KSC-SL開縫型 尺寸圖

產品規格

  • 表面處理:染黑
  • 材質:機械結構用碳素鋼

規格表

軸環〈KSC 0308-SL~KSC 1612-SL〉

型號軸孔徑
φD
總寬度
B±0.1
外徑
D1
螺栓孔
M
螺栓
M×長度
dRWXYZ重量(g)
KSC 0308-SL3815M3M3× 83.4314.534.511
KSC 0408-SL4815M3M3× 83.4314.534.510
KSC 0508-SL5820M3M3×103.43164718
KSC 0510-SL51020M4M4×104.53.75164622
KSC 0608-SL6820M3M3×103.43164617
KSC 0610-SL61020M4M4×104.53.75164622
KSC 0808-SL8825M3M3×103.431.585727
KSC 0810-SL81025M4M4×124.53.751.585933
KSC 0812-SL81228M5M5×165.54.51.58.551051
KSC 0815-SL81530M6M6×15761.5951073
KSC 1010-SL101030M4M4×124.53.751.5951147
KSC 1012-SL101230M5M5×165.54.51.5951156
KSC 1015-SL101535M6M6×18761.510612.599
KSC 1210-SL121030M4M4×124.53.751.51051163
KSC 1212-SL121230M5M5×165.54.51.51051153
KSC 1215-SL121535M6M6×18761.511612.595
KSC 1310-SL131030M4M4×124.53.751.51051143
KSC 1315-SL131535M6M6×18761.511612.593
KSC 1510-SL151032M4M4×124.53.751.51161147
KSC 1512-SL151235M5M5×165.54.51.51261370
KSC 1515-SL151540M6M6×20761.513813120
KSC 1610-SL161035M4M4×124.53.751.51261357
KSC 1612-SL161235M5M5×165.54.51.51261368

軸環〈KSC 1615-SL~KSC 12036-SL〉

型號軸孔徑
φD
總寬度
B±0.1
外徑
D1
螺栓孔
M
螺栓
M×長度
dRWXYZ重量(g)
KSC 1615-SL161540M6M6×20761.513813118
KSC 1715-SL171540M6M6×20761.513813115
KSC 1815-SL181545M6M6×20761.515815149
KSC 2010-SL201040M4M4×164.53.751.51471570
KSC 2012-SL201240M5M5×165.54.51.51471584
KSC 2015-SL201545M6M6×20761.515815142
KSC 2020-SL202045M6M6×20761.515815189
KSC 2512-SL251245M5M5×165.54.51.51771898
KSC 2515-SL251550M6M6×25761.5181018164
KSC 3015-SL301555M6M6×25761.52010?186
KSC 3515-SL351560M6M6×257622312?208
KSC 4018-SL401870M8M8×309722613?346
KSC 4518-SL451875M8M8×309732814?377
KSC 5022-SL502285M10M10×3511933216?605
KSC 5522-SL552290M10M10×3511933418?650
KSC 6022-SL602295M10M10×3511933718?694
KSC 6525-SL6525105M12M12×40131054018?989
KSC 7025-SL7025110M12M12×40131054318?1047
KSC 7525-SL7525115M12M12×40131054520?1105
KSC 8032-SL8032130M16M16×50181355022?1954
KSC 9032-SL9032140M16M16×50181355524?2140
KSC 10036-SL10036150M16M16×50181356026?2617
KSC 11036-SL11036170M16M16×50181357028?3516
KSC 12036-SL12036180M16M16×50181357530?3768

使用範例

KSC-SL開縫型 使用範例相關圖像
型號
KSC0308SL
KSC0408SL
KSC0508SL
KSC0510SL
KSC0608SL
KSC0610SL
KSC0808SL
KSC0810SL
KSC0812SL
KSC0815SL
KSC10036SL
KSC1010SL
KSC1012SL
KSC1015SL
KSC11036SL
KSC12036SL
KSC1210SL
KSC1212SL
KSC1215SL
KSC1310SL
KSC1510SL
KSC1512SL
KSC1515SL
KSC1610SL
KSC1612SL
KSC1615SL
KSC1715SL
KSC1815SL
KSC2010SL
KSC2012SL
KSC2015SL
KSC2020SL
KSC2512SL
KSC2515SL
KSC3015SL
KSC3515SL
KSC4018SL
KSC4518SL
KSC5022SL
KSC5522SL
KSC6022SL
KSC6525SL
KSC7025SL
KSC7525SL
KSC8032SL
KSC9032SL
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 φD 外徑 總寬度 B TRUSCO代碼
4天~ 3158295-4893
4天~ 4158295-4931
4天~ 5208295-4958
4天~ 52010295-4974
4天~ 6208295-5008
4天~ 62010294-1856
4天~ 8258294-1872
4天~ 82510294-1899
9天~ 82812295-5075
4天~ 83015295-5091
9天~ 10015036-
4天~ 103010294-1945
8天~ 103012295-5156
4天~ 103515294-1953
9天~ 11017036-
9天~ 12018036-
4天~ 123010294-1996
9天~ 123012294-2011
4天~ 123515294-2020
9天~ 133010294-2062
4天~ 153210295-5270
4天~ 153512294-2135
4天~ 154015294-2143
4天~ 163510294-2160
4天~ 163512294-2186
9天~ 164015294-2194
4天~ 174015295-5369
9天~ 184515-
4天~ 204010-
9天~ 204012-
9天~ 204515-
9天~ 204520-
9天~ 254512-
4天~ 255015-
4天~ 305515-
9天~ 356015-
9天~ 407018-
4天~ 457518-
4天~ 508522-
9天~ 559022-
9天~ 609522-
9天~ 6510525-
4天~ 7011025-
4天~ 7511525-
9天~ 8013032-
9天~ 9014032-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 標準 材質
表面處理 有表面處理 壁厚 標準型 側面加工
材質(詳細) 機械結構用碳素鋼 表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767