(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

工程塑膠軌道 超高分子量聚乙烯 圓棒

工程塑膠軌道 超高分子量聚乙烯 圓棒

透過齊格勒低壓法製造之烯烴系塑膠,平均分子量為300萬(光分散法)單位以上的超高分子量聚乙烯(UHMW)。

【特長】
・磨耗率低於其他合成樹脂及黃銅、鉋金銅、銅等材質
・耐磨耗性為鋼材的7倍、澆鑄尼龍的4倍、聚甲醛的16倍
・摩擦係數極小,低於金屬塗抹潤滑油的狀態
・不破裂、缺損
・即使在超低溫度環境下使用也不會被破壞
・-100℃~+80℃
・寒冷地區等低溫條件下也適用
・對酸鹼相當穩定
・吸水率接近「0」,不會因吸水產生膨潤或尺寸變化
・日本厚生勞動省食品衛生法認可的樹脂,於生物無害

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

工程塑膠軌道 超高分子量聚乙烯 圓棒 尺寸圖

產品規格

型號外型
d
長度/條顏色質量
kg/m
用途
EPBAR D10101m乳白色0.0785圓形棒材加工用
EPBAR D15150.177
EPBAR D20200.314
EPBAR D25250.491
EPBAR D30300.707
EPBAR D35350.962
EPBAR D40401.256
EPBAR D45451.590
EPBAR D50501.963
EPBAR D55552.375
EPBAR D60602.826
EPBAR D65653.32
EPBAR D70703.847
EPBAR D75754.42
EPBAR D80805.024
EPBAR D90906.359
EPBAR D1001007.850
EPBAR D1101109.499
EPBAR D12012011.304
EPBAR D13013013.266
EPBAR D14014015.386
EPBAR D15015017.663
EPBAR D16016020.096
EPBAR D18018025.434
EPBAR D20020031.400

性質性能資訊、測試資訊

性質測試方法單位
比重--0.94
衝擊強度
(附吊耳螺帽槽口)
D256kg・cm/cm未破壞
拉伸衝擊D1822kg・cm/cm2未破壞
硬度(蕭式)-D尺度64~67
線膨脹係數+20℃~+100℃平均10-4/℃1.7
耐酸性--良好
耐鹼性--良好
吸水性-%<0.01
摩擦係數(乾式)--0.1~0.2
泰伯(Taber)磨耗
CS-17、1,000g
-mg/1,000次1.4
型號
EPBARD10
EPBARD15
EPBARD20
EPBARD25
EPBARD30
EPBARD35
EPBARD40
EPBARD45
EPBARD50
EPBARD55
EPBARD60
EPBARD70
EPBARD80
EPBARD90
EPBARD100
EPBARD110
EPBARD120
EPBARD130
EPBARD140
EPBARD150
EPBARD160
EPBARD180
EPBARD200
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 d
(φ)
9天~ 10
9天~ 15
9天~ 20
9天~ 25
9天~ 30
9天~ 35
9天~ 40
9天~ 45
9天~ 50
9天~ 55
9天~ 60
9天~ 70
9天~ 80
9天~ 90
9天~ 100
9天~ 110
9天~ 120
9天~ 130
9天~ 140
9天~ 150
9天~ 160
9天~ 180
9天~ 200

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 工程塑膠軌道 長度(m) 1 使用溫度Min(℃) -100
使用溫度Max(℃) +80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767