(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
KANA時規皮帶輪用法蘭為K時規皮帶輪的附屬品,但法蘭也提供單獨販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※2片為一組
若為時規皮帶傳動,皮帶在旋轉時將接近其中一方。設計時建議安裝皮帶輪法蘭。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 Do (mm) |
---|---|---|---|---|
包裝數為2 | 4天~ | 13 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 15 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 18 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 20 | ||
包裝數為2 | 7天~ | 23 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 23 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 25 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 25 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 26 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 28 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 31 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 33 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 35 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 38 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 40 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 43 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 44 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 47 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 48 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 51 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 54 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 55 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 57 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 61 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 65 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 69 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 74 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 78 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 83 | ||
包裝數為2 | 9天~ | 86 |
Loading...
型式 | 法蘭 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策