(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
較低常用扭矩的標準聯軸器ZG型號和LM型號。
【特長】
・實現優異的壓縮性。追求低慣性。
・LM型號的全長長型(LM-1型),可容許偏角達14°。
・ZG型號的軸轂材質為鋅合金,線圈彈簧則採用了方形線材的彈簧鋼。
・LM型號的軸轂材質為鋁合金,線圈彈簧則採用了圓形線材的不鏽鋼。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種可供選擇。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
【用途】
・最適合用於泛用馬達、真空機器、醫療器材、印刷機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ZG-6 6-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
ZG模型的構造與材質
LM模型的構造與材質
ZG型號的尺寸圖和尺寸
(單位:mm)
型式 | d1、d2 | D | L | L1 | F | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | ||||||
ZG-6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 9 | 2.4 | M3 |
ZG-8 | 3 | 4 | 8 | 16 | 35 | 12.5 | 3.5 | M4 |
ZG-14 | 6 | 7 | 14 | 26 | 50 | 17 | 4.5 | M5 |
型式 | 扭矩 | 容許誤差 | 最高旋轉速度 [min-1] | 扭轉彈簧常數 [N・m/rad] | 慣性力矩 [kg・m2] | 質量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N・m] | 最大 [N・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | |||||
ZG-6 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 5 | ±0.5 | 3000 | 0.17 | 1.95×10-7 | 0.020 |
ZG-8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8 | ±1.0 | 3000 | 0.48 | 1.02×10-6 | 0.070 |
ZG-14 | 1.5 | 3.0 | 1.2 | 8 | ±1.0 | 3000 | 1.70 | 1.15×10-5 | 0.130 |
型式 | 標準孔徑d1、d2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
ZG-6 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ZG-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ZG-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LM型號的尺寸圖和尺寸
(單位:mm)
型式 | d1、d2 | D | L | L1 | L2 | F | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||
LM-6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 35 | 12 | 6.5 | 3.5 | M4 |
LM-6-1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 50 | 12 | 6.5 | 3.5 | M4 |
LM-9 | 5 | 6 | 9 | 20 | 40 | 14 | 7.5 | 4 | M4 |
LM-9-1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 60 | 14 | 7.5 | 4 | M4 |
LM-14 | 8 | 9 | 14 | 26 | 50 | 17 | 10 | 5 | M5 |
LM-14-1 | 8 | 9 | 14 | 26 | 70 | 17 | 10 | 5 | M5 |
型式 | 扭矩 | 容許誤差 | 最高旋轉速度 [min-1] | 扭轉彈簧常數 [N・m/rad] | 慣性力矩 [kg・m2] | 質量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N・m] | 最大 [N・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | |||||
LM-6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8 | ± 1.0 | 6000 | 0.77 | 5.10×10-7 | 0.020 |
LM-6-1 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 14 | ± 1.5 | 6000 | 0.40 | 7.65×10-7 | 0.030 |
LM-9 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 8 | ± 1.0 | 6000 | 1.55 | 2.55×10-6 | 0.050 |
LM-9-1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 14 | ± 1.5 | 6000 | 0.80 | 3.06×10-6 | 0.060 |
LM-14 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 8 | ± 1.0 | 6000 | 3.10 | 7.65×10-6 | 0.090 |
LM-14-1 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 14 | ± 1.5 | 6000 | 1.60 | 9.44×10-6 | 0.110 |
型式 | 標準孔徑d1、d2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
LM-6(-1) | ● | ● | |||||||||
LM-9(-1) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
LM-14(-1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(單位:mm)
舊JIS(2級)規格 | 對應新JIS規格 | 對應新規格馬達 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑公稱 | 孔徑(d1、d2) | 鍵槽寬度 (W1、W2) | 鍵槽高度 (T1、T2) | 止迴螺絲孔(M) | 孔徑公稱 | 孔徑(d1、d2) | 鍵槽寬度 (W1、W2) | 鍵槽高度 (T1、T2) | 止迴螺絲孔(M) | 孔徑公稱 | 孔徑(d1、d2) | 鍵槽寬度 (W1、W2) | 鍵槽高度 (T1、T2) | 止迴螺絲孔(M) | ||||||
公差 | H7,H8 | E9 | +0.30 | - | 公差 | H7 | H9 | +0.30 | - | 公差 | G7 | H9 | +0.30 | - | ||||||
4 | 4 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 5 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | 6 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | 7 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | 8 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9 | 9 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | 10 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | 11 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.050 +0.020 | 13.5 | 2-M4 | 12H | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.030 0 | 13.8 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
14 | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 16.0 | 2-M4 | 14H | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 | 14N | 14 | +0.024 +0.006 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 |
15 | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 17.0 | 2-M4 | 15H | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 17.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
16 | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 18.0 | 2-M4 | 16H | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 18.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
17 | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 19.0 | 2-M4 | 17H | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 19.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
18 | 18 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 20.0 | 2-M4 | 18H | 18 | +0.018 0 | 6 | +0.030 0 | 20.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - | ||
19 | 19 | +0.021 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 21.0 | 2-M4 | 19H | 19 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 | 19N | 19 | +0.028 +0.007 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 |
20 | 20 | +0.021 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 22.0 | 2-M4 | 20H | 20 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 22.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - | ||
22 | 22 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 25.0 | 2-M6 | 22H | 22 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 24.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - | ||
24 | 24 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 27.0 | 2-M6 | 24H | 24 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 | 24N | 24 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 |
25 | 25 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 28.0 | 2-M6 | 25H | 25 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 28.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - | ||
28 | 28 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 31.0 | 2-M6 | 28H | 28 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 | 28N | 28 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 |
30 | 30 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 33.0 | 2-M6 | 30H | 30 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 33.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - | ||
32 | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 35.5 | 2-M8 | 32H | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 35.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - | ||
35 | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 38.5 | 2-M8 | 35H | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 38.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
型號 |
---|
ZG-6 6-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 12 | 25 | 2001~4000 | - | 合金 | 0.15 | 3000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.95×10-7 |
Loading...
型式 | 波紋管型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 步進馬達 / 編碼器 |
---|---|---|---|---|---|
分類 | 聯軸器本體 | 使用溫度範圍(℃) | -40::120 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策