(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BAUMANNFLEX (金屬線圈彈簧聯軸器)MM型號 (型號表)

BAUMANN FLEX COUPLING

BAUMANNFLEX (金屬線圈彈簧聯軸器)MM型號

金屬線圈彈簧部採3層構造,小型卻可傳達高扭矩的標準型聯軸器。
【特長】
・軸轂的材質相當於SUM24L,線圈彈簧的材質則採用了鋼琴線(MM-K型)。
・為提高耐腐蝕性,軸轂和線圈彈簧的材質採用了不鏽鋼(MM-K-S型)。
・根據使用環境提供2種類供選擇。
・3層線圈,小型高扭矩。
【用途】
・最適合用於泛用馬達、真空機器、醫療器材、印刷機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MM-6K 6-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MM MODEL尺寸圖

BAUMANNFLEX (金屬線圈彈簧聯軸器)MM型號

產品規格

BAUMANNFLEX MM(K)
BAUMANNFLEX MM(K-S)
BAUMANNFLEX (金屬線圈彈簧聯軸器)MM型號 構造圖01
BAUMANNFLEX (金屬線圈彈簧聯軸器)MM型號 構造圖02
型號扭矩容許誤差最高旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧常數
[Nm/rad]
慣性力矩
[kg ・m2
質 量
[kg]
常 用
[N m]
最 大
[N m]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
MM-6K2.550.33+0.6200001437.65×10-70.03
MM-8K5100.33+0.815000286.54.08×10-60.07
MM-12K10200.43+1.0120005731.43×10-50.14
MM-14K10200.53+1.0100005732.47×10-50.15
MM-16K20400.63+1.2900011466.12×10-50.30 
MM-19K20400.73+1.2800011468.42×10-50.32 
MM-20K40800.73+1.6700022921.99×10-40.70 
MM-24K40800.93+1.6700022922.63×10-40.75 
MM-25K901800.93+2.0600034385.66×10-41.25 
MM-28K901801.0 3+2.0600028655.77×10-41.35 
MM-30K1503001.13+2.550004297.51.39×10-42.10 
MM-35K2204401.23+3.2450063033.01×10-43.50 
MM-6K-S2.550.33+0.6200001437.65×10-70.03 
MM-8K-S5100.33+0.815000286.54.08×10-60.07 
MM-12K-S10200.43+1.0120005731.43×10-50.14 
MM-16K-S20400.63+1.2900011466.12×10-50.30
MM-20K-S40800.73+1.6700022921.99×10-40.70
MM-25K-S901800.93+2.0600034385.66×10-41.25

※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。

規格表

型號d1、d2DLL 1EF
底孔最 小最 大
MM-6K2.538162061115.5
MM-8K3.5482135111319
MM-12K5.5612265016.516.524
MM-14K5.5714305016.520.528
MM-16K5.5101635652222.432
MM-19K5.5101938652226.436
MM-20K5.510204580272840
MM-24K5.514244880273345
MM-25K5.514255510033.53550
MM-28K5.514285510033.53752
MM-30K5.51630651254040.860
MM-35K5.5203575150484670
MM-6K-S2.538172591115.5
MM-8K-S3.5482135111319
MM-12K-S5.5612265016.516.524
MM-16K-S5.5101635652222.432
MM-20K-S5.510204580272840
MM-25K-S5.514255510033.53550

※底孔為鑽孔。

型號
MM-6K 6-8
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
40天~ 1.01~3.0068162010001~78000高抗扭剛性 / 高扭矩2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7軸孔加工品附圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 波紋管型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
分類 聯軸器本體 容許偏角(deg) 3 使用溫度範圍(℃) -30::100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767